Трансформатор байпаса 3:1 APC AIS 3100 40 кВА 400 В

Трансформатор байпаса 3:1 APC AIS 3100 40 кВА 400 В Вид спереди слева
Трансформатор байпаса 3:1 APC AIS 3100 40 кВА 400 В Вид спереди слева
Трансформатор байпаса 3:1 APC AIS 3100 40 кВА 400 В Вид спереди слева
Трансформатор байпаса 3:1 APC AIS 3100 40 кВА 400 В Вид спереди слева
Трансформатор байпаса 3:1 APC AIS 3100 40 кВА 400 В Спереди и справа
Трансформатор байпаса 3:1 APC AIS 3100 40 кВА 400 В Back
Трансформатор байпаса 3:1 APC AIS 3100 40 кВА 400 В Back
Трансформатор байпаса 3:1 APC AIS 3100 40 кВА 400 В Miscellaneous
Трансформатор байпаса 3:1 APC AIS 3100 40 кВА 400 В Miscellaneous
Трансформатор байпаса 3:1 APC AIS 3100 40 кВА 400 В Вид спереди слева
Трансформатор байпаса 3:1 APC AIS 3100 40 кВА 400 В Вид спереди слева
Трансформатор байпаса 3:1 APC AIS 3100 40 кВА 400 В Спереди и справа
Трансформатор байпаса 3:1 APC AIS 3100 40 кВА 400 В Back
Трансформатор байпаса 3:1 APC AIS 3100 40 кВА 400 В Back
Трансформатор байпаса 3:1 APC AIS 3100 40 кВА 400 В Miscellaneous
Трансформатор байпаса 3:1 APC AIS 3100 40 кВА 400 В Miscellaneous
  • Высокопроизводительная защита электропитания с масштабированием времени автономной работы для промышленных систем, контроля автоматизации и важнейших производственных ...

  • Состав: Installation Guide

Посмотреть обзор продукции

ISVTBPXFMR40K3I Характеристики

Трансформатор байпаса 3:1 APC AIS 3100 40 кВА 400 В
Высокопроизводительная защита электропитания с масштабированием времени автономной работы для промышленных систем, контроля автоматизации и важнейших производственных процессов.
Состав: Installation Guide
  • Трансформатор для понижения / повышения напряжения или для обеспечения гальванической развязки
    Понижающий трансформатор включается относительно ИБП со стороны сетевого источника питания, что позволяет избежать влияния пусковых токов и насыщения сердечника и, таким образом, сократить потребность в завышении мощности трансформатора.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Бутан, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Восточный Тимор, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Вьетнам, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Номинальное выходное напряжение
230V
Другие выходные напряжения
220, 240
Защита от перегрузки
Да
Максимальная суммарная сила тока
174
Выходные соединители
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Батарейное резервное питание)

Вход

Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Входная частота
50 Гц ± 3 Гц
Тип входного соединения
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Нагрузочная способность
40000ВА

Физические

Максимальная высота
1500mm, 150.0cm
Максимальная ширина
352mm, 35.2cm
Максимальная глубина
854mm, 85.4cm
Масса нетто
385.0Кг.
Масса брутто
415.0Кг.
Высота транспортной упаковки
1643mm, 164.3cm
Ширина транспортной упаковки
650mm, 65.0cm
Глубина транспортной упаковки
1062mm, 106.2cm
Цвет
Grey

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-999.9метры
Температура хранения
-50 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE
Стандартная гарантия
на ремонт либо замену сроком на 1 год

Опции

Сервисы