Стоечный БРП 2G, с измерением потребления по розеткам, 0U, 16 А, 230 В, 21 розетка C13 и 3 розетки C19

Стоечный БРП 2G, с измерением потребления по розеткам, 0U, 16 А, 230 В, 21 розетка C13 и 3 розетки C19 Вид спереди слева
Стоечный БРП 2G, с измерением потребления по розеткам, 0U, 16 А, 230 В, 21 розетка C13 и 3 розетки C19 Вид спереди слева
Стоечный БРП 2G, с измерением потребления по розеткам, 0U, 16 А, 230 В, 21 розетка C13 и 3 розетки C19 Вид спереди слева
Стоечный БРП 2G, с измерением потребления по розеткам, 0U, 16 А, 230 В, 21 розетка C13 и 3 розетки C19 Back
Стоечный БРП 2G, с измерением потребления по розеткам, 0U, 16 А, 230 В, 21 розетка C13 и 3 розетки C19 Вид спереди слева
Стоечный БРП 2G, с измерением потребления по розеткам, 0U, 16 А, 230 В, 21 розетка C13 и 3 розетки C19 Back
  • APC производит стоечные блоки распределения питания (БРП) с функцией измерения параметров по каждой розетке в отдельности. Данные о мощности потребления нужны, в ...

  • Состав: Терминатор порта CAN, Руководство по установке, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Руководство по безопасности, Кабель последовательного интерфейса ...

Посмотреть обзор продукции

AP8459EU3 Характеристики

Стоечный БРП 2G, с измерением потребления по розеткам, 0U, 16 А, 230 В, 21 розетка C13 и 3 розетки C19
APC производит стоечные блоки распределения питания (БРП) с функцией измерения параметров по каждой розетке в отдельности. Данные о мощности потребления нужны, в частности, для оптимизации энергопотребления и обеспечения защиты цепей. Измерение силы тока может использоваться для удаленного мониторинга функционирования подключенных нагрузок в режиме реального времени. Применение таких стоечных БРП позволяет собирать данные о потреблении энергии, необходимые для принятия обоснованных решений о распределении нагрузки и планировании ресурсов в целях снижения совокупной стоимости владения. Они обеспечивают измерение потребления мощности в режиме реального времени, имеют порт для подключения датчика температуры/влажности, оснащаются блокируемыми розетками стандарта IEC и ультракомпактными автоматическими выключателями. Пользователи могут осуществлять доступ к стоечным БРП с функцией измерения параметров по каждой розетке в отдельности, в том числе для конфигурирования, по протоколам HTTP, SNMP и Telnet, например, с помощью централизованных платформ управления APC, использующих InfraStruxure Central, Operations, Capacity и Energy Efficiency.
Состав: Терминатор порта CAN, Руководство по установке, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Руководство по безопасности, Кабель последовательного интерфейса для настройки конфигурации
  • Функция измерения потребления по каждой розетке
    Определение мощности, потребляемой через каждую розетку, дает возможность узнать, как эта мощность распределяется между установленным в серверной стойке оборудованием. Данные значения мощности позволяют анализировать динамику потребления каждым устройством и планировать распределение общей мощности.

NetShelter Metered-by-Outlet Rack PDUs Достоинства и преимущества

Готовность

Функция измерения потребления по каждой розетке
Определение мощности, потребляемой через каждую розетку, дает возможность узнать, как эта мощность распределяется между установленным в серверной стойке оборудованием. Данные значения мощности позволяют анализировать динамику потребления каждым устройством и планировать распределение общей мощности.
Функции сетевого управления
Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet. Пользователи получают доступ к настройкам и могут дистанционно управлять оборудованием, экономя свое время. Связанная с этим функция – возможность простого и быстрого обновления по сети ПО, встроенного в установленные устройства, что позволяет периодически улучшать их работу.
Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert
Расширяемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.
Прошивка, обновляемая через флеш-память
Быстрое и простое обновление версии прошивки по сети для расширения возможностей системы. Отпадает необходимость замены эксплуатируемого оборудования при появлении новых версий. (Примечание: только для подключенных к сети устройств)
Светодиодный индикатор нагрузки
Отображение состояния перегрузки и предупреждение о состоянии в соответствии с настроенными пользователем пороговыми значениями. Предупреждение о возможной перегрузке цепей. (Примечание: только для устройств, оснащенных средствами измерения тока)
Локальный дисплей силы тока
Значение суммарного тока, протекающего через стоечный блок распределения питания, отображается на встроенном цифровом дисплее. Встроенный цифровой дисплей визуально отображает состояние, при котором значение протекающего тока приближается к максимальному, что позволяет специалистам избегать перегрузки цепей. (Только для указанных артикулов)
Порог срабатывания сигнализации
Настройка порога срабатывания сигнализации для обнаружения аварийного состояния позволяет избежать перегрузки цепей. Сетевые сообщения и визуальные аварийные сигналы информируют пользователя о возникновении проблем. (Примечание: только для устройств, оснащенных средствами измерения тока. См. технические характеристики для соответствующего артикула)

Гибкость

Одиночный вход для источника питания
Распределение питания, получаемого через один кабель, удобно подается на различное стоечное оборудование. Использование одного кабеля и стандартных соединителей экономит время и деньги при выполнении монтажа.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Номинальное выходное напряжение
230V
Максимальная суммарная сила тока
16
Выходные соединители
(21) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
(3) IEC 320 C19 (Батарейное резервное питание)

Вход

Номинальное входное напряжение
200V, 208V, 230V
Входная частота
50/60 Гц
Тип входного соединения
IEC 309 16A 2P+E
Длина шнура
3метры
Допустимый диапазон входного напряжения
100-240ВА
Нагрузочная способность
3700ВА
Максимальная входная сила тока
16A

Физические

Максимальная высота
1829mm, 182.9cm
Максимальная ширина
56mm, 5.6cm
Максимальная глубина
51mm, 5.1cm
Масса нетто
6.76Кг.
Масса брутто
9.03Кг.
Высота транспортной упаковки
2037mm, 203.7cm
Ширина транспортной упаковки
163mm, 16.3cm
Глубина транспортной упаковки
117mm, 11.7cm
Цвет
Black
Устройств на поддоне
48.0

Окружающей среды

Рабочая температура
-5 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
5 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-25 - 65 °C
Относительная влажность хранения
5 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры

Соответствие

Соответствие требованиям
EN 55022 Класс A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Часть 15 Класс A, ICES-003, Зарегистрировано UL, VCCI Класс A, VDE
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
Директива о батареях
Соответствие

Опции

Сервисы