Стоечный БРП 2G, с измерением потребления по розеткам, 0U, 11,0 кВт, 230 В, 21 розетка C13 и 3 розетки C19
-
APC производит стоечные блоки распределения питания (БРП) с функцией измерения параметров по каждой розетке в отдельности. Данные о мощности потребления нужны, в ...
-
Состав: Терминатор порта CAN, Pуководство по установке, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Руководство по безопасности, Кабель последовательного интерфейса ...
AP8481 Характеристики
Основные возможности
Выходные соединители
(3)
IEC 60320 C19
(21)
IEC 60320 C13
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
IEC 60309 16 A 3P + N + PE, IEC 60309 20 A 3P + N + PE
Длина шнура
1.8метры
Стоечный БРП 2G, с измерением потребления по розеткам, 0U, 11,0 кВт, 230 В, 21 розетка C13 и 3 розетки C19
APC производит стоечные блоки распределения питания (БРП) с функцией измерения параметров по каждой розетке в отдельности. Данные о мощности потребления нужны, в частности, для оптимизации энергопотребления и обеспечения защиты цепей. Измерение силы тока может использоваться для удаленного мониторинга функционирования подключенных нагрузок в режиме реального времени. Применение таких стоечных БРП позволяет собирать данные о потреблении энергии, необходимые для принятия обоснованных решений о распределении нагрузки и планировании ресурсов в целях снижения совокупной стоимости владения. Они обеспечивают измерение потребления мощности в режиме реального времени, имеют порт для подключения датчика температуры/влажности, оснащаются блокируемыми розетками стандарта IEC и ультракомпактными автоматическими выключателями. Пользователи могут осуществлять доступ к стоечным БРП с функцией измерения параметров по каждой розетке в отдельности, в том числе для конфигурирования, по протоколам HTTP, SNMP и Telnet, например, с помощью централизованных платформ управления APC, использующих InfraStruxure Central, Operations, Capacity и Energy Efficiency.
Состав: Терминатор порта CAN, Pуководство по установке, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Руководство по безопасности, Кабель последовательного интерфейса для настройки конфигурации
-
Функция измерения потребления по каждой розетке
Определение мощности, потребляемой через каждую розетку, дает возможность узнать, как эта мощность распределяется между установленным в серверной стойке оборудованием. Данные значения мощности позволяют анализировать динамику потребления каждым устройством и планировать распределение общей мощности.
Стоечные БРП NetShelter с функцией измерения тока по розеткам Особенности и преимущества
Готовность
Функции сетевого управления
Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet. Пользователи получают доступ к настройкам и могут дистанционно управлять оборудованием, экономя свое время. Связанная с этим функция – возможность простого и быстрого обновления по сети ПО, встроенного в установленные устройства, что позволяет периодически улучшать их работу.
Функция измерения потребления по каждой розетке
Определение мощности, потребляемой через каждую розетку, дает возможность узнать, как эта мощность распределяется между установленным в серверной стойке оборудованием. Данные значения мощности позволяют анализировать динамику потребления каждым устройством и планировать распределение общей мощности.
Локальный дисплей силы тока
Значение суммарного тока, протекающего через стоечный блок распределения питания, отображается на встроенном цифровом дисплее. Встроенный цифровой дисплей визуально отображает состояние, при котором значение протекающего тока приближается к максимальному, что позволяет специалистам избегать перегрузки цепей. (Только для указанных артикулов)
Светодиодный индикатор нагрузки
Отображение состояния перегрузки и предупреждение о состоянии в соответствии с настроенными пользователем пороговыми значениями. Предупреждение о возможной перегрузке цепей. (Примечание: только для устройств, оснащенных средствами измерения тока)
Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert
Расширяемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.
Порог срабатывания сигнализации
Настройка порога срабатывания сигнализации для обнаружения аварийного состояния позволяет избежать перегрузки цепей. Сетевые сообщения и визуальные аварийные сигналы информируют пользователя о возникновении проблем. (Примечание: только для устройств, оснащенных средствами измерения тока. См. технические характеристики для соответствующего артикула)
Прошивка, обновляемая через флеш-память
Быстрое и простое обновление версии прошивки по сети для расширения возможностей системы. Отпадает необходимость замены эксплуатируемого оборудования при появлении новых версий. (Примечание: только для подключенных к сети устройств)
Гибкость
Одиночный вход для источника питания
Распределение питания, получаемого через один кабель, удобно подается на различное стоечное оборудование. Использование одного кабеля и стандартных соединителей экономит время и деньги при выполнении монтажа.
Распространение продукции
Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве
Технические характеристики
Выход
Максимальная суммарная сила тока
16
Вход
Входная частота
50/60 Гц
Количество кабелей питания
1
Нагрузочная способность
11000ВА
Максимальная входная сила тока
16A
Максимальная сила тока в линии
16A
Установленный регулировкой входной ток (Северная Америка)
16A
Физические параметры
Максимальная высота
1829MM, 182.9cm
Максимальная ширина
56MM, 5.6cm
Максимальная глубина
51MM, 5.1cm
Масса нетто
8.21КГ
Масса брутто
10.48КГ
Высота транспортной упаковки
2037MM, 203.7cm
Ширина транспортной упаковки
163MM, 16.3cm
Глубина транспортной упаковки
117MM, 11.7cm
Цвет
Черный
Устройств на поддоне
48.0
Параметры Окружающей среды
Рабочая температура
-5 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
5 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-25 - 65 °C
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры
Соответствие
Соответствие требованиям
Сертификат cUL, EN 55022 класс A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC часть 15 класс A, ICES-003, Внесен в список UL, VDE
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
Разрешения контролирующих органов
RoHS
Соответствие