Микро-ЦОД, высота 24U SX, 3 КВА, 230 В

Микро-ЦОД, высота 24U SX, 3 КВА, 230 В Вид спереди слева
Микро-ЦОД, высота 24U SX, 3 КВА, 230 В Вид спереди слева
Микро-ЦОД, высота 24U SX, 3 КВА, 230 В Вид спереди слева
Микро-ЦОД, высота 24U SX, 3 КВА, 230 В Спереди и прямо
Микро-ЦОД, высота 24U SX, 3 КВА, 230 В Back
Микро-ЦОД, высота 24U SX, 3 КВА, 230 В Вид спереди слева
Микро-ЦОД, высота 24U SX, 3 КВА, 230 В Спереди и прямо
Микро-ЦОД, высота 24U SX, 3 КВА, 230 В Back
  • Предварительно собранный микро-ЦОД включает в себя: стойку в противоударной упаковке, два ИБП, два управляемых БРП в стойке, систему мониторинга NetBotz 250 с рукоятками ...

Посмотреть обзор продукции

MDC24SX3KVAI Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
24U
Микро-ЦОД, высота 24U SX, 3 КВА, 230 В
Предварительно собранный микро-ЦОД включает в себя: стойку в противоударной упаковке, два ИБП, два управляемых БРП в стойке, систему мониторинга NetBotz 250 с рукоятками доступа к стойке, один датчик температуры/влажности, панели-заглушки и кабельную щетку.

Микроцентры обработки данных EcoStruxure Особенности и преимущества

Удобство

Изготовление и сборка в заводских условиях
Готовые модули спроектированы и изготовлены в точном соответствии со спецификациями в контролируемых заводских условиях и оснащены программным обеспечением DCIM, что придает центру обработки данных повышенную надежность и предсказуемость в работе.
Простое и быстрое развертывание
Готовые модули центра обработки данных поставляются на объект подготовленными к развертыванию, что значительно сокращает продолжительность установки и расходы на нее.

Безопасность

Шкаф для суровых условий эксплуатации
Готовые модули способны удовлетворять потребности ИТ-оборудования в таких областях применения, как горная промышленность, нефте- и газодобыча, промышленное производство, военные операции и регионы с высокой температурой и влажностью.

Распространение продукции

Армения, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Болгария, Беларусь, Швейцария, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Дания, Эстония, Испания, Финляндия, Франция, Соединенное Королевство, Грузия, Греция, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Исландия, Италия, Литва, Люксембург, Латвия, Македония, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Швеция, Словения, Словакия, Украина, Узбекистан

Физические параметры

Максимальная высота
1199MM, 119.9cm
Максимальная ширина
600MM, 60.0cm
Максимальная глубина
1070MM, 107.0cm
Масса нетто
179.17КГ
Масса брутто
247.21КГ
Высота транспортной упаковки
1350MM, 135.0cm
Ширина транспортной упаковки
899MM, 89.9cm
Глубина транспортной упаковки
1219MM, 121.9cm
Максимальная глубина монтажа
915.0MM, 91.49cm
Минимальная глубина монтажа
191.0MM, 19.1cm
Передняя дверца
16.0измерительный прибор
Вертикальные стойки
16.0измерительный прибор
Задняя дверца
18.0измерительный прибор
Крыша
18.0измерительный прибор
Боковые панели
18.0измерительный прибор
Нагрузочная способность (по статической нагрузке)
1360.78КГ
Нагрузочная способность (по динамической нагрузке)
1020.58КГ

Опции

Сервисы