ИТ-модуль заводской сборки 240 кВт 400 В / 50 Гц с периметральной системой охлаждения и шинным распределением

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • Вместительное решение для ИТ-инфраструктуры заводской сборки. Специализированные модули защищены от взлома, от погодных воздействий и пожара, обладают широкими функциональными ...

  • Состав: User Manual

Посмотреть обзор продукции

PFMIEG240C2E26B Характеристики

Основные возможности

Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
Hard Wire 4-wire (3PH + G)
ИТ-модуль заводской сборки 240 кВт 400 В / 50 Гц с периметральной системой охлаждения и шинным распределением
Вместительное решение для ИТ-инфраструктуры заводской сборки. Специализированные модули защищены от взлома, от погодных воздействий и пожара, обладают широкими функциональными возможностями и высок...
Состав: User Manual
  • Система рециркуляции воздуха
    Централизованная система рециркуляции нагретого воздуха и системы обработки внешнего воздуха сводят к минимуму препятствия для освещения коридора и предоставляют доступ к кабелям из коридора.
  • Интеграция с продуктами InfraStruXure
    Продукты Schneider Electric для кондиционирования воздуха, распределения питания и организации кабелей хорошо интегрируются с данными серверными стойками, образуя единую систему инженерной инфраструктуры ЦОДа.
  • Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert
    Расширяемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.

Модуль 'все в одном' Особенности и преимущества

Гибкость

масштабируемый и гибкий
Готовые модули изначально предусматривают возможность расширения ИТ-инфраструктуры и адаптации к исполнению и размерам инфраструктуры на будущих этапах развития. Капиталовложения можно перенести на более поздний срок для оптимизации движения денежных средств.
Изготовление и сборка в заводских условиях
Готовые модули спроектированы и изготовлены в точном соответствии со спецификациями в контролируемых заводских условиях и оснащены программным обеспечением DCIM, что придает центру обработки данных повышенную надежность и предсказуемость в работе.
Простое и быстрое развертывание
Готовые модули центра обработки данных поставляются на объект подготовленными к развертыванию, что значительно сокращает продолжительность установки и расходы на нее.
Предустановленное ПО Struxureware Data Center Expert
Зарекомендовавшее себя в отрасли программное обеспечение DCIM поддерживает контроль в реальном времени, определяемые пользователем отчеты и графики, а также мгновенные сообщения об аварийных событиях в инфраструктуре и их передачу на более высокие уровни. Программное обеспечение уже установлено, что значительно сокращает трудоемкость и затраты на конфигурирование на месте.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Оман, Пакистан, Польша, Португалия, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50 Гц — возможность программной подстройки на ± 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
Пик-фактор нагрузки
Безлимитный
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
кВт на стойку
10.0кВт
Расчетный ток БРП
16.0Амперы
Тип БРП
Оснащенный средствами измерения
Сконфигурированная мощность
240.0кВт / 240.0кВА
Байпас
External Static Bypass

Вход

Входная частота
50 Гц — возможность программной подстройки на ± 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
Диапазон входного напряжения при работе от сети
340–460 (400 В)В
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
340 - 460 (400V)В
Входная мощность
240000 Ватт

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Внутренних батарей нет — используется внешняя батарейная система

Физические параметры

Максимальная высота
3600MM, 360.0cm
Максимальная ширина
6400MM, 640.0cm
Максимальная глубина
13700MM, 1370.0cm
Высота транспортной упаковки
3600MM, 360.0cm
Ширина транспортной упаковки
3200MM, 320.0cm
Глубина транспортной упаковки
13700MM, 1370.0cm

Опции

Сервисы