Система автоматического переключения на стойке, 230 В, 10 А, C14 вход, (12) C13 выход

Система автоматического переключения на стойке, 230 В, 10 А, C14 вход, (12) C13 выход Вид спереди слева
Система автоматического переключения на стойке, 230 В, 10 А, C14 вход, (12) C13 выход Вид спереди слева
Система автоматического переключения на стойке, 230 В, 10 А, C14 вход, (12) C13 выход Вид спереди слева
Система автоматического переключения на стойке, 230 В, 10 А, C14 вход, (12) C13 выход Back
Система автоматического переключения на стойке, 230 В, 10 А, C14 вход, (12) C13 выход Вид спереди слева
Система автоматического переключения на стойке, 230 В, 10 А, C14 вход, (12) C13 выход Back
  • Обеспечение резервируемого электропитания для оборудования с одним блоком питания

  • Состав: Mounting hardware, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Кабель последовательного интерфейса для настройки конфигурации

Посмотреть обзор продукции

AP4421 Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
1юнит
Выходные соединители
(12) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
IEC-320 C14
Система автоматического переключения на стойке, 230 В, 10 А, C14 вход, (12) C13 выход
Обеспечение резервируемого электропитания для оборудования с одним блоком питания
Состав: Mounting hardware, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Кабель последовательного интерфейса для настройки конфигурации
  • Устройство защиты от перегрузки по току, предел — 10 кило-ампер
    Обеспечивает защиту от значительной перегрузки по току.
  • Интерфейс командной строки
    Доступ для удаленного управления производится через Telnet или SSH.
  • Мониторинг силы тока
    Контроль суммарного тока в одном блоке распределения питания.
  • Информационная безопасность
    Информационно-безопасное соединение обеспечивает повышенную безопасность ваших инфраструктурных устройств, а собираемые данные представляют основу для формирования оценки работы системы и аналитических выводов, что направлено на сокращение расходов на техническое обслуживание.
  • ЖК-индикатор
    Алфавитно-цифровой дисплей отображает системные параметры и аварийные сообщения.
  • Высокая скорость передачи
    Время переключения соответствует отраслевым стандартам и не превышает продолжительности перерыва в электроснабжении, допускаемой типичным блоком питания. Переключение с одного источника питания на другой осуществляется незаметно для подключенного оборудования, что позволяет избежать нарушений в его работе.
  • Функции удаленного управления
    Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протоколов SNMP или Telnet. Пользователи получают доступ к настройкам и могут дистанционно управлять оборудованием, экономя свое время. Связанная с этим функция — это возможность простого и быстрого обновления по сети прошивки установленных устройств, что позволяет периодически улучшать их работу.
  • RoHS
    Подтверждение отсутствия в электронных устройствах опасных металлов и компонентов комплексов огнезащиты
  • Совместимость со StruxureWare Data Center Expert
    Поддерживается централизованное управление через StruxureWare Data Center Expert

Стоечные переключатели нагрузки Достоинства и преимущества

Администрируемость

Цветной LCD-дисплей
Обеспечивает более надежный и интуитивный локальный контроль и управление.
Функции сетевого управления
Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet. Пользователи получают доступ к настройкам и могут дистанционно управлять оборудованием, экономя свое время. Связанная с этим функция – возможность простого и быстрого обновления по сети ПО, встроенного в установленные устройства, что позволяет периодически улучшать их работу.

Защита

Устройство защиты от перегрузки по току, предел — 10 кило-ампер
Обеспечивает защиту от значительной перегрузки по току.

Гибкость

Широкий спектр входных и выходных соединителей
В состав семейства продуктов входят устройства, имеющие различные входные и выходные соединители для распределения электропитания напряжением 120, 208 или 230 В на многочисленные розетки. Наличие разнообразных входных и выходных соединителей позволяет легко приспособить систему к различным требованиям распределения электропитания. Максимальная мощность подключаемого оборудования составляет 14,4 кВт

Готовность

Источники питания с дублированием по входу
Резервированное питание переменного тока для подключенного оборудования. Устройство подключено к двум питающим линиям переменного тока. При пропадании питания на основной линии устройство автоматически переключается на другой источник питания.
Transfer time <10ms
Самое быстрое в отрасли время переключения для обеспечения безопасного перехода на вторичный источник данных в случае неисправности основного.

Маркетинговые характеристики

Информационные дисплеи
Отображение состояния источников переменного тока, питающих устройства, а также информации о том, какой источник назначен основным и какой источник в настоящее время питает нагрузку. Так осуществляется визуализация пути передачи электроэнергии к нагрузке. Это позволяет пользователю с одного взгляда определить путь передачи электроэнергии и состояние входных источников питания без подсоединения к устройству.
С возможностью установки в стойки
Занимает всего одну дефицитную U-позицию. Помещает электророзетки там, где они больше всего нужны – в стойке, в непосредственной близости от оборудования.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Защита от перегрузки
Нет
Максимальная суммарная сила тока
10

Вход

Входная частота
50/60 Гц
Нагрузочная способность
2000ВА
Максимальная входная сила тока
10A
Максимальная сила тока в линии
10A

Физические

Максимальная высота
44mm, 4.4cm
Максимальная ширина
432mm, 43.2cm
Максимальная глубина
236mm, 23.6cm
Масса нетто
3.93Кг.
Масса брутто
5.7Кг.
Высота транспортной упаковки
114mm, 11.4cm
Ширина транспортной упаковки
600mm, 60.0cm
Глубина транспортной упаковки
349mm, 34.9cm
Цвет
Black

Окружающей среды

Рабочая температура
-5 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
5 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-25 - 65 °C
Относительная влажность хранения
5 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры

Соответствие

Соответствие требованиям
EN 55022 Класс A, FCC Часть 15 Класс A
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
Директива о батареях
Соответствие
Соответствие другим экологическим нормам
Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)
Proposition 65 Warning
См. на вкладке "Документация"

Опции

Сервисы