Комплект сейсмической защиты уровня 2 для узкого модульного батарейного шкафа ИБП Galaxy VM

Комплект сейсмической защиты уровня 2 для узкого модульного батарейного шкафа ИБП Galaxy VM Вид спереди слева
Комплект сейсмической защиты уровня 2 для узкого модульного батарейного шкафа ИБП Galaxy VM Вид спереди слева
Комплект сейсмической защиты уровня 2 для узкого модульного батарейного шкафа ИБП Galaxy VM Вид спереди слева
Комплект сейсмической защиты уровня 2 для узкого модульного батарейного шкафа ИБП Galaxy VM Вид спереди слева
Комплект сейсмической защиты уровня 2 для узкого модульного батарейного шкафа ИБП Galaxy VM Спереди и справа
Комплект сейсмической защиты уровня 2 для узкого модульного батарейного шкафа ИБП Galaxy VM Спереди и справа
Комплект сейсмической защиты уровня 2 для узкого модульного батарейного шкафа ИБП Galaxy VM Спереди и прямо
Комплект сейсмической защиты уровня 2 для узкого модульного батарейного шкафа ИБП Galaxy VM Спереди и прямо
Комплект сейсмической защиты уровня 2 для узкого модульного батарейного шкафа ИБП Galaxy VM Back
Комплект сейсмической защиты уровня 2 для узкого модульного батарейного шкафа ИБП Galaxy VM Back
Комплект сейсмической защиты уровня 2 для узкого модульного батарейного шкафа ИБП Galaxy VM Приложение
Комплект сейсмической защиты уровня 2 для узкого модульного батарейного шкафа ИБП Galaxy VM Приложение
Комплект сейсмической защиты уровня 2 для узкого модульного батарейного шкафа ИБП Galaxy VM Приложение
Комплект сейсмической защиты уровня 2 для узкого модульного батарейного шкафа ИБП Galaxy VM Miscellaneous
Комплект сейсмической защиты уровня 2 для узкого модульного батарейного шкафа ИБП Galaxy VM Miscellaneous
Комплект сейсмической защиты уровня 2 для узкого модульного батарейного шкафа ИБП Galaxy VM Detailed
Комплект сейсмической защиты уровня 2 для узкого модульного батарейного шкафа ИБП Galaxy VM Вид спереди слева
Комплект сейсмической защиты уровня 2 для узкого модульного батарейного шкафа ИБП Galaxy VM Вид спереди слева
Комплект сейсмической защиты уровня 2 для узкого модульного батарейного шкафа ИБП Galaxy VM Спереди и справа
Комплект сейсмической защиты уровня 2 для узкого модульного батарейного шкафа ИБП Galaxy VM Спереди и справа
Комплект сейсмической защиты уровня 2 для узкого модульного батарейного шкафа ИБП Galaxy VM Спереди и прямо
Комплект сейсмической защиты уровня 2 для узкого модульного батарейного шкафа ИБП Galaxy VM Спереди и прямо
Комплект сейсмической защиты уровня 2 для узкого модульного батарейного шкафа ИБП Galaxy VM Back
Комплект сейсмической защиты уровня 2 для узкого модульного батарейного шкафа ИБП Galaxy VM Back
Комплект сейсмической защиты уровня 2 для узкого модульного батарейного шкафа ИБП Galaxy VM Приложение
Комплект сейсмической защиты уровня 2 для узкого модульного батарейного шкафа ИБП Galaxy VM Приложение
Комплект сейсмической защиты уровня 2 для узкого модульного батарейного шкафа ИБП Galaxy VM Приложение
Комплект сейсмической защиты уровня 2 для узкого модульного батарейного шкафа ИБП Galaxy VM Miscellaneous
Комплект сейсмической защиты уровня 2 для узкого модульного батарейного шкафа ИБП Galaxy VM Miscellaneous
Комплект сейсмической защиты уровня 2 для узкого модульного батарейного шкафа ИБП Galaxy VM Detailed
  • В комплект входят монтажные элементы и крепеж, предназначенные для выполнения требований сертификации на уровень сейсмической защиты 2

Посмотреть обзор продукции

GVML2MBCN-KIT Характеристики

Комплект сейсмической защиты уровня 2 для узкого модульного батарейного шкафа ИБП Galaxy VM
В комплект входят монтажные элементы и крепеж, предназначенные для выполнения требований сертификации на уровень сейсмической защиты 2

Galaxy VM Достоинства и преимущества

Готовность

Гибкие возможности хранения энергии
Выбор обычных аккумуляторов с жидким электролитом и модульных аккумуляторов, наряду с возможностью различных режимов зарядки, также обеспечивает адаптацию под конкретные требования резервного питания.
Модульные батареи
Возможность замены батарей без необходимости переключения в режим сервисного байпаса с сохранением эксплуатационной готовности и непрерывной защиты нагрузки.
Гибкая конструкция
Предлагаются в широком ассортименте конфигураций для любой среды эксплуатации
С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.
С возможностью параллельного включения для резервирования
Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы
Улучшенные электротехнические функции
Отличное кондиционирование электропитания, очень низкий коэффициент нелинейных искажений благодаря применению IGBT-выпрямителя, коррекция входного коэффициента мощности и высокий КПД

Совокупная стоимость владения

Режим ECOnversion
Рабочий режим, обеспечивающий очень высокий КПД при зарядке аккумуляторов, оптимизацию коэффициента мощности нагрузки и регулировку выходного напряжения класса 1.
Высокая эффективность
Высокие показатели эффективности, которые остаются стабильными даже при низких уровнях нагрузки
Надежная работа
Номинальная мощность в кВт не снижается при рабочих температурах до 40 градусов по Цельсию (или 104 по Фаренгейту).
Широкий диапазон входных напряжений
Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.

Безопасность

Внутренняя защита от обратного тока
Повышение устойчивости системы к нарушениям электропитания.
Соответствие стандартам сейсмостойкости
Эти цельностальные шкафы соответствуют требованиям стандарта сейсмостойкости IBC Zone 2+.

Удобство

Аккумуляторы с возможностью замены
Возможность быстрого наращивания продолжительности автономной работы или замены существующих батарейных модулей. Установленные модули автоматически распознаются системой.
Услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время включена
Требуется для полного покрытия заводской гарантии.
Ввод кабелей сверху и снизу
Экономия занимаемой площади и повышение гибкости при установке за счет возможности ввода кабелей сверху и снизу без использования дополнительных шкафов.
Монтаж на колесах
Отличается упрощенной процедурой установки.

Ремонтопригодность

Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
Несколько уровней обслуживания
Благодаря широкому ассортименту пакетов услуг по установке и наличию индивидуальных сервисных предложений наши услуги формируются таким образом, чтобы предоставить вам наиболее оптимальное решение.

Администрируемость

Мнемосхема
Обеспечивает мгновенный доступ к параметрам состояния ИБП.
Совместимость со StruxureWare Data Center Expert
Поддерживается централизованное управление через StruxureWare Data Center Expert
Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Интегрированная плата сетевого управления
Обеспечение в полном объеме удаленного мониторинга и мониторинга ИБП. Возможность дистанционного контроля состояния ИБП через веб-браузер или промышленную систему сетевого управления.
Графический сенсорный ЖК-индикатор
Полноцветный текст и имитационные диаграммы для отображения в доступной для восприятия форме сведений об эксплуатации, параметров системы и аварийных сообщений.

Устойчивое развитие

Европейский сертификат соответствия на ИБП
Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС
ENERGY STAR для ИБП
Устанавливает подтвержденный независимым тестированием факт принадлежности рассматриваемых ИБП к верхней четверти рынка по показателю эффективности.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические

Максимальная высота
106mm, 10.6cm
Максимальная ширина
370mm, 37.0cm
Максимальная глубина
817mm, 81.7cm
Масса нетто
17.0Кг.
Масса брутто
18.14Кг.
Высота транспортной упаковки
203mm, 20.3cm
Ширина транспортной упаковки
406mm, 40.6cm
Глубина транспортной упаковки
864mm, 86.4cm

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-999.9метры
Температура хранения
-25 - 65 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-14763.6метры

Соответствие

Соответствие требованиям
C-tick, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, RCM, UL 1778
Стандартная гарантия
1 год гарантии (только на запасные части)

Опции

Сервисы