Стоечный блок распределения электропитания с функцией коммутации и мониторинга нагрузки, 1U, 16А, 230В, (8) C13
-
Переключаемые стоечные БРП для расширенного управления нагрузкой и контроля вкл./выкл. на уровне розеток для энергетического цикла, послед. подачи питания с задержкой ...
-
Состав: Pуководство по установке, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Руководство по эксплуатации
Рекомендуемый продукт для замены:
Стоечный блок распределения электропитания с функцией коммутации и мониторинга нагрузки, 1U, 16А, 230В, (8) C13,
AP7921B
AP7921 Характеристики
Основные возможности
Высота стойки
1U
Выходные соединители
(8)
IEC 60320 C13
Номинальное выходное напряжение
208V, 230V
Номинальное входное напряжение
200V, 208V, 230V
Тип входного соединения
IEC 60320 C20
Длина шнура
2.5метры
Стоечный блок распределения электропитания с функцией коммутации и мониторинга нагрузки, 1U, 16А, 230В, (8) C13
Переключаемые стоечные БРП для расширенного управления нагрузкой и контроля вкл./выкл. на уровне розеток для энергетического цикла, послед. подачи питания с задержкой и контроля использования розеток.
Состав: Pуководство по установке, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Руководство по эксплуатации
Переключаемые стоечные БРП NetShelter Особенности и преимущества
Администрируемость
Порог срабатывания сигнализации
Установите пороговые значения для выдачи тревожных уведомлений в случае перегрузки цепей. При возникновении потенциальных проблем пользователь будет уведомлен по сети и с использованием визуальной сигнализации.
1% Metering Accuracy
Providing the same level of accuracy as a utility company meter by adhering to IEC 62053-21 class 1, 1% metering accuracy provides peace of mind to use these PDUs to bill based on power usage. In addition, the higher level of accuracy ensures the most precise measures for capacity planning and threshold alarm monitoring. Available on 9000 series PDUs.
Enhanced Cybersecurity
9000 series PDUs include APC Network Management card with security features including secured interfaces and a modified password policy providing peace of mind.
Функции сетевого управления
Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet. Пользователи получают доступ к настройкам и могут дистанционно управлять оборудованием, экономя свое время. Связанная с этим функция – возможность простого и быстрого обновления по сети ПО, встроенного в установленные устройства, что позволяет периодически улучшать их работу.
Совместное использование сетевого порта
Позволяет подключать до 4 блоков распределения питания на стойке, используя порты для входов и выходов таким образом, чтобы активным было только одно сетевое подключение.
Gigabit Ethernet Connectivity
9000 series PDUs provide Gigabit Ethernet to enhance and standardize network connectivity across all assets in the data center. All other models provide 10/100 ethernet connectivity.
Многоуровневый пользовательский доступ
Поддерживает четыре уровня доступа - администратор, пользователь устройства, пользователь с доступом только для чтения и пользователь с доступом только через сеть - с вводом имени пользователя и пароля.
Порог срабатывания сигнализации
Настройка порога срабатывания сигнализации для обнаружения аварийного состояния позволяет избежать перегрузки цепей. Сетевые сообщения и визуальные аварийные сигналы информируют пользователя о возникновении проблем. (Примечание: только для устройств, оснащенных средствами измерения тока. См. технические характеристики для соответствующего артикула)
EcoStruxure IT Ready
Seamless integration of one or many PDUs including alerts and control with EcoStruxure IT. Allows IT and data center professionals to monitor and manage all of their critical IT infrastructure on-premise, in the cloud, and at the edge from anywhere.
Outlet Level Grouping
Outlet power sequencing can be configured to group any combination of outlets to power up or down together providing flexibility.
Готовность
Hydraulic Magnetic Circuit Breakers
Provide increased availability by maintaining trip current over a wide temperature range.
High Retention Outlets
With no special power cords required, high retention outlets provide up to twice the holding force to reduce risk of accidental disconnect on 9000 series PDUs.
60C Operating Temperature
9000 series PDUs provide the ability to operate in a maximum ambient air temperature of 60C (140F) at full load ensuring reliability and availability even in today's high density deployments. Other models allow up to 45C (113F).
Field-replaceable NMC
Integrated Network Management Card/Display Module can be replaced in the field to minimize downtime disruption in the unlikely event of a failure.
C13/C15 and C19/C21 Hybrid Outlets
Available on select 9000 series PDUs only, Industry 1st hybrid outlets allow 60C operating temperature at full load, are fully compatible with standard C14 and C20 power cords, and are future proofed for implementation of higher temperature rated devices requiring C16 and C21 power cords.
Гибкость
Прошивка, обновляемая через флеш-память
Быстрое и простое обновление версии прошивки по сети для расширения возможностей системы. Отпадает необходимость замены эксплуатируемого оборудования при появлении новых версий. (Примечание: только для подключенных к сети устройств)
Wireless Connectivity
Compatible with the optional APC USB WiFi Device for cableless connectivity over WiFi that speeds deployment and simplifies moves, adds, and changes (9000 Series PDUs only - expected to be available on units manufactured after March 2021).
Возможность адаптации
С возможностью установки в стойки
Горизонтальный, вертикальный монтаж и монтаж без применения инструментов. Электропитание там, где оно нужнее всего: непосредственно рядом с оборудованием.
Одиночный вход для источника питания
Распределение питания, получаемого через один кабель, удобно подается на различное стоечное оборудование. Использование одного кабеля и стандартных соединителей экономит время и деньги при выполнении монтажа.
Широкий спектр входных и выходных соединителей
В состав семейства продуктов входят устройства, имеющие различные входные и выходные соединители для распределения электропитания напряжением 120, 208 или 230 В на многочисленные розетки. Наличие разнообразных входных и выходных соединителей позволяет легко приспособить систему к различным требованиям распределения электропитания. Максимальная мощность подключаемого оборудования составляет 14,4 кВт
Распространение продукции
Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Боливия, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Кот-д'Ивуар, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Джибути, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Фиджи, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Гамбия, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Руанда, Саудовская Аравия, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Замбия, Зимбабве
Технические характеристики
Выход
Максимальная суммарная сила тока
16
Вход
Входная частота
50/60 Гц
Допустимый диапазон входного напряжения
200 - 240ВА
Количество кабелей питания
1
Нагрузочная способность
3680ВА
Максимальная входная сила тока
20A
Установленный регулировкой входной ток (Северная Америка)
16A
Физические параметры
Максимальная высота
44MM, 4.4cm
Максимальная ширина
445MM, 44.5cm
Максимальная глубина
108MM, 10.8cm
Масса нетто
2.27КГ
Масса брутто
3.45КГ
Высота транспортной упаковки
70MM, 7.0cm
Ширина транспортной упаковки
486MM, 48.6cm
Глубина транспортной упаковки
343MM, 34.3cm
Цвет
Черный
Параметры Окружающей среды
Рабочая температура
0 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-25 - 65 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры
Соответствие
Соответствие требованиям
CE, CSA, Сертификат cUL, EN 55022 класс A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ГОСТ, IRAM, MIC, UL 60950, Внесен в список UL, VCCI, VDE
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
Разрешения контролирующих органов
RoHS
Соответствие
PEP
См. на вкладке "Документация"
EOLI
См. на вкладке "Документация"