Стоечный АВР, 16 А, 230 В, входные соединители: (2) IEC 309, выходные соединители: (1) IEC 309

Стоечный АВР, 16 А, 230 В, входные соединители: (2) IEC 309, выходные соединители: (1) IEC 309 Вид спереди слева
Стоечный АВР, 16 А, 230 В, входные соединители: (2) IEC 309, выходные соединители: (1) IEC 309 Вид спереди слева
Стоечный АВР, 16 А, 230 В, входные соединители: (2) IEC 309, выходные соединители: (1) IEC 309 Вид спереди слева
Стоечный АВР, 16 А, 230 В, входные соединители: (2) IEC 309, выходные соединители: (1) IEC 309 Вид спереди слева
Стоечный АВР, 16 А, 230 В, входные соединители: (2) IEC 309, выходные соединители: (1) IEC 309 Вид спереди слева
Стоечный АВР, 16 А, 230 В, входные соединители: (2) IEC 309, выходные соединители: (1) IEC 309 Вид спереди слева
Green Premium™
RoHS
  • Обеспечение резервируемого электропитания для оборудования с одним блоком питания

  • Состав: Rack Mounting Brackets, Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

AP7722 Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
1юнит
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
200V, 208V, 230V
Тип входного соединения
IEC 309 16A 2P+E
Длина шнура
0.91метры
Стоечный АВР, 16 А, 230 В, входные соединители: (2) IEC 309, выходные соединители: (1) IEC 309
Обеспечение резервируемого электропитания для оборудования с одним блоком питания
Состав: Rack Mounting Brackets, Руководство пользователя
  • Высокая скорость передачи
    Время переключения соответствует отраслевым стандартам и не превышает продолжительности перерыва в электроснабжении, допускаемой типичным блоком питания. Переключение с одного источника питания на другой осуществляется незаметно для подключенного оборудования, что позволяет избежать нарушений в его работе.

Стоечные переключатели нагрузки Достоинства и преимущества

Маркетинговые характеристики

С возможностью установки в стойки
Занимает всего одну дефицитную U-позицию. Помещает электророзетки там, где они больше всего нужны – в стойке, в непосредственной близости от оборудования.
Информационные дисплеи
Отображение состояния источников переменного тока, питающих устройства, а также информации о том, какой источник назначен основным и какой источник в настоящее время питает нагрузку. Так осуществляется визуализация пути передачи электроэнергии к нагрузке. Это позволяет пользователю с одного взгляда определить путь передачи электроэнергии и состояние входных источников питания без подсоединения к устройству.

Администрируемость

Функции сетевого управления
Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet. Пользователи получают доступ к настройкам и могут дистанционно управлять оборудованием, экономя свое время. Связанная с этим функция – возможность простого и быстрого обновления по сети ПО, встроенного в установленные устройства, что позволяет периодически улучшать их работу.
Цветной LCD-дисплей
Обеспечивает более надежный и интуитивный локальный контроль и управление.

Готовность

Transfer time <10ms
Самое быстрое в отрасли время переключения для обеспечения безопасного перехода на вторичный источник данных в случае неисправности основного.
Источники питания с дублированием по входу
Резервированное питание переменного тока для подключенного оборудования. Устройство подключено к двум питающим линиям переменного тока. При пропадании питания на основной линии устройство автоматически переключается на другой источник питания.

Гибкость

Широкий спектр входных и выходных соединителей
В состав семейства продуктов входят устройства, имеющие различные входные и выходные соединители для распределения электропитания напряжением 120, 208 или 230 В на многочисленные розетки. Наличие разнообразных входных и выходных соединителей позволяет легко приспособить систему к различным требованиям распределения электропитания. Максимальная мощность подключаемого оборудования составляет 14,4 кВт

Защита

Устройство защиты от перегрузки по току, предел — 10 кило-ампер
Обеспечивает защиту от значительной перегрузки по току.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Боливия, Бразилия, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Длина шнура
0.91метры
Максимальная суммарная сила тока
16

Вход

Входная частота
50/60 Гц
Допустимый диапазон входного напряжения
200-240ВА
Число сетевых шнуров
2
Нагрузочная способность
3840ВА
Максимальная входная сила тока
16A
Максимальная сила тока в линии
16A

Физические

Максимальная высота
44mm, 4.4cm
Максимальная ширина
432mm, 43.2cm
Максимальная глубина
229mm, 22.9cm
Масса нетто
4.64Кг.
Масса брутто
7.14Кг.
Высота транспортной упаковки
70mm, 7.0cm
Ширина транспортной упаковки
597mm, 59.7cm
Глубина транспортной упаковки
445mm, 44.5cm
Цвет
Black

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-15 - 65 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры

Соответствие

Соответствие требованиям
C-tick, CE, EN 55022 Класс A, EN 55024, EN 60950, VDE
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
PEP
См. на вкладке "Документация"
EOLI
См. на вкладке "Документация"
Директива о батареях
Соответствие
Соответствие другим экологическим нормам
Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)

Опции

Сервисы