Батарея на 130 А-ч для AIS 5000 на 10-100 кВА

Батарея на 130 А-ч для AIS 5000 на 10-100 кВА Вид спереди слева
Батарея на 130 А-ч для AIS 5000 на 10-100 кВА Вид спереди слева
Батарея на 130 А-ч для AIS 5000 на 10-100 кВА Вид спереди слева
Батарея на 130 А-ч для AIS 5000 на 10-100 кВА Back
Батарея на 130 А-ч для AIS 5000 на 10-100 кВА Вид спереди слева
Батарея на 130 А-ч для AIS 5000 на 10-100 кВА Back
  • Надежная трехфазная (по входу и по выходу) защита питания промышленного класса для производственных участков и щитовых автоматического управления.

  • Состав: Installation Guide

Посмотреть обзор продукции

ISB10-100K6C1 Характеристики

Батарея на 130 А-ч для AIS 5000 на 10-100 кВА
Надежная трехфазная (по входу и по выходу) защита питания промышленного класса для производственных участков и щитовых автоматического управления.
Состав: Installation Guide
  • Обслуживание с доступом через переднюю панель
    Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
  • Управляемые внешние батареи
    Снижение потребности в профилактическом обслуживании благодаря мониторингу состояния внешних батарей и ожидаемого времени их работы.
  • Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
    Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Оман, Пакистан, Польша, Португалия, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Чад, Того, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Узбекистан, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
Монтаж батарей
Закрытый батарейный шкаф
Производитель батарей
Power Battery
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
8–10
Информация о сменных батарейных комплектах
120 cells, nominal battery string voltage is 240 volt DC
Число батарейных блоков на цепочку
20
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
130

Физические

Максимальная высота
1803mm, 180.34cm
Максимальная ширина
826mm, 82.55cm
Максимальная глубина
813mm, 81.28cm
Масса нетто
1113.64Кг.
Масса брутто
1159.09Кг.
Высота транспортной упаковки
2083mm, 208.28cm
Ширина транспортной упаковки
1016mm, 101.6cm
Глубина транспортной упаковки
1016mm, 101.6cm
Цвет
Grey

Окружающей среды

Рабочая температура
20 - 30 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-999.9метры
Температура хранения
0 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-4500метры

Соответствие

Соответствие требованиям
Зарегистрировано UL
Стандартная гарантия
1 год гарантии (только на запасные части)

Опции

Сервисы