Готовая система электроснабжения 1250 кВт 400 В/50 Гц со встроенным ИБП Galaxy VX

Готовая система электроснабжения 1250 кВт 400 В/50 Гц со встроенным ИБП Galaxy VX Вид спереди слева
Готовая система электроснабжения 1250 кВт 400 В/50 Гц со встроенным ИБП Galaxy VX Вид спереди слева
Готовая система электроснабжения 1250 кВт 400 В/50 Гц со встроенным ИБП Galaxy VX Вид спереди слева
Готовая система электроснабжения 1250 кВт 400 В/50 Гц со встроенным ИБП Galaxy VX Спереди и прямо
Готовая система электроснабжения 1250 кВт 400 В/50 Гц со встроенным ИБП Galaxy VX Спереди и прямо
Готовая система электроснабжения 1250 кВт 400 В/50 Гц со встроенным ИБП Galaxy VX Back
Готовая система электроснабжения 1250 кВт 400 В/50 Гц со встроенным ИБП Galaxy VX Back
Готовая система электроснабжения 1250 кВт 400 В/50 Гц со встроенным ИБП Galaxy VX Miscellaneous
Готовая система электроснабжения 1250 кВт 400 В/50 Гц со встроенным ИБП Galaxy VX Detailed
Готовая система электроснабжения 1250 кВт 400 В/50 Гц со встроенным ИБП Galaxy VX Вид спереди слева
Готовая система электроснабжения 1250 кВт 400 В/50 Гц со встроенным ИБП Galaxy VX Спереди и прямо
Готовая система электроснабжения 1250 кВт 400 В/50 Гц со встроенным ИБП Galaxy VX Спереди и прямо
Готовая система электроснабжения 1250 кВт 400 В/50 Гц со встроенным ИБП Galaxy VX Back
Готовая система электроснабжения 1250 кВт 400 В/50 Гц со встроенным ИБП Galaxy VX Back
Готовая система электроснабжения 1250 кВт 400 В/50 Гц со встроенным ИБП Galaxy VX Miscellaneous
Готовая система электроснабжения 1250 кВт 400 В/50 Гц со встроенным ИБП Galaxy VX Detailed
  • Встроенный ИБП, распределительные устройства и управляющее программное обеспечение, оптимизированные для работы в крупном ЦОДе с возможностью наращивания мощности ...

  • Состав: Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

PFMPS1250EBVX Характеристики

Готовая система электроснабжения 1250 кВт 400 В/50 Гц со встроенным ИБП Galaxy VX
Встроенный ИБП, распределительные устройства и управляющее программное обеспечение, оптимизированные для работы в крупном ЦОДе с возможностью наращивания мощности питания
Состав: Руководство пользователя
  • Корректировка коэффициента мощности на входе
    Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
  • Возможность расширения для увеличения мощности или резервирования
    Обеспечивает резервирование по схеме N+1 без потери мощности; шкафы могут быть добавлены после первоначальной установки.
  • Возможность расширения по энергоемкости
    Сокращение издержек, связанных с текущей завышенной мощностью ИБП, за счет возможности быстрого наращивания мощности на той же занимаемой площади в будущем.

Power Skid Достоинства и преимущества

Гибкость

Простое и быстрое развертывание
Готовые модули центра обработки данных поставляются на объект подготовленными к развертыванию, что значительно сокращает продолжительность установки и расходы на нее.
Изготовление и сборка в заводских условиях
Готовые модули спроектированы и изготовлены в точном соответствии со спецификациями в контролируемых заводских условиях и оснащены программным обеспечением DCIM, что придает центру обработки данных повышенную надежность и предсказуемость в работе.
масштабируемый и гибкий
Готовые модули изначально предусматривают возможность расширения ИТ-инфраструктуры и адаптации к исполнению и размерам инфраструктуры на будущих этапах развития. Капиталовложения можно перенести на более поздний срок для оптимизации движения денежных средств.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Бутан, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Камерун, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
1.25МВт / 1.25МВА
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Сконфигурированная мощность
1.25МВт / 1.25МВА

Вход

Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Входная частота
50 Гц — возможность программной подстройки на ± 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
Входная мощность
1250000.0Ватт

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)

Физические

Максимальная высота
3000mm, 300.0cm
Максимальная ширина
2000mm, 200.0cm
Максимальная глубина
11500mm, 1150.0cm
Масса нетто
29483.0Кг.
Масса брутто
14061.0Кг.
Высота транспортной упаковки
3048mm, 304.8cm
Ширина транспортной упаковки
2134mm, 213.4cm
Глубина транспортной упаковки
12000mm, 1200.0cm

Опции

Сервисы