Жгут управления батареями — 1,52 м

Жгут управления батареями — 1,52 м Вид спереди слева
Жгут управления батареями — 1,52 м Вид спереди слева
Жгут управления батареями — 1,52 м Вид спереди слева
Жгут управления батареями — 1,52 м Вид спереди слева
Жгут управления батареями — 1,52 м Вид спереди слева
Жгут управления батареями — 1,52 м Вид спереди слева
  • Интеллектуальный заряд и дистанционное управление аккумуляторными батареями.

  • Состав: Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

AP9924 Характеристики

Жгут управления батареями — 1,52 м
Интеллектуальный заряд и дистанционное управление аккумуляторными батареями.
Состав: Руководство пользователя

Система управления батареями Достоинства и преимущества

Маркетинговые характеристики

Выявление неисправности батарей
Мониторинг изменения температуры в помещении и температуры отдельных батарей для раннего обнаружения теплового разгона, короткого замыкания гальванических элементов, разомкнутых цепей и неисправных батарей.
Уведомления о возникновении неисправностей
Передача наиболее важных уведомлений по электронной почте / пейджинговой связи либо с использованием исключительных ситуаций протокола SNMP (событий) гарантирует своевременное реагирование.
Индивидуальная зарядка батарей
Индивидуальный подзаряд обеспечивает состояние полного заряда каждой батареи и позволяет предотвратить ее преждевременное старение вследствие перезаряда.
Индивидуальный мониторинг батарей
Мониторинг напряжения и тока позволяет убедиться в готовности отдельных батарей ИБП к работе. Замена батарей выполняется только по мере необходимости.

Защита

Read-only access
Коллективный доступ без опасности записи неавторизованных изменений конфигурации.
Password Security
Защита с назначаемым пользователем паролем предотвращает несанкционированный доступ по протоколу LDAP и к серверам Active Directory.

Совместимость

Совместимость батарей
Батареи из закрытых свинцово-кислотных (VRLA) элементов или жидкостных элементов напряжением 2, 4, 8 или 12 В
Батареи из никель-кадмиевых элементов напряжением 1,2 или 2,4 В (AP9921X)

Администрируемость

Browser Accessible
Пользовательский интерфейс на основе Web-браузера обеспечивает оперативный доступ из любой точки сети.
Интеграция с системой управления зданием
Отправка аварийных и информационных сообщений позволяет управлять критически важными объектами инфраструктуры здания из одной системы.
Местная светодиодная панель состояния
Четыре светодиода на передней панели сигнализируют о проблемах с батареями, зарядным устройством, окружением или самим блоком.
Telnet management
Простой доступ для дистанционного управления с использованием telnet-сеанса или SSH-протокола.
Регистрация данных
Идентификация проблемных тенденций до их передачи на более высокие уровни компетенции или до экспорта журнала данных для выполнения анализа.
Регистрация событий
Определение точного времени и последовательности событий, ставших причиной инцидента, по данным регистрационного журнала.

Готовность

Уведомления о возникновении неисправностей
Передача наиболее важных уведомлений по электронной почте / пейджинговой связи либо с использованием исключительных ситуаций протокола SNMP (событий) гарантирует своевременное реагирование.
Выявление неисправности батарей
Мониторинг изменения температуры в помещении и температуры отдельных батарей для раннего обнаружения теплового разгона, короткого замыкания гальванических элементов, разомкнутых цепей и неисправных батарей.
Индивидуальный мониторинг батарей
Мониторинг напряжения и тока позволяет убедиться в готовности отдельных батарей ИБП к работе. Замена батарей выполняется только по мере необходимости.
Индивидуальная зарядка батарей
Индивидуальный подзаряд обеспечивает состояние полного заряда каждой батареи и позволяет предотвратить ее преждевременное старение вследствие перезаряда.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Греция, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Македония, Мали, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Пакистан, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Чад, Того, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Узбекистан, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Длина шнура
1.52метры
Число сетевых шнуров
1

Физические

Максимальная высота
330mm, 33.0cm
Максимальная ширина
216mm, 21.6cm
Максимальная глубина
76mm, 7.6cm
Масса нетто
0.68Кг.
Масса брутто
0.91Кг.
Высота транспортной упаковки
356mm, 35.6cm
Ширина транспортной упаковки
254mm, 25.4cm
Глубина транспортной упаковки
152mm, 15.2cm
Цвет
Black

Устойчивое положение Предложение

Proposition 65 Warning
См. на вкладке "Документация"

Опции

Сервисы