Изолирующие клапаны в сборе, внешний диаметр 1/2"

Изолирующие клапаны в сборе, внешний диаметр 1/2" Вид спереди слева
Изолирующие клапаны в сборе, внешний диаметр 1/2" Вид спереди слева
Изолирующие клапаны в сборе, внешний диаметр 1/2" Вид спереди слева
Изолирующие клапаны в сборе, внешний диаметр 1/2" Вид спереди слева
Изолирующие клапаны в сборе, внешний диаметр 1/2" Вид спереди слева
Изолирующие клапаны в сборе, внешний диаметр 1/2" Вид спереди слева
Изолирующие клапаны в сборе, внешний диаметр 1/2" Вид спереди слева
Изолирующие клапаны в сборе, внешний диаметр 1/2" Вид спереди слева
  • Опции для оптимизации производительности или функциональности систем охлаждения уровня ряда стоек

Посмотреть обзор продукции

ACAC10022 Характеристики

Изолирующие клапаны в сборе, внешний диаметр 1/2"
Опции для оптимизации производительности или функциональности систем охлаждения уровня ряда стоек

Распространение продукции

Афганистан, Армения, Аргентина, Австрия, Австралия, Азербайджан, Бангладеш, Бельгия, Болгария, Бруней, Боливия, Бутан, Беларусь, Канада, Швейцария, Cook Islands, Чили, Китай, Чехия, Германия, Дания, Алжир, Фиджи, Франция, Соединенное Королевство, Грузия, Гонконг, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Исландия, Италия, Камбоджа, Южная Корея, Казахстан, Шри-Ланка, Либерия, Люксембург, Марокко, Молдова, Мьянма, Монголия, Малайзия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Сингапур, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тайвань, Украина, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, XF

Физические

Максимальная высота
54mm, 5.4cm
Максимальная ширина
210mm, 21.0cm
Максимальная глубина
67mm, 6.7cm
Масса нетто
0.63Кг.
Масса брутто
0.86Кг.
Высота транспортной упаковки
60mm, 6.0cm
Ширина транспортной упаковки
291mm, 29.1cm
Глубина транспортной упаковки
121mm, 12.1cm

Соответствие

Стандартная гарантия
1 год гарантии (только на запасные части)

Опции

Сервисы