Стоечный блок распределения электропитания, базовый, 0U/1U, 220-240 В, 63 А, (3) C19

Стоечный блок распределения электропитания, базовый, 0U/1U, 220-240 В, 63 А, (3) C19 Вид спереди слева
Стоечный блок распределения электропитания, базовый, 0U/1U, 220-240 В, 63 А, (3) C19 Вид спереди слева
Стоечный блок распределения электропитания, базовый, 0U/1U, 220-240 В, 63 А, (3) C19 Вид спереди слева
Стоечный блок распределения электропитания, базовый, 0U/1U, 220-240 В, 63 А, (3) C19 Спереди и прямо
Стоечный блок распределения электропитания, базовый, 0U/1U, 220-240 В, 63 А, (3) C19 Back
Стоечный блок распределения электропитания, базовый, 0U/1U, 220-240 В, 63 А, (3) C19 Вид спереди слева
Стоечный блок распределения электропитания, базовый, 0U/1U, 220-240 В, 63 А, (3) C19 Спереди и прямо
Стоечный блок распределения электропитания, базовый, 0U/1U, 220-240 В, 63 А, (3) C19 Back
RoHS
  • Надежное распределение питания

  • Состав: Pуководство по установке, Руководство по безопасности

Посмотреть обзор продукции

AP6038A Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
1U
Выходные соединители
(3) IEC 60320 C19
Номинальное входное напряжение
230V, 240V
Тип входного соединения
IEC 60309 63 A 2P + PE
Длина шнура
3.7метры
Стоечный блок распределения электропитания, базовый, 0U/1U, 220-240 В, 63 А, (3) C19
Надежное распределение питания
Состав: Pуководство по установке, Руководство по безопасности

Базовые стоечные БРП NetShelter Особенности и преимущества

Совокупная стоимость владения

Недорогие средства распределения электропитания
Бюджетное решение для подключения стоечного оборудования.

Гибкость

Широкий спектр входных и выходных соединителей
В состав семейства продуктов входят устройства, имеющие различные входные и выходные соединители для распределения электропитания напряжением 120, 208 или 230 В на многочисленные розетки. Наличие разнообразных входных и выходных соединителей позволяет легко приспособить систему к различным требованиям распределения электропитания. Максимальная мощность подключаемого оборудования составляет 14,4 кВт
Одиночный вход для источника питания
Распределение питания, получаемого через один кабель, удобно подается на различное стоечное оборудование. Использование одного кабеля и стандартных соединителей экономит время и деньги при выполнении монтажа.
С возможностью установки в стойки
Горизонтальный, вертикальный монтаж и монтаж без применения инструментов. Электропитание там, где оно нужнее всего: непосредственно рядом с оборудованием.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Китай, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Казахстан, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Оман, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Защита от перегрузки
Да
Максимальная суммарная сила тока
48

Вход

Входная частота
50/60 Гц
Допустимый диапазон входного напряжения
200 - 240ВА
Нагрузочная способность
14500ВА
Максимальная входная сила тока
48A
Максимальная сила тока в линии
48A

Физические параметры

Максимальная высота
44MM, 4.4cm
Максимальная ширина
388MM, 38.8cm
Максимальная глубина
126MM, 12.6cm
Масса нетто
5.4КГ
Масса брутто
8.3КГ
Высота транспортной упаковки
395MM, 39.5cm
Ширина транспортной упаковки
500MM, 50.0cm
Глубина транспортной упаковки
195MM, 19.5cm
Цвет
Черный
Устройств на поддоне
30.0

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EAC, IRAM, VDE
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы