Стоечный БРП базового уровня, 0U/1U, 220–240 В, 32 А, (4) C19, для региона EMEA/Азии

Стоечный БРП базового уровня, 0U/1U, 220–240 В, 32 А, (4) C19, для региона EMEA/Азии Вид спереди слева
Стоечный БРП базового уровня, 0U/1U, 220–240 В, 32 А, (4) C19, для региона EMEA/Азии Вид спереди слева
Стоечный БРП базового уровня, 0U/1U, 220–240 В, 32 А, (4) C19, для региона EMEA/Азии Вид спереди слева
Стоечный БРП базового уровня, 0U/1U, 220–240 В, 32 А, (4) C19, для региона EMEA/Азии Спереди и прямо
Стоечный БРП базового уровня, 0U/1U, 220–240 В, 32 А, (4) C19, для региона EMEA/Азии Back
Стоечный БРП базового уровня, 0U/1U, 220–240 В, 32 А, (4) C19, для региона EMEA/Азии Вид спереди слева
Стоечный БРП базового уровня, 0U/1U, 220–240 В, 32 А, (4) C19, для региона EMEA/Азии Спереди и прямо
Стоечный БРП базового уровня, 0U/1U, 220–240 В, 32 А, (4) C19, для региона EMEA/Азии Back
RoHS
  • Надежное распределение питания

  • Состав: Руководство по установке, Руководство по безопасности

Посмотреть обзор продукции

AP6032A Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
1юнит
Выходные соединители
(4) IEC 320 C19 (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
200V, 230V, 240V
Номинальное входное напряжение
200V, 230V, 240V
Тип входного соединения
IEC 309 32A 2P+E
Длина шнура
3.66метры
Стоечный БРП базового уровня, 0U/1U, 220–240 В, 32 А, (4) C19, для региона EMEA/Азии
Надежное распределение питания
Состав: Руководство по установке, Руководство по безопасности

NetShelter Basic Rack PDUs Достоинства и преимущества

Совокупная стоимость владения

Недорогие средства распределения электропитания
Бюджетное решение для подключения стоечного оборудования.

Гибкость

Широкий спектр входных и выходных соединителей
В состав семейства продуктов входят устройства, имеющие различные входные и выходные соединители для распределения электропитания напряжением 120, 208 или 230 В на многочисленные розетки. Наличие разнообразных входных и выходных соединителей позволяет легко приспособить систему к различным требованиям распределения электропитания. Максимальная мощность подключаемого оборудования составляет 14,4 кВт
С возможностью установки в стойки
Горизонтальный, вертикальный монтаж и монтаж без применения инструментов. Электропитание там, где оно нужнее всего: непосредственно рядом с оборудованием.
Одиночный вход для источника питания
Распределение питания, получаемого через один кабель, удобно подается на различное стоечное оборудование. Использование одного кабеля и стандартных соединителей экономит время и деньги при выполнении монтажа.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Бутан, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Защита от перегрузки
Да
Максимальная суммарная сила тока
32

Вход

Входная частота
50/60 Гц
Допустимый диапазон входного напряжения
200-240ВА
Нагрузочная способность
7400ВА
Максимальная входная сила тока
32A
Максимальная сила тока в линии
32A

Физические

Максимальная высота
44mm, 4.4cm
Максимальная ширина
438mm, 43.8cm
Максимальная глубина
93mm, 9.3cm
Масса нетто
2.78Кг.
Масса брутто
3.75Кг.
Высота транспортной упаковки
208mm, 20.8cm
Ширина транспортной упаковки
478mm, 47.8cm
Глубина транспортной упаковки
180mm, 18.0cm
Цвет
Black
Устройств на поддоне
60.0

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, IRAM, VDE
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Опции

Сервисы