Наши бренды

Высокопроизводительный аккумуляторный модуль

Высокопроизводительный аккумуляторный модуль Вид спереди слева
Высокопроизводительный аккумуляторный модуль Вид спереди слева
Высокопроизводительный аккумуляторный модуль Вид спереди слева
Высокопроизводительный аккумуляторный модуль Back
Высокопроизводительный аккумуляторный модуль Вид спереди слева
Высокопроизводительный аккумуляторный модуль Back
  • Компактный трехфазный ИБП с высоким уровнем рабочих характеристик, полностью стандартизованный для производственных объектов большой мощности и сложных условий эксплуатации ...

Посмотреть обзор продукции

SYBTHU1-PLP Характеристики

Высокопроизводительный аккумуляторный модуль
Компактный трехфазный ИБП с высоким уровнем рабочих характеристик, полностью стандартизованный для производственных объектов большой мощности и сложных условий эксплуатации.
  • Батарейные модули соединены параллельно
    Обеспечение более высокого уровня эксплуатационной готовности благодаря резервированию батарей.
  • Интеллектуальное управление батареями
    Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
  • Заменяемые пользователем батареи
    Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бразилия, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Кот-д'Ивуар, Камерун, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Эстония, Эритрея, Эфиопия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Гамбия, Гонконг, Хорватия, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мозамбик, Намибия, Норвегия, Оман, Филиппины, Пакистан, Румыния, Россия, Руанда, Словения, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Йемен, Замбия, Зимбабве

Выход

Выходное напряжение батареи
384 V

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
Монтаж батарей
Закрытый батарейный картридж
Размещение батарей
Внутренняя батарея
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
10–12
Число батарейных блоков на цепочку
8

Физические параметры

Максимальная высота
159MM, 15.9cm
Максимальная ширина
107MM, 10.7cm
Максимальная глубина
700MM, 70.0cm
Масса нетто
22.7КГ
Масса брутто
24.0КГ
Высота транспортной упаковки
180MM, 18.0cm
Ширина транспортной упаковки
150MM, 15.0cm
Глубина транспортной упаковки
810MM, 81.0cm
Цвет
Черный
Устройств на поддоне
7.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 1015.9метры
Температура хранения
0 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры

Соответствие

Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 1 год

Разрешения контролирующих органов

PEP
См. на вкладке "Документация"
EOLI
См. на вкладке "Документация"

Опции

Сервисы