Наши бренды

Комплект кронштейнов для крепления коммутатора консоли к стоечной консоли с ЖК-монитором

Комплект кронштейнов для крепления коммутатора консоли к стоечной консоли с ЖК-монитором Вид спереди слева
Комплект кронштейнов для крепления коммутатора консоли к стоечной консоли с ЖК-монитором Вид спереди слева
Комплект кронштейнов для крепления коммутатора консоли к стоечной консоли с ЖК-монитором Вид спереди слева
Комплект кронштейнов для крепления коммутатора консоли к стоечной консоли с ЖК-монитором Вид спереди слева
Комплект кронштейнов для крепления коммутатора консоли к стоечной консоли с ЖК-монитором Спереди и справа
Комплект кронштейнов для крепления коммутатора консоли к стоечной консоли с ЖК-монитором Спереди и прямо
Комплект кронштейнов для крепления коммутатора консоли к стоечной консоли с ЖК-монитором Back
Комплект кронштейнов для крепления коммутатора консоли к стоечной консоли с ЖК-монитором Back
Комплект кронштейнов для крепления коммутатора консоли к стоечной консоли с ЖК-монитором Приложение
Комплект кронштейнов для крепления коммутатора консоли к стоечной консоли с ЖК-монитором Приложение
Комплект кронштейнов для крепления коммутатора консоли к стоечной консоли с ЖК-монитором Приложение
Комплект кронштейнов для крепления коммутатора консоли к стоечной консоли с ЖК-монитором Приложение
Комплект кронштейнов для крепления коммутатора консоли к стоечной консоли с ЖК-монитором Вид спереди слева
Комплект кронштейнов для крепления коммутатора консоли к стоечной консоли с ЖК-монитором Вид спереди слева
Комплект кронштейнов для крепления коммутатора консоли к стоечной консоли с ЖК-монитором Спереди и справа
Комплект кронштейнов для крепления коммутатора консоли к стоечной консоли с ЖК-монитором Спереди и прямо
Комплект кронштейнов для крепления коммутатора консоли к стоечной консоли с ЖК-монитором Back
Комплект кронштейнов для крепления коммутатора консоли к стоечной консоли с ЖК-монитором Back
Комплект кронштейнов для крепления коммутатора консоли к стоечной консоли с ЖК-монитором Приложение
Комплект кронштейнов для крепления коммутатора консоли к стоечной консоли с ЖК-монитором Приложение
Комплект кронштейнов для крепления коммутатора консоли к стоечной консоли с ЖК-монитором Приложение
Комплект кронштейнов для крепления коммутатора консоли к стоечной консоли с ЖК-монитором Приложение
  • Стоечная консоль высотой 1U, состоящая из клавиатуры, мыши и ЖК-монитора

  • Состав: Рычаг для автоматической укладки кабелей, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

AP5015 Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
1U
Номинальное входное напряжение
100V, 120V, 200V, 208V, 230V
Тип входного соединения
IEC 60320 C14
Комплект кронштейнов для крепления коммутатора консоли к стоечной консоли с ЖК-монитором
Стоечная консоль высотой 1U, состоящая из клавиатуры, мыши и ЖК-монитора
Состав: Рычаг для автоматической укладки кабелей, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Руководство по эксплуатации
  • 15" TFT-экран с активной матрицей
    Технология активной жидкокристаллической матрицы обеспечивает высокое качество изображения и отсутствие мерцания
  • Позволяет разместить устройство высотой 1U в тыльной части шкафа
    Коммутатор консоли KVM без проблем устанавливается в тот же отсек стойки.
  • Малое потребление энергии
    Потребляет электроэнергии в два с лишним раза меньше, чем ЭЛТ-мониторы с аналогичной диагональю.
  • Светодиоды индикатора состояния
    Светодиодные индикаторы состояния для каждой фазы и звуковые сигналы незамедлительно оповещают о неисправностях при повреждении проводки в результате механического или электрического воздействия.

Стоечные ЖК-консоли NetShelter Особенности и преимущества

Marketing features

Полноразмерная клавиатура
Полноразмерная клавиатура с отдельным блоком цифровых клавиш.
Занимает высоту 1U в стойке
Занимает всего 1U высоты аппаратурной стойки против 10-13U, занимаемых традиционным монитором на ЭЛТ

Совокупная стоимость владения

Занимает высоту 1U в стойке
Экономия полезного пространства в стойках ЦОДа.
Поддержка различных платформ
Совместимость с Windows, Sun, Unix и Linux.
Терминалы PS/2
Соединяется с сервером или KVM-переключателем через стандартные PS/2-соединители.
Датчик отклонений мощности
Экономия электроэнергии за счет автоматического отключения питания устройства, когда оно закрыто.
Integrated touchpad pointing device Integrated Trackball
Можно не использовать внешнюю мышь.
Стандартный соединитель VGA
Соединяется с сервером или KVM-переключателем через стандартный VGA-соединитель.
Малое потребление энергии
Потребляет электроэнергии в два с лишним раза меньше, чем ЭЛТ-мониторы с аналогичной диагональю.
Невысокие требования к охлаждению
Выделяет меньше тепла, чем ЭЛТ-мониторы с аналогичной диагональю.

Гибкость

Регулировки в экранном меню
Настройка данных на дисплее, в том числе: автонастройка, выход, питание ВКЛ/ОТКЛ, яркость, меню и светодиодный индикатор включения питания.
Рычаг для автоматической укладки кабелей
Предотвращение возникновения электромагнитных помех за счет правильной организации всех кабелей.
Направляющие салазки
Быстрое и легкое крепление к квадратным, круглым и резьбовым отверстиям стойки.
Быстроразъемные соединения
Простая установка и демонтаж устройства.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Saint Kitts And Nevis, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Входная частота
50/60 Гц
Количество кабелей питания
1

Физические параметры

Максимальная высота
44MM, 4.4cm
Максимальная ширина
476MM, 47.6cm
Максимальная глубина
556MM, 55.6cm
Масса нетто
14.32КГ
Масса брутто
19.32КГ
Высота транспортной упаковки
241MM, 24.1cm
Ширина транспортной упаковки
603MM, 60.3cm
Глубина транспортной упаковки
826MM, 82.6cm
Цвет
Черный

Соответствие

Соответствие требованиям
CCC, CE, CSA, CSA C22.2 No 60960, Сертификат cUL, EN 55022 класс A, EN 55024, EN 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC part 15 класс A, ГОСТ, ICES-003, МЭК 60950, IRAM, UL 60950-1, Внесен в список UL, VCCI
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

ts_Supported_Hardware

Цвета дисплея
16.0
Размеры дисплея
304,1(Г) x 228,1(В)MM
Размеры панели
381.0Размер по диагонали, в дюймах
блок питания ЖК-дисплея
AC 90 - 264 V 50/60 Hz Ватт
Шаг точки
0.3
Типа трекбола
PS/2 touchpad

Опции

Сервисы