NetBotz 750

Эффективный контроль безопасности и окружающей среды в коммутационных узлах и ЦОДах

The NetBotz 750 offers an active monitoring solution designed to protect against environmental threats and unauthorized access risks that can cause downtime to IT infrastructure, in both Edge Compute and Data Center environments. With its integrated suite of sensors, access control pods, and the newly introduced HD Camera Pod 165, the NetBotz 750 safeguards environments with surveillance and flexible alerting based on user-definable thresholds. Compute is quickly moving closer to where it is used at the Edge, increasing the risks of water damage, high temperature & humidity, fire or other conditions bringing down business-critical applications. Intentional or malicious access events not only threaten compute availability, but also leave enterprises vulnerable to costly compliance violations. The NetBotz 750 provides integrated sensing, surveillance, and badged rack-access control to help mitigate these risks through a wide array of compatible sensors, camera clip capture and storage, and configurable alarming.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт NetBotz Rack Monitor 750 № артикула NBRK0750 Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Характеристики
Обеспечение соответствия требованиям Комплекты рукояток для доступа к стойке предоставляют контрольный журнал с данными о тех, кто получал доступ к шкафам, чтобы организация могла легко обеспечить соответствие требованиям к безопасности данных.
Видеонаблюдение Обнаружение и запись движущегося объекта, что позволяет сопоставить видеозапись с фактом доступа или сигналом проникновения в охраняемую среду, что ускоряет анализ причин возникновения проблем.
Встроенная поддержка беспроводных датчиков Управление макс. 47 беспроводными датчиками температуры и датчиками температуры/влажности в едином интерфейсе NetBotz.
Управление физическим доступом Предоставление авторизованным пользователям доступа к оборудованию по бесконтактным картам.

Продукт 1

Выбор линейки или артикула для сравнения

Выбор линейки
Выбор артикула

Продукт 2

Выбор линейки или артикула для сравнения

Продукт 3

Выбор линейки или артикула для сравнения