NetBotz 500

Эффективный контроль безопасности и окружающей среды в коммутационных узлах и ЦОДах

Устройство NetBotz 500 предназначено для высоконадежного контроля безопасности и параметров окружающей среды по сети. NetBotz 500 обеспечивает видеонаблюдение и видеоконтроль (запись видеоинформации об охраняемой зоне). Устройство позволяет контролировать температуру, влажность, открытие двери, положение сухого контакта, наличие вибрации, дыма, выполнять двусторонний звуковой контроль и контроль протечек с помощью точечного и кабельного датчиков. Такие дополнительные возможности устройства NetBotz 500, как интеграция с InfraStruXure Central, определяемые пользователем аварийные сигналы делают NetBotz 500 идеальным устройством для защиты ИТ-средств от несанкционированного доступа и опасных воздействий различных факторов окружающей среды. Устройства NetBotz 500 можно применять в различных ИТ-помещениях: от коммутационных узлов до ЦОДов. Но обычно их используют в средних и больших ЦОДах. NetBotz является устройством активного контроля, выполняемого с целью защиты от физических угроз, обусловленных воздействием окружающей среды или действиями человека, которые могут привести к повреждению или простою ИТ-инфраструктуры. Данный масштабируемый комплект сетевых устройств, датчиков, средств контроля доступа и камер видеонаблюдения предназначен для защиты ИТ-инфраструктуры разного масштаба – от коммутационных узлов до ЦОДов. Модульная конструкция позволяет использовать с устройствами NetBotz типовые датчики. Дополнительные настраиваемые пользователем аварийные сообщения можно отправлять в различных форматах. Их легко интегрировать в политику эскалации событий. Для управления несколькими устройствами NetBotz используется сервер управления InfraStruXure® Central. Лицензии InfraStruXure Central Surveillance предоставляют такие возможности, как поочередный просмотр изображений нескольких камер, быстрый поиск и воспроизведение видеозаписей, а также разметка фрагментов записи с помощью тегов.

Подробнее
Администрируемость
Просмотр оповещений Простота просмотра и корреляция аварийных сигналов. Сопровождение аварийных сигналов соответствующим контекстом путем прикрепления видеофрагментов, графиков и схем.
Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert Расширяемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.
Клиентское приложение Advanced View Устойчивый к сбоям интерфейс, обеспечивающий архивирование тревожных сигналов, графиков и настроек.
Совместимость с системой управления предприятием Информация о состоянии оборудования доступна используемой заказчиком системе управления предприятием за счет направления SNMP-трапов (событий) через SNMPv1, SNMPv2 и SNMPv3 с помощью PowerNet MIB.
Готовность
Видеонаблюдение Обнаружение и запись движущегося объекта, что позволяет сопоставить видеозапись с фактом доступа или сигналом проникновения в охраняемую среду, что ускоряет анализ причин возникновения проблем.
Уведомления о возникновении неисправностей Уведомления о событиях в режиме реального времени позволяют сократить сроки реакции на критическое изменение физической инфраструктуры. Они позволяют ИТ-администраторам сокращать среднее время ремонта, повышать эффективность и увеличивать время безотказной работы.
Контроль доступа Обнаружение несанкционированного доступа с помощью датчиков открытия дверей.
Контроль состояния окружающей среды Предотвращение отказа оборудования из-за различных опасных внешних факторов.
Совокупная стоимость владения
Доступ с использованием браузера Использование браузера в качестве интерфейса пользователя. Обеспечивает оперативный доступ из любой точки защищенной сети.
Запись видео при наступлении определенных событий Сохранение видеозаписи при обнаружении движения или тревожного сигнала.
Гибкость
Регулируемый порог Настройка пороговых значений (несколько пороговых значений для одного датчика, составление расписаний, уровни опасности) в соответствии с текущими требованиями.
Настроенные политики эскалации Управление аварийными сигналами в соответствии с политикой распространения и получения информации в различных форматах.

Продукт 1

Выбор линейки или артикула для сравнения

Выбор линейки
Выбор артикула

Продукт 2

Выбор линейки или артикула для сравнения

Продукт 3

Выбор линейки или артикула для сравнения