ИБП серии Back-UPS

Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров

ИБП Back-UPS предназначены для бесперебойного питания беспроводных сетей, компьютеров, игровых консолей и другого электронного бытового и офисного оборудования. ИБП обеспечивают питание от аккумуляторных батарей во время прекращения подачи электроэнергии и значительных колебаний напряжения, а также защищают оборудование от импульсных перенапряжений. Данные ИБП выпускаются в различных корпусах (в вертикальном и напольном), обладают широким набором стандартных функций и являются прекрасным выбором, способным защищать данные и поддерживать устойчивую связь

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт ИБП APC Back-UPS 325, 230 В, IEC 320, без ПО автоматического завершения работы № артикула BK325I Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт APC Back-UPS 350, 230 В № артикула BK350EI Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт ИБП APC Back-UPS 400, 230 В, Россия № артикула BE400-RS Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт ИБП APC Back-UPS 500 ВА, авторегулировка напряжения, розетки IEC № артикула BX500CI Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт ИБП APC Back-UPS 500, для применения с СКС, 230 В № артикула BH500INET Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт APC Back-UPS 500, 230 В № артикула BK500EI Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт ИБП APC Back-UPS 500 ВА, резервный с розетками Schuko № артикула BC500-RS Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт ИБП APC Back-UPS ES с функцией энергосбережения, 8 розеток, 550 ВА, 230 В, соединители CEE 7/7 № артикула BE550G-RS Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт ИБП APC Back-UPS 650 ВА, резервный с розетками Schuko № артикула BC650-RS Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт APC Back-UPS 650, 230 В № артикула BK650EI Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт ИБП APC Back-UPS 650 ВА, авторегулировка напряжения, 230 В, разъемы Schuko, СНГ № артикула BX650CI-RS Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт ИБП APC Back-UPS 700 ВА, 230 В, авторегулировка напряжения, разъемы IEC № артикула BX700UI Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт ИБП APC Back-UPS ES с функцией энергосбережения, 8 розеток, 700 ВА 230 В, соединители CEE 7/7 № артикула BE700G-RS Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт ИБП APC Back-UPS 750 ВА, 230 В, модель с розетками Schuko № артикула BC750-RS Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт ИБП APC Back-UPS 800 ВА 230 В, авторегулировка напряжения, разъемы Schuko, СНГ № артикула BX800CI-RS Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт ИБП APC Back-UPS 950 ВА, 230 В, авторегулировка напряжения, разъемы IEC № артикула BX950UI Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт ИБП APC Back-UPS 1100 ВА, 230 В, авторегулировка напряжения, разъемы Schuko, СНГ № артикула BX1100CI-RS Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт ИБП APC Back-UPS 1400 ВА, 230 В, авторегулировка напряжения, разъемы IEC № артикула BX1400UI Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Безопасность
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Администрируемость
Звуковые сигналы Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Светодиодный дисплей Визуальные индикаторы помогут быстро определить состояние устройства и питания.
Готовность
Автоматическая самодиагностика Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Уведомление об отказе батареи Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
Интеллектуальное управление батареями Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Защита
Розетки с батарейным питанием и защитой от импульсных помех Сохраните и защитите свое оборудование и данные во время отключений электричества, всплесков и импульсов напряжения.
Розетки с защитой только от всплесков напряжения Защита вспомогательной электронной техники от всплесков и перепадов напряжения без потребления энергии от аккумулятора, необходимой для работы более важного оборудования при отключении сетевого питания.

Продукт 1

Выбор линейки или артикула для сравнения

Выбор линейки
Выбор артикула

Продукт 2

Выбор линейки или артикула для сравнения

Продукт 3

Выбор линейки или артикула для сравнения