ИБП Back-UPS Pro

Превосходный источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для высокопроизводительной электронной аппаратуры и компьютеров

ИБП семейства Back-UPS Pro надежно защищают электропитание мощных компьютерных систем, маршрутизаторов и модемов, внешних систем хранения, игровых приставок и прочей электроники в доме или организации. Эти ИБП стабилизируют напряжение при его отклонении от безопасных значений и дают возможность длительной работы от батарей при отключении электроэнергии. Они также обеспечивают защиту электропитания от опасных бросков и всплесков напряжения, а ПО для управления ИБП позволяет максимально полно использовать его возможности. Модели этого семейства предлагают ряд уникальных функций: автоматическую регулировку напряжения, ЖК-экран, интеллектуальные розетки, функции экономии электроэнергии, возможности управления по сети, функцию Wathcdog или настраиваемые выходы. В сочетании со стандартными функциями они делают ИБП Back-UPS Pro лучшим решением для защиты данных и обеспечения готовности систем.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт ИБП APC Back-UPS Pro 550 с функцией энергосбережения № артикула BR550GI Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт APC Back-UPS Pro 900 с функцией энергосбережения, 230 В № артикула BR900GI Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт APC Back-UPS Pro 900 ВА, с автоматической регулировкой напряжения, 230 В, СНГ № артикула BR900G-RS Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт APC Back-UPS Pro 1200 с функцией энергосбережения, 230 В № артикула BR1200GI Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт APC Back-UPS Pro 1200 ВА, с автоматической регулировкой напряжения, 230 В, СНГ № артикула BR1200G-RS Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт APC Back-UPS Pro 1500 с функцией энергосбережения, 230 В № артикула BR1500GI Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт APC Back-UPS Pro 1500 ВА, с автоматической регулировкой напряжения, 230 В, СНГ № артикула BR1500G-RS Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт Комплект внешних батарей APC Back-UPS Pro (для моделей Back-UPS Pro на 1500 ВА) № артикула BR24BPG Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Защита
Розетки с защитой только от всплесков напряжения Защита вспомогательной электронной техники от всплесков и перепадов напряжения без потребления энергии от аккумулятора, необходимой для работы более важного оборудования при отключении сетевого питания.
Защита от всплесков напряжения в линиях передачи данных Защита подключенного оборудования от всплесков напряжения в линиях передачи данных
Розетки с батарейным питанием и защитой от импульсных помех Сохраните и защитите свое оборудование и данные во время отключений электричества, всплесков и импульсов напряжения.
Готовность
Расположение розеток с учетом габаритов интегрированных с вилками сетевых адаптеров Позволяет подключать входные блоки трансформаторов, не блокируя доступ к другим розеткам.
Уведомление об отказе батареи Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
Автоматическая самодиагностика Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Интеллектуальное управление батареями Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Возможность холодного старта Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
«Зеленый» режим Рабочий режим (заявка на его патент рассматривается), при котором обходятся электрические компоненты с удовлетворительным питанием, — это повышает энергоэффективность без ущерба для качества защиты подключенного оборудования.
Регулируемые точки перехода по напряжению Регулировка уровней напряжения (расширение или сужение диапазона), при которых ИБП переходит на аккумуляторное питание, с целью увеличения срока службы аккумулятора и защиты чувствительного электронного оборудования.
Автоматическая регулировка сетевого напряжения вверх и вниз Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки пониженного и повышенного напряжения без использования батарей (не для всех моделей).
Регулируемая чувствительность к уровню напряжения Выбор среди нескольких заранее заданных точек перехода по напряжению в зависимости от качества электропитания (высокая, средняя или низкая чувствительность) для увеличения срока службы аккумулятора и защиты чувствительного электронного оборудования.
Функция управления энергией Функция экономии электроэнергии автоматически отключает периферийные устройства при завершении работы главного устройства (обычно это ПК) или его переходе в режим гибернации. При возобновлении работы главного устройства электропитание периферийных устройств немедленно восстанавливается.
Безопасность
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Ремонтопригодность
Простая замена аккумуляторов Повышает уровень эксплуатационной готовности ИБП, обеспечивая быструю и легкую замену аккумулятора.
Многоразовый автоматический выключатель Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.
Администрируемость
ЖК-индикатор состояния Наглядно отображаются основные данные о состоянии ИБП. Несколько индикаторов состояния с графиками нагрузки и заряда батарей.
Звуковые сигналы Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Уведомление об отсутствии соединения с батареей В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
USB connection Доступ к дополнительным функциям защиты питания и управления ИБП с компьютера через порт USB.

Продукт 1

Выбор линейки или артикула для сравнения

Выбор линейки
Выбор артикула

Продукт 2

Выбор линейки или артикула для сравнения

Продукт 3

Выбор линейки или артикула для сравнения