EcoStruxure IT Expert

A cloud-based, vendor agnostic, secure solution that enables wherever-you-go monitoring and visibility into your IT physical infrastructure

EcoStruxure IT Expert provides an efficient way for distributed IT and local edge organizations to monitor their power and cooling multi-vendor physical infrastructure equipment. Real-time monitoring, benchmarking, assessment, and instant fault notification and escalation provide the visibility and insights you need to proactively manage your IT infrastructure. This open and flexible central repository of critical information can be accessed by multiple users, and your preferred partner, from anywhere on the network, allowing quick resolution of critical infrastructure events that can adversely affect IT system availability. With the power of the cloud, you can make data-driven decisions, react to abnormal device behavior before it becomes an issue, and run analytics that will help you focus on what matters.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Ecostruxure IT Expert Access for 100 nodes № артикула SFTWES100-DIGI Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт Ecostruxure IT Expert Access for 1000 nodes № артикула SFTWES1000-DIGI Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт Ecostruxure IT Expert Access for 1250 nodes № артикула SFTWES1250-DIGI Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт Ecostruxure IT Expert Access for 150 nodes № артикула SFTWES150-DIGI Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт Ecostruxure IT Expert Access for 1500 nodes № артикула SFTWES1500-DIGI Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт Ecostruxure IT Expert Access for 200 nodes № артикула SFTWES200-DIGI Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт Ecostruxure IT Expert Access for 25 nodes № артикула SFTWES25-DIGI Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт Ecostruxure IT Expert Access for 250 nodes № артикула SFTWES250-DIGI Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт Ecostruxure IT Expert Access for 350 nodes № артикула SFTWES350-DIGI Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт Ecostruxure IT Expert Access for 50 nodes № артикула SFTWES50-DIGI Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт Ecostruxure IT Expert Access for 500 nodes № артикула SFTWES500-DIGI Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт Ecostruxure IT Expert Access for 75 nodes № артикула SFTWES75-DIGI Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт Ecostruxure IT Expert Access for 750 nodes № артикула SFTWES750-DIGI Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт Ecostruxure IT Expert Startup № артикула WNSCESSUCORE Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт Ecostruxure IT Expert 5 Extra CSM Hours for 90 days № артикула WNSCESSUE5 Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Защита
Шифрование связи 2048 bit RSA certificate and data is encrypted in transit using 256 bit AES encryption. EcoStruxure IT Gateway uses an outbound connection through Port 443, and only communicates to EcoStruxure IT cloud using 40.84.62.190 and 23.99.90.28.
Поддержка удаленного мониторинга Служба на базе Web-интерфейса дает заказчику «вторую пару глаз», следящую за состоянием физической инфраструктуры компании. Опытные специалисты непрерывно следят за оборудованием 24 часа в сутки и помогают выявить проблемы до того, как они приведут к критическим последствиям.
Возможность адаптации
Расширяемая архитектура Лицензионные ключи на подключение дополнительных устройств позволяют расширить возможности платформы, обеспечивая ее рост в соответствии с изменением потребностей бизнеса.
Готовность
Специальные отчеты Создание, сохранение и планирование определяемых пользователем отчетов для легкого сбора, распространения и анализа данных.
Централизованная система хранения регистрируемых событий Доступ к предупреждающим сообщениям, поступившим от разных устройств и зарегистрированным в общей базе данных. Сортировка предупреждающих сообщений по типу, дате, устройствам и/или группе устройств.
Графический анализ тенденций Доступ к текущим и архивным данным любого устройства или группы устройств. Построение графиков и диаграмм изменения различных параметров, показывающих логические связи с потенциально опасными тенденциями.
Гибкость
Автоматическое обнаружение Сокращение времени, необходимого на установку и запуск устройств физической инфраструктуры, за счет автоматического обнаружения устройств в сети.
Частные сети Сокращение потребности в IP-адресах сети общего пользования для управления устройствами за счет их переноса в изолированную защищенную сеть.
Automatic updates and backups Updates and backups are automatically applied to always provide the most current solution.
Администрируемость
Event Notifications Receive real-time event notifications that minimize response times to critical physical infrastructure situations, reduce mean time to repair, improve efficiency, and maximize uptime.
Centralized Inventory Management Obtain Immediate and detailed visibility of all physical infrastructure devices by geography or customizable location.
Cloud-based monitoring Maintain uptime for local edge and distributed environments and check the status of your physical infrastructure equipment from a centralized view, ensuring peace of mind whether onsite or remote.
Assessment Determine patterns of healthy behavior and provide a scorecard using analytics and machine learning to identify which devices require attention.
Benchmarking Compare your devices performance against the total population of similar devices in the industry.
Поддержка устройств различных производителей Extensive multi-vendor support for monitoring networked SNMP, MODBUS and Redfish devices. Enables visibility of devices through threshold alert notifications, data trending and reporting.
Alarm Consolidation Reduces erroneous alarms and decreases MTTR by detecting the root cause in minutes.
Объединенная консоль Customizable Windows and Linux client application enables instant access from any browser or mobile device

Продукт 1

Выбор линейки или артикула для сравнения

Выбор линейки
Выбор артикула

Продукт 2

Выбор линейки или артикула для сравнения

Продукт 3

Выбор линейки или артикула для сравнения