Управление напором

Система воздушного или водяного/гликолевого охлаждения, устанавливаемая вблизи источников тепловыделения, для коммутационных узлов, серверных помещений и ЦОДов

В линейке кондиционеров InRow Direct Expansion компоненты системы водяного охлаждения расположены максимально близко к источнику тепла, повышая прогнозируемость и эффективность. Интеллектуальные элементы управления активно подстраиваются под нагрузку, удовлетворяя динамическим требованиям современных ИТ-сред. Установки в конфигурациях с замкнутым контуром, жидкостным охлаждением и воздушным охлаждением отвечают самым разнообразным требованиям к системам охлаждения центров обработки данных. Модульная конструкция кондиционеров InRow Direct Expansion с прямым охлаждением – это отличный выбор для компаний-операторов центров обработки данных, которые стремятся повысить эффективность своих ИТ-систем или планируют развертывание серверного оборудования с высокой энергетической плотностью

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Агрегаты водяного охлаждения с прямым испарением, нисходящий поток, вентиляторы с загнутыми назад лопатками № артикула ACRD101 Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт Uniflair WM № артикула ACRD201 Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт InRow RD, 600 мм, воздушного охлаждения, 380–415 В, 50/60 Гц № артикула ACRD602 Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт InRow RD, 600 мм, воздушного охлаждения, 380–415 В, 50/60 Гц, с увлажнителем № артикула ACRD602P Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт Малое количество движущихся частей повышает надежность и увеличивает срок службы. № артикула ACSC101 Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт Воздухоохладительные агрегаты с непосредственным охлаждением, нисходящий поток и вентиляторы с асинхронными двигателями или двигателями с электронной коммутацией № артикула RACSC101E Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт Агрегаты с охлажденной водой с нисходящим выпуском воздуха и вентиляторами с асинхронными двигателями или двигателями с электронной коммутацией № артикула RACSC112E Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт Воздухоохладительные агрегаты с непосредственным охлаждением, восходящий поток и вентиляторы с асинхронными двигателями или двигателями с электронной коммутацией № артикула RACSC201E Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Администрируемость
Интеграция с системой управления зданием Отправка аварийных и информационных сообщений позволяет управлять критически важными объектами инфраструктуры здания из одной системы.
Микропроцессорный контроллер Оснащается автоматизированной системой активного управления и средствами мониторинга в реальном времени. Система управляется микропроцессором, поддерживающим функции контроля высокого уровня и диалог с пользователем через алфавитно-цифровой дисплей (4 строки по 80 символов)
Real-Time capacity monitoring На дисплее в реальном времени отображаются значения текущей и доступной холодопроизводительности.
Гибкость
Модульная конструкция Модульная конструкция позволяет масштабировать систему и увеличивать холодопроизводительность по мере роста тепловой нагрузки.
Масштабируемая удельная мощность Применение системы изоляции воздушных потоков в горячем коридоре для расположенного в два ряда оборудования позволяет достичь более эффективного охлаждения.
Ремонтопригодность
Удобный доступ к обслуживаемым компонентам Все компоненты можно легко обслуживать и заменять через двери и съемные панели.
Готовность
Модулирует давление напора хладагента для защиты от замерзания теплообменника. Руководство по эксплуатации и обслуживанию
Rack inlet temperature control Сокращение опасности возникновения зон перегрева в стойке
Монтажные кронштейны — направляющие для крепления потолочных панелей (системы охлаждения / стойки) Направляющая для монтажа потолочных панелей — 100 мм
Совокупная стоимость владения
Вентиляторы с переменной скоростью вращения Вентиляторы с регулируемой скоростью вращения сокращают потребление электроэнергии вне периодов максимального охлаждения.
Конструкция для использования в рядах Всасывает горячий воздух непосредственно от ИТ-оборудования, повышая тем самым явную холодопроизводительность системы по сравнению с традиционными системами кондиционирования воздуха.

Продукт 1

Выбор линейки или артикула для сравнения

Выбор линейки
Выбор артикула

Продукт 2

Выбор линейки или артикула для сравнения

Продукт 3

Выбор линейки или артикула для сравнения