Проставка под крышу шкафа, для выравнивания SX42U с SX48U, 1016 мм

Система водяного охлаждения, устанавливаемая вблизи источников тепловыделения, для средних и больших ЦОДов

Кондиционер InRow RC600 в 3D-анимации.
В линейке InRow Chilled Water компоненты системы водяного охлаждения расположены максимально близко к источнику тепла, повышая прогнозируемость и эффективность. Интеллектуальные элементы управления активно подстраиваются под нагрузку, удовлетворяя динамическим требованиям современных ИТ-сред. Доступные в различных конфигурациях установки отвечают самым разнообразным требованиям к системам охлаждения центров обработки данных. Модульная конструкция продуктов InRow Chilled Water хорошо подходит компаниям, которые стремятся повысить эффективность своих ИТ-систем или планируют развертывание оборудования с высокой энергетической плотностью

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Верхний элемент дверной коробки — для шкафов 42U SX № артикула ACFD12-B Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт Панель воздуховода — 1012 мм в ширину х до 1041 мм в высоту — V0 № артикула ACFD12-T Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт Комплект труб БРО, 3 порта № артикула ACRC301H Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт Комплект труб БРО, 2 порта № артикула ACRC301S Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт Система водяного охлаждения InRow RC, 600 мм, охлажденная вода, 380-415 В, 50/60 Гц № артикула ACRC602 Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт Система водяного охлаждения InRow RC, 600 мм, охлажденная вода, 380-415 В, 50/60 Гц, с увлажнителем № артикула ACRC602P Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Ремонтопригодность
Удобный доступ к обслуживаемым компонентам Все компоненты можно легко обслуживать и заменять через двери и съемные панели.
Администрируемость
Интеграция с системой управления зданием Отправка аварийных и информационных сообщений позволяет управлять критически важными объектами инфраструктуры здания из одной системы.
Микропроцессорный контроллер Четырехстрочный дисплей по 8 алфавитно-цифровых знаков в строке для контроля в реальном времени.
Мониторинг производительности в режиме реального времени На дисплее в реальном времени отображаются значения текущей и доступной холодопроизводительности.
Гибкость
Масштабируемая удельная мощность Применение системы изоляции воздушных потоков в горячем коридоре для расположенного в два ряда оборудования позволяет достичь более эффективного охлаждения.
Опорные ролики Обеспечивает гибкую возможность перемещения блока туда, где требуется охлаждение.
Модульная конструкция Модульная конструкция позволяет масштабировать систему и увеличивать холодопроизводительность по мере роста тепловой нагрузки.
Совокупная стоимость владения
Архитектура на базе рядов Всасывает горячий воздух непосредственно от ИТ-оборудования, повышая тем самым явную холодопроизводительность системы по сравнению с традиционными системами кондиционирования воздуха.
Вентиляторы с переменной скоростью вращения Вентиляторы с регулируемой скоростью вращения сокращают потребление электроэнергии вне периодов максимального охлаждения.
Готовность
Контроль входного отверстия стойки Система контроля всасываемого в стойку воздуха обеспечивает поддержание заданной температуры воздуха, направляемого на ИТ-оборудование.
Карниз для двери-занавеса, для прохода шириной 900–1200 мм Панель-заглушка для шкафов 42–48 U SX / 42U VX, 700 мм
Dual A-B power inputs Организация питания от ИБП по двум вводам, обеспечивающим резервирование питания
Модулирует давление напора хладагента для защиты от замерзания теплообменника. Руководство по эксплуатации и обслуживанию
Монтажные кронштейны — направляющие для крепления потолочных панелей (системы охлаждения / стойки) Направляющая для монтажа потолочных панелей — 100 мм

Продукт 1

Выбор линейки или артикула для сравнения

Выбор линейки
Выбор артикула

Продукт 2

Выбор линейки или артикула для сравнения

Продукт 3

Выбор линейки или артикула для сравнения