Easy Cooling Row CW

Система водяного охлаждения, устанавливаемая вблизи источников тепловыделения, для средних и больших ЦОДов

The Easy Cooling Row series closely couples the cooling with the heat source, improving efficiency and modularity. Easy Cooling Row is easy to configure, install, use and maintain. By delivering competitive product features and high performance, it is the easy choice for small IT spaces, medium and large Data Centers.

Подробнее
Продукты № артикула Сравнить
Продукт Rack inlet temp sensor № артикула EAC001
Как купить
Продукт Water leakage detect rope № артикула EAC002
Как купить
Продукт Water leakage detect point № артикула EAC003
Как купить
Возможность адаптации
Гибкость Поддержка различной ширины коридоров, высоты и глубины стоек, а также отдельных рядов. Поддержка изоляции холодного и горячего коридоров.
Дублированный ввод питания (Дополнительно) Два источника питания для резервирования питания на входе
Опорные ролики Обеспечивает гибкую возможность перемещения блока туда, где требуется охлаждение.
Карниз для двери-занавеса, для прохода шириной 900–1200 мм Обеспечение гибкости установки с учетом ограничений определенного участка.
Резервированные вентиляторы В случае отказа одного из вентиляторов повышение притока воздуха обеспечивается за счет резервных.
Монтажные кронштейны — направляющие для крепления потолочных панелей (системы охлаждения / стойки) Направляющая для монтажа потолочных панелей — 100 мм
Комплект фланцев для соединения труб блока распределения хладагента Гибкая нержавеющая подводка, 6 футов (1,828 м) — Rotolock
Ремонтопригодность
Агрегаты водяного охлаждения с прямым испарением, восходящий поток, вентиляторы с загнутыми назад лопатками Энергосберегающие устройства, нисходящий поток, вентиляторы с загнутыми назад лопатками
Microprocessor Controller Используется микропроцессорное управление. Коммуникационные функции и тревожная сигнализация реализованы на основе 80-позиционного алфавитно-цифрового ЖК-дисплея с подсветкой.
Удобный доступ к обслуживаемым компонентам Все компоненты можно легко обслуживать и заменять через двери и съемные панели.
Совокупная стоимость владения
Управление мощностями Система охлаждения будет работать в режиме от 0 до 100% номинальной производительности для поддержания температуры поступающего в стойку воздуха и сокращения эксплуатационных расходов в условиях динамично меняющихся тепловых нагрузок.
Вентиляторы с переменной скоростью вращения Вентиляторы с регулируемой скоростью вращения сокращают потребление электроэнергии вне периодов максимального охлаждения.