Кондиционеры Aquaflair

Теплообменники воздушного охлаждения с осевыми вентиляторами для ответственных систем, устанавливаемые на улице.

Теплообменники с воздушным охлаждением представляют собой наиболее эффективное решение для крупных ЦОД и обеспечивают гибкость размещения. Все продукты Aquaflair Chillers компании Schneider Electric отличаются низким уровнем шума благодаря использованию больших теплообменников с воздушной стороны, управлению скоростью вращения вентиляторов и закрытому изолированному компрессору. Передовая система контроля постоянно отслеживает заданные значения, чтобы убедиться в отсутствии отклонений от рабочих параметров, и сигнализирует о любой проблеме, прежде чем произойдет сбой. Данные охлаждающие теплообменники могут применяться в различных системах и позволяют максимально увеличить готовность продуктов для охлаждения на уровне ряда и на уровне помещения, создавая комплексное решение для отвода тепла.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Водоохладители плавного действия с воздушным охлаждением, осевые вентиляторы для установки на улице № артикула BCEC Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт Водоохладители с воздушным охлаждением, осевые вентиляторы для установки на улице № артикула BREC Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт Водоохладители с воздушным охлаждением, осевые вентиляторы для установки на улице № артикула ERAC Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт Тепловые насосы с осевыми вентиляторами для установки на улице № артикула ERAH Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт Водоохладители плавного действия с воздушным охлаждением, осевые вентиляторы для установки на улице № артикула ISAC Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт Тепловые насосы плавного действия с осевыми вентиляторами для установки на улице № артикула ISAH Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт Водоохладители с воздушным охлаждением, осевые вентиляторы для установки на улице № артикула LRAC Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт Тепловые насосы с осевыми вентиляторами для установки на улице № артикула LRAH Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт Чиллеры воздушного охлаждения с осевыми вентиляторами для наружного монтажа № артикула TRAC Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт Тепловые насосы воздушного охлаждения с осевыми вентиляторами для наружного монтажа № артикула TRAH Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Продукт Водоохладители плавного действия с воздушным охлаждением, осевые вентиляторы для установки на улице № артикула TSAC Обращайтесь за дополнительной информацией
8 10 800 2000 64 46 8 10 800 2000 64 46
Готовность
Быстрый перезапуск Начало работы с полной нагрузкой менее чем за три минуты (при соблюдении определенных условий) позволяет уменьшить объем топливных емкостей
Резервированные компоненты Единые точки отказа оснащены резервными компонентами, что обеспечивает высокую надежность и эксплуатационную готовность.
Отдельный ввод питания Получает питание для основных плат и нагревателей от внешнего ИБП, защищая устройство и обеспечивая управление им даже при полном отключении питания (дополнительно)
Постоянное отслеживание силы тока Возможность постоянного мониторинга потребляемого тока компрессора, который может сигнализировать об отклонениях от заданных по умолчанию значений (только для больших охлаждающих теплообменников).
Электронный расширительный вентиль Оптимизация циркуляции хладагента при любой нагрузке и температуре. Постоянный непрямой мониторинг количества хладагента.
Активный контроль отклика Мониторинг и активная регулировка охлаждающей способности обеспечивают нужную температуру на входе сервера. Микропроцессорный контроллер позволяет отслеживать работу и состояние устройства.
Ремонтопригодность
Эксплуатационное обслуживание Допускается обслуживание и замена критически важных компонентов без отключения системы.
Удобный доступ к обслуживаемым компонентам Все компоненты можно легко обслуживать и заменять через двери и съемные панели.
Мониторинг обслуживания Все встроенные устройства мониторинга поддерживают возможность профилактического обслуживания и проверки рабочих условий системы без ее отключения.
Совокупная стоимость владения
Последовательно соединенные компрессоры Тихая и эффективная работа компрессоров, подключенных к общему контуру с хладагентом для ступенчатого контроля мощности (недоступно для некоторых моделей и конфигураций)
Вентиляторы с переменной скоростью вращения Вентиляторы с регулируемой скоростью вращения сокращают потребление электроэнергии вне периодов максимального охлаждения.
Интегрированный пакет жидкостного охлаждения В решение включены все необходимые компоненты для подключения к устройству охлаждения, при этом не требуется подключение к внешнему оборудованию, например, насосам, что заметно ускоряет развертывание.
Оптимизированное управление Соединение между кондиционерами воздуха в компьютерном зале и охлаждающими теплообменниками обеспечивает эффективное использование энергии с учетом реальной текущей нагрузки (дополнительно)
Высокопроизводительные технические решения Возможность оптимизации работы системы при любой нагрузке и любых внешних условиях гарантирует очень низкое энергопотребление
Модульная стратегия Модульная конструкция механической части и системы управления позволяет постепенно наращивать инфраструктуру охлаждения с учетом растущей потребности в охлаждении. Это дает возможность значительно уменьшить капитальные затраты и распределить расходы по всему жизненному циклу объекта.
Интегрированная система регулировки насосов (Дополнительно) Доступны встроенные насосы с регулируемой скоростью, позволяющие плавно регулировать возможное давление в контуре водяного охлаждения. Это дает возможность автоматической регулировки тока охлажденной воды с учетом изменений потребности в охлаждении и, как следствие, повышение эффективности системы водяного охлаждения.
Быстрый перезапуск Начало работы с полной нагрузкой менее чем за три минуты (при соблюдении определенных условий) позволяет уменьшить объем топливных емкостей

Продукт 1

Выбор линейки или артикула для сравнения

Выбор линейки
Выбор артикула

Продукт 2

Выбор линейки или артикула для сравнения

Продукт 3

Выбор линейки или артикула для сравнения