Unidades de água gelada, circulação descendente com ventiladores curvados para trás e motor eletrônico comutado

Compartilhar:

Unidades de água gelada, circulação descendente com ventiladores curvados para trás e motor eletrônico comutado

TDCV

Description: Ar condicionado perimetral para médios e grandes data centers
Unidades de água gelada, circulação descendente com ventiladores curvados para trás e motor eletrônico comutado

Uniflair LE Características e benefícios

  • Facilidade de acesso para manutenção
    Os equipamentos InRow permitem substituir ou reparar todos os componentes com aptidão para manutenção no corredor quente ou frio.
  • Serviço operacional
    Permite a manutenção ou substituição de componentes críticos enquanto o sistema continua em funcionamento.
  • Monitoramento de serviços
    Todos os dispositivos de monitoramento integrados na unidade permitem a manutenção preventiva e a verificação do estado de funcionamento do sistema durante sua operação.
  • Building Management Systems
    As unidades estão projetadas para operar com os sistemas BMS mais comuns, entre eles BACnet e Modbus.
  • Automatic Floor Pressurization System
    Garante a pressurização estável da circulação de ar independente das mudanças efetuadas acima do piso.
  • Rede de área local
    Cria um controle compartilhado entre todos os recursos disponíveis para atingir eficiência de energia máxima e gerenciamento controlado do grupo em situações de emergência.
  • Interface de Rede
    Oferece gerenciamento ao conectar o dispositivo diretamente com a rede através de um endereço IP dedicado e evitar a necessidade de um proxy como um servidor. O gerenciamento está disponível por meio de um navegador Web, Telnet ou SSH. Você recebe uma notificação imediata quando ocorre algum problema.
  • Controlador de microprocessador multifuncional
    Permite reiniciar as unidades após uma interrupção na alimentação de energia sem intervenção; oferece redundância no nível da sala com até dez unidades que operam em um grupo; navegação simples com telas baseadas em ícones que indicam o modo de operação e as condições da sala; admite comunicação com diversos protocolos de sistemas de gerenciamento de edifícios.
  • Componentes redundantes
    Os pontos de falha únicos no sistema contam com componentes redundantes para manter os níveis de disponibilidade e confiabilidade.
  • Controle de resposta ativa
    Monitora e ajusta de forma ativa a capacidade de refrigeração a fim de garantir temperaturas certas de entrada aos servidores. O controlador do microprocessador oferece uma visão do funcionamento e do estado da unidade.
  • Válvula de expansão eletrônica
    Otimização do fluxo de refrigerante em todas as condições de carga e temperatura. Monitoramento de carga de refrigerante contínuo e indireto
  • Motores de direct drive
    Praticamente toda a pressão nos rolamentos é eliminada, aumentando a vida útil. Permite que os conjuntos de ventiladores e motores sejam ponderados na fábrica, reduzindo a vibração e acelerando a colocação em funcionamento.
  • Compressores tandem
    Funcionamento silencioso e eficiente de compressores, conectados a um circuito de refrigerante comum para facilitar o controle escalonado da capacidade (não disponível em alguns modelos/configurações).
  • Economia
    Um método eficiente para aproveitar as temperaturas baixas do exterior na refrigeração do data center.
  • Ventiladores com comutação eletrônica
    Oferece a maior eficiência e diminui o consumo de energia total, adaptando os requerimentos de circulação de ar à carga térmica do centro de dados.
  • Estratégia modular
    O projeto modular dos sistemas mecânicos e de controle permite aumentar de forma gradual a infraestrutura de refrigeração dependendo da demanda de refrigeração da infraestrutura. Assim, são em grande medida reduzidas as despesas de capital (CapEx) e é possível diferir o investimento durante toda a vida útil da infraestrutura.
  • Gerenciamento otimizado
    A conexão entre as unidades de ar condicionado da sala de TI e os chillers garante a eficiência energética baseada em condições de carga instantâneas reais (opcional).
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Argentina , Australia , Aruba , Barbados , Bangladesh , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bahamas , Bhutan , Belize , Canada , Cook Islands , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Fiji , Falkland Islands , Grenada , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , Indonesia , India , Jamaica , Japan , Cambodia , Saint Kitts And Nevis , South Korea , Cayman Islands , Saint Lucia , Sri Lanka , Myanmar , Mexico , Malaysia , Nicaragua , Nepal , New Zealand , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Puerto Rico , Paraguay , Singapore , El Salvador , Thailand , TP , Trinidad and Tobago , United States , Uruguay , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam

Print Technical Specification
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização

Title

STOS-AEU83Y
PDF
PDF

Tamanho

2821KB

Data de atualização

2018-07-30

STOS-AEU83Z
Brochure
Title
Tamanho
Data de atualização

Title

STOS-B3N89W
PDF
PDF

Tamanho

281KB

Data de atualização

2018-08-15

STOS-B3N89X

Title

MTAI-A48LZE
PDF
PDF

Tamanho

231KB

Data de atualização

2018-06-19

MTAI-9QDHKN
Title
Tamanho
Data de atualização