Compartilhar:

Transformador redutor para nobreak inteligente Smart-UPS SRT da APC de 10 kVA 4 U para rack

SRT10KRMTF

Inclui : Mounting hardware , Rack Mounting brackets , Safety guide , User Manual , Warranty card

Transformador redutor para nobreak inteligente Smart-UPS SRT da APC de 10 kVA 4 U para rack

Inclui: Mounting hardware , Braceletes de montagem em rack , Guia de segurança , Manual do usuário , Cartão de Garantia

SRT10KRMTF Features

Transformador redutor para nobreak inteligente Smart-UPS SRT da APC de 10 kVA 4 U para rack

  • Instalável em Rack
    Inclui as variedades para instalação horizontal, vertical e para instalação sem ferramentas. Coloca a energia onde ela é mais necessária - nos racks próximos aos equipamentos
  • Transformador Elevador ou Abaixador ou de Isolamento
    Transformador abaixador instalado a montante do No-Break para evitar surto de corrente e saturação, eliminando a necessidade de superdimensionar o transformador

Acessórios Smart-UPS Características e benefícios

Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Argentina , Aruba , Barbados , Bermuda , Bolivia , Brazil , Bahamas , Belize , Canada , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Falkland Islands , Grenada , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , Jamaica , Saint Kitts And Nevis , Cayman Islands , Saint Lucia , Mexico , Nicaragua , Panama , Peru , Puerto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinidad and Tobago , United States , Uruguay , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Saída

  • Tensão nominal de saída
    120V , 208V , 240V
  • Tomadas Sempre Energizadas
    4
  • Consumo máximo total de corrente
    60
  • Conexões de saída
    (2) NEMA L14-30R (Bateria de Reserva)
    (2) NEMA L5-20R (Bateria de Reserva)
    (2) Hard Wire 3-wire (2PH + G) (Bateria de Reserva)

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    208V
  • Frequência de entrada
    45 - 65 Hz
  • Tipo de Conexão de Entrada
    Hard Wire 3-wire (2PH + G)
  • Tensão de entrada aceitável
    200-240VAC
  • Capacidade de carga
    10000VA
  • Corrente máxima de entrada
    60A
  • Corrente de linha máxima
    60A

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    174mm , 17.4cm
  • Dimensões máximas de largura
    432mm , 43.2cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    749mm , 74.9cm
  • Peso Líquido
    99.79kg
  • Peso para Transporte
    124.74kg
  • Altura do pacote
    406mm , 40.6cm
  • Largura do pacote
    600mm , 60.0cm
  • Profundidade do pacote
    1000mm , 100.0cm
  • Cor
    Black

Ambiental

  • Temperatura de operação
    0 - 40 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    0 - 95 (no %
  • Elevação de Operação
    0-3000metros
  • Temperatura de Armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95 (no %
  • Elevação de Armazenamento
    0-15000metros

Conformidade

  • Aprovações
    CE, Seção, UL listado
  • Garantia Padrão
    Reparo ou subtituição por 2 anos

Status da oferta sustentável

  • RoHS
    Cumprimento
  • Diretriz REACH
    Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)
  • EOLI
    Disponível na ficha Documentação
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

128KB

Data de atualização

2018-09-20

Manual de segurança do Smart-UPS RT/cabeamento/mais de 1,5 kVA
PDF

Tamanho

649KB

Data de atualização

2017-02-13

Manual for Smart-UPS On-Line Isolation and Step-Down Transformer SRT10KRMTF
Environmental Profile
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

586KB

Data de atualização

2018-06-12

End of Life Instruction (EoLI) for the Single Phase Step Down Transformers Product Range
Title
Tamanho
Data de atualização
Smart-UPS On-Line, Step-Down Transformers, Single-Line Diagrams, 10kVA
Smart-UPS On-Line, Step-Down Transformers, Packages, 10kVA
Smart-UPS On-Line,Package with Step-Down Transformer, 10kVA