Transformador redutor para nobreak inteligente Smart-UPS da APC de 5 kVA 2 U para rack

Compartilhar:

Transformador redutor para nobreak inteligente Smart-UPS da APC de 5 kVA 2 U para rack

SRT5KRMTF

Inclui : Mounting hardware , Rack Mounting brackets , User Manual , Warranty card

Transformador redutor para nobreak inteligente Smart-UPS da APC de 5 kVA 2 U para rack

Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Inclui: Mounting hardware , Braceletes de montagem em rack , Manual do usuário , Cartão de Garantia

SRT5KRMTF Features

Transformador redutor para nobreak inteligente Smart-UPS da APC de 5 kVA 2 U para rack

  • Instalável em Rack
    Inclui as variedades para instalação horizontal, vertical e para instalação sem ferramentas. Coloca a energia onde ela é mais necessária - nos racks próximos aos equipamentos
  • Transformador Elevador ou Abaixador ou de Isolamento
    Transformador abaixador instalado a montante do No-Break para evitar surto de corrente e saturação, eliminando a necessidade de superdimensionar o transformador

Acessórios Smart-UPS Características e benefícios

Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Argentina , Aruba , Barbados , Bermuda , Bolivia , Brazil , Bahamas , Belize , Canada , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Falkland Islands , Grenada , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , Jamaica , Saint Kitts And Nevis , Cayman Islands , Saint Lucia , Mexico , Nicaragua , Panama , Peru , Puerto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinidad and Tobago , United States , Uruguay , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Saída

  • Tensão nominal de saída
    120V
  • Tomadas Sempre Energizadas
    12
  • Consumo máximo total de corrente
    24
  • Conexões de saída
    (12) NEMA 5-20R (Bateria de Reserva)

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    208V
  • Tipo de Conexão de Entrada
    NEMA L6-30P
  • Número de Cabos de Alimentação
    1
  • Capacidade de carga
    5000VA
  • Corrente máxima de entrada
    30A
  • Corrente de linha máxima
    24A

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    89mm , 8.9cm
  • Dimensões máximas de largura
    432mm , 43.2cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    637mm , 63.7cm
  • Altura do rack
    2U
  • Peso Líquido
    43.09kg
  • Peso para Transporte
    49.9kg
  • Altura do pacote
    254mm , 25.4cm
  • Largura do pacote
    622mm , 62.2cm
  • Profundidade do pacote
    952mm , 95.2cm
  • Cor
    Black

Ambiental

  • Temperatura de operação
    0 - 40 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    0 - 95% no %
  • Elevação de Operação
    0-3000metros
  • Temperatura de Armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95% no %
  • Elevação de Armazenamento
    0-15000metros

Conformidade

  • Aprovações
    Seção, UL 1778
  • Garantia Padrão
    Reparo ou subtituição por 2 anos

Status da oferta sustentável

  • RoHS
    Cumprimento
  • Diretriz REACH
    Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)
  • EOLI
    Disponível na ficha Documentação
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

134KB

Data de atualização

2018-03-30

User manual Smart-UPS On-Line Step-Down Transformer SRT5KRMTF
Aprovações do órgão
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

332KB

Data de atualização

2018-07-20

Models: SRT5KXLT, SRT5KRMXLT, SRT5KRMXLT-IEC, SRT5KXLT-IEC, SRT5KRMXLW-HW, SRT6KXLT, SRT6KRMXLT, SRT6KXLT-IEC, SRT6KRMXLT-IEC, SRT5KXLJ,FJRT5KRMXLJ, HTRT5KRMXLJ, DLRT5KRMXLJ,NCRT5KRMXLJ
Environmental Profile
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

586KB

Data de atualização

2018-06-12

End of Life Instruction (EoLI) for the Single Phase Step Down Transformers Product Range
Title
Tamanho
Data de atualização
Smart-UPS On-Line, Step-Down Transformers, Single-Line Diagrams, 5kVA
Smart-UPS On-Line, Step-Down Transformers, Packages, 5kVA
Smart-UPS On-Line,Package with Step-Down Transformer, 8kVA
Smart-UPS On-Line,Package with Step-Down Transformer, 6kVA
Smart-UPS On-Line,Package with Step-Down Transformer, 5kVA
Smart-UPS On-Line,Package with Step-Down Transformer, 10kVA