Compartilhar:

Sistema Home Office SurgeArrest da APC, 12 tomadas de saída, com 2 portas de carga USB (5 V 2,4 A no total), 120 V, branco

PH12U2W

Description: Estabilizador de tensão profissional para computadores e equipamentos eletrônicos.

Inclui : User Manual

Sistema Home Office SurgeArrest da APC, 12 tomadas de saída, com 2 portas de carga USB (5 V 2,4 A no total), 120 V, branco

Inclui: Manual do usuário

PH12U2W Features

Sistema Home Office SurgeArrest da APC, 12 tomadas de saída, com 2 portas de carga USB (5 V 2,4 A no total), 120 V, branco

  • Proteção de eventos catastróficos
    SurgeArrest's components such as MOVs and Thermal fuse ensure instantaneous reaction to lightning strikes and wiring faults. If the surge components are damaged due to power spike or over voltage, excess power cannot reach your equipment. Unlike APC's SurgeArrest products, most surge suppressors continue to let power through even after circuits have been damaged, leaving your equipment exposed to other damaging surges.
  • Filtragem de ruídos de interferências eletromagnéticas e de frequência de rádio
    Reduz os ruídos de linha que podem provocar perdas de dados e erros de teclado.
  • Fail Safe Mode
    Most other surge suppressors continue to let power through even after their circuits have been damaged, leaving your equipment exposed to future surges. APC’s SurgeArrest fail safe, which means that once the circuit of an APC SurgeArrest has been compromised the unit disconnects equipment from the power supply ensuring that no damaging surges reach your equipment.
  • Níveis de passagem aceitos pelo IEEE e cumprimento com normas da agência reguladora
    Os estabilizadores de tensão da APC são submetidos a rigorosos testes do IEEE, e foram qualificados como "valores de tensão residual passante", indicando o máximo nível de tensão que seus equipamentos podem atingir quando a tensão ou o pico de tensão tenha passado pelo estabilizador de tensão. Os valores inferiores de tensão residual passante estabelecidos pelo IEEE indicam melhores níveis de estabilização e desempenho. A série Essential SurgeArrest da APC oferece máximo desempenho com um valor de tensão residual passante inferior a 330 V para produtos norte-americanos, e um valor inferior a 15% para produtos vendidos em todo o mundo. Todos os produtos da APC atendem aos requerimentos de segurança dos órgãos locais, como taxas por UL na América do Norte e CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit nas regiões respectivas.
  • Filtro de Linha
    Para evitar danificações a seu equipamento causadas por picos de tensão de energia e picos de tensão de energia transitórios.
  • Filtro de ruídos
    atenua ruídos EMI/RFI, que podem causar mau funcionamento e travamentos dos equipamentos protegidos.
  • Indicação de proteção ativa
    O SurgeArrest avisa se seu circuito sofreu algum dano causado por um raio ou um pico de tensão na linha e não pode oferecer 100% de proteção. Se o SurgeArrest estiver no período de garantia, a APC substituirá a unidade danificada sem custo algum.
  • Plug de angulo certo
    O ângulo do plugue permite que os equipamentos e os móveis sejam colocados mais perto da parede do que com um cabo de força padrão. Além disso, reduz a tensão no cabo.

SurgeArrest Home/Office Características e benefícios

  • Espaçamento para bloco transformador
    Conecta os plugs dos volumosos blocos transformadores, sem cobrir as demais tomadas.
  • Gerenciamento de Cabos Ajustável
    Keeps cords and cables neat and organized.
  • Detector falha na instalação elétrica
    Este indicador LED informa os usuários sobre possíveis problemas de cabeamento na instalação elétrica que podem ser perigosos.
  • Desligamento de segurança para receptor de choques
    Shutters protect users from accidental contact with unused outlets.
  • Indicação de proteção ativa
    O SurgeArrest avisa se seu circuito sofreu algum dano causado por um raio ou um pico de tensão na linha e não pode oferecer 100% de proteção. Se o SurgeArrest estiver no período de garantia, a APC substituirá a unidade danificada sem custo algum.
  • Prendedor de Cabo com 180 graus de Rotação
    Um cabo com rotação de 180 graus com suporte permite flexibilidade no posicionamento do SurgeArrest e o cabo de energia.
  • Splitter (Divisor) de Linha Telefônica
    Allows use of two pieces of equipment at once, such as a modem and phone.
  • Proteção de linha de dados
    O estabilizador para linhas de dados (linhas telefônicas, coaxiais e de Ethernet) garante a proteção total de seus equipamentos contra picos de tensão. É muito importante proteger seus equipamentos contra picos de tensão de energia que entram "pela porta do fundo" –se deslocam pelas linhas de dados–, pois estas podem ser tão prejudiciais para seus equipamentos como os picos de tensão que vão através das linhas de fornecimento.
  • Prendedor de Cabo com 180 graus de Rotação
    Um cabo com rotação de 180 graus com suporte permite flexibilidade no posicionamento do SurgeArrest e o cabo de energia.
  • Fail Safe Mode
    Most other surge suppressors continue to let power through even after their circuits have been damaged, leaving your equipment exposed to future surges. APC’s SurgeArrest fail safe, which means that once the circuit of an APC SurgeArrest has been compromised the unit disconnects equipment from the power supply ensuring that no damaging surges reach your equipment.
  • Filtro de Linha
    Para evitar danificações a seu equipamento causadas por picos de tensão de energia e picos de tensão de energia transitórios.
  • Indicador de sobre-carga
    Indicator illuminates when connected equipment draws more power than unit’s capacity. To remedy the condition, unplug less vital equipment.
  • Fail Safe Mode
    Most other surge suppressors continue to let power through even after their circuits have been damaged, leaving your equipment exposed to future surges. APC’s SurgeArrest fail safe, which means that once the circuit of an APC SurgeArrest has been compromised the unit disconnects equipment from the power supply ensuring that no damaging surges reach your equipment.
  • Proteção de eventos catastróficos
    SurgeArrest's components such as MOVs and Thermal fuse ensure instantaneous reaction to lightning strikes and wiring faults. If the surge components are damaged due to power spike or over voltage, excess power cannot reach your equipment. Unlike APC's SurgeArrest products, most surge suppressors continue to let power through even after circuits have been damaged, leaving your equipment exposed to other damaging surges.
  • Filtro de ruídos
    atenua ruídos EMI/RFI, que podem causar mau funcionamento e travamentos dos equipamentos protegidos.
  • Níveis de passagem aceitos pelo IEEE e cumprimento com normas da agência reguladora
    Os protetores contra surtos da APC são submetidos a testes rigorosos pelo IEEE e são certificados "" conforme os níveis de penetração, que indicam o nível máximo de tensão que pode atingir o seu equipamento depois um surto ou pico de tensão ter passado por um protetor contra surtos. Certificação pelo IEEE de níveis mais baixos de penetração indica uma melhor proteção e performance. A série Essential SurgeArrest da APC’ oferece um desempenho ideal com um nível de penetração de menos de 330V para produtos da América do Norte e um nível de menos de 15% para produtos vendidos no mundo inteiro. Todos os produtos da APC atendem requisitos de segurança da entidade local, como o UL na América do Norte e CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit nas respectivas regiões.
  • Proteção de linha de dados
    O estabilizador para linhas de dados (linhas telefônicas, coaxiais e de Ethernet) garante a proteção total de seus equipamentos contra picos de tensão. É muito importante proteger seus equipamentos contra picos de tensão de energia que entram "pela porta do fundo" –se deslocam pelas linhas de dados–, pois estas podem ser tão prejudiciais para seus equipamentos como os picos de tensão que vão através das linhas de fornecimento.
  • Filtro de Linha
    Para evitar danificações a seu equipamento causadas por picos de tensão de energia e picos de tensão de energia transitórios.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Argentina , Aruba , Barbados , Bermuda , Bolivia , Brazil , Bahamas , Belize , Canada , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Falkland Islands , Grenada , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , Jamaica , Saint Kitts And Nevis , Cayman Islands , Saint Lucia , Mexico , Nicaragua , Panama , Peru , Puerto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinidad and Tobago , United States , Uruguay , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Saída

  • Quantidade de tomadas de saída
    6.0
  • Estilo de tomada
    NEMA 5-15R

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    120V
  • Frequência de entrada
    50/60 Hz
  • Tipo de Conexão de Entrada
    NEMA 5-15P
  • Comprimento do Cabo
    1.83metros
  • Número de Cabos de Alimentação
    1
  • Corrente Máxima de Entrada
    15.0A
  • Corrente de linha máxima
    15A

Proteção contra surtos e filtragem

  • Regime nominal de picos de tensão de energia
    2160Joules
  • ts_nm_surge_response
    1ns
  • Corrente pico em modo comum
    56kAmps
  • Corrente pico em modo normal
    28kAmps

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    30mm , 3.0cm
  • Dimensões máximas de largura
    77mm , 7.7cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    357mm , 35.7cm
  • Peso Líquido
    0.71kg
  • Peso para Transporte
    0.84kg
  • Altura do pacote
    48mm , 4.8cm
  • Largura do pacote
    145mm , 14.5cm
  • Profundidade do pacote
    385mm , 38.5cm
  • Cor
    White
  • Dimensões de superembalagem (comprimento x largura x altura)
    400 x 160 x 320mm
  • Unidades de superembalagem
    6.0
  • Peso de superembalagem
    5.45
  • Unidades por pallet
    324.0
  • Códigos SCC
    1073130433625 6

Ambiental

  • Temperatura de operação
    0 - 40 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    0 - 95 (no %
  • Elevação de Operação
    0-3000metros
  • Temperatura de Armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95 (no %
  • Elevação de Armazenamento
    0-15000metros

Conformidade

  • Aprovações
    FCC parte 15 classe B, MET Canada, MET USA, UL 1363, UL 1449, UL 60950-1
  • Política de proteção dos equipamentos
    Tempo de vida : $150000
  • Garantia Padrão
    Tempo de vida

Status da oferta sustentável

  • RoHS
    Cumprimento
  • Diretriz REACH
    Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)
  • Proposition 65 Warning
    Disponível na ficha Documentação
Title
Tamanho
Data de atualização