Sistema de contenção de ar para rack APC, montagem dianteira, ACRC301S / ACRC301H, 300 mm

Sistema de contenção de ar para rack APC, montagem dianteira, ACRC301S / ACRC301H, 300 mm

  • Sistemas de confinamento de ar frio e quente projetados para maximizar a previsibilidade, capacidade e eficiência do fornecimento de refrigeração no nível do rack...

  • Inclui: Guia de Instalação

Ver visão geral do produto
ACCS1009 Características
Sistema de contenção de ar para rack APC, montagem dianteira, ACRC301S / ACRC301H, 300 mm
Sistemas de confinamento de ar frio e quente projetados para maximizar a previsibilidade, capacidade e eficiência do fornecimento de refrigeração no nível do rack, do corredor ou da sala.
Inclui: Guia de Instalação
Contenção Térmica Características e benefícios
Agilidade
Sistema a prova de incêndios
Alerta o pessoal e deixa cair os painéis do teto em função da temperatura, a fim de permitir que o sistema de apagamento de incêndios da sala extinga o fogo. Com certificação UL723s.
Placas de teto
Fecha a parte de cima do corredor quente para evitar que o ar quente se misture com o ar ambiente.
Portas deslizáveis seguras
As portas deslizáveis permitem a saída rápida em caso de emergência.
Projeto modular
O desenho modular fornece soluções escaláveis para adicionar refrigeração com o aumento da demanda.
Porta com tranca unilateral
Dá segurança para o corredor quente e também possibilita uma saída rápida no caso de uma emergência.
Custo Total de Propriedade:
Eficiência
Aumenta a capacidade do condicionador de ar por meio do aumento da temperatura do ar de retorno.
Controle ativo de circulação de ar
Monitora e ajusta ativamente a circulação de ar da unidade de refrigeração em sistemas de contenção, ao mesmo tempo em que oferece visibilidade da refrigeração efetiva dos equipamentos de TI críticos.
Iluminação acionada por sensores EcoLEDgy
Iluminação por LED de alta eficiência integrada com sensores de movimento para ligar e desligar
Adaptabilidade
Sistema de retorno de ar
O sistema de retorno de ar quente para a sala e os sistemas de gerenciamento de ar exterior centralizados reduzem ao mínimo a obstrução da iluminação no corredor e oferecem acesso aos cabos a partir do interior do corredor contido.
Flexibility
Compatível com diversas larguras de corredores, alturas de rack, profundidades de rack e linhas únicas. Compatível com contenção de corredor frio e quente.
Estratégia modular
O projeto modular dos sistemas mecânicos e de controle permite aumentar de forma gradual a infraestrutura de refrigeração dependendo da demanda de refrigeração da infraestrutura. Assim, são em grande medida reduzidas as despesas de capital (CapEx) e é possível diferir o investimento durante toda a vida útil da infraestrutura.
Disponibilidade
Acesso acima do corredor
Os painéis individuais podem ser removidos sem necessidade de usar ferramentas, permitindo o acesso à parte superior do corredor para realizar trabalhos de cabeamento e manutenção.
Densidades escaláveis
Densidades escaláveis permitem que uma densidade maior de refrigeração seja alcançada pela integração do Sistema de Contenção do Corredor Quente com a arquitetura in-row.
Distribuição de produtos
Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Barbados, Bangladesh, Bahrain, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Belize, Canada, Switzerland, Cook Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Germany, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Fiji, Falkland Islands, France, United Kingdom, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Haiti, Indonesia, Ireland, India, Italy, Jamaica, Japan, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Cayman Islands, Saint Lucia, Sri Lanka, Luxembourg, Myanmar, Martinique, Mexico, Malaysia, Nicaragua, Netherlands, Nepal, New Zealand, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Puerto Rico, Paraguay, Russia, Sweden, Singapore, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Thailand, TP, Trinidad and Tobago, Taiwan, Ukraine, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam
Opções

Voltar ao topo