Resfriador InRow RC de 600 mm, 460-480V, 60Hz

  • Refrigeração acoplada à fonte de calor com água gelada para data centers médios e grandes

  • Inclui: Guia de Instalação, Manual de Operações e Manutenção

Ver visão geral do produto

ACRC601 Características

Resfriador InRow RC de 600 mm, 460-480V, 60Hz
Refrigeração acoplada à fonte de calor com água gelada para data centers médios e grandes
Inclui: Guia de Instalação, Manual de Operações e Manutenção

Refrigeração de água gelada InRow Características e benefícios

Capacidade de Gerenciamento

Integração do sistema de gerenciamento do edifício
Envie alarmes e pontos de dados para gerenciar a infra-estrutura crítica do edifício através de um mesmo sistema.
Controlador do Microprocessador
Oferece controle proativo e monitoramento em tempo real por meio de um display alfanumérico com oitenta caracteres e oito linhas.
Monitoramento de capacidade em tempo real
Visualização em tempo real da capacidade de resfriamento atual e disponível.

Custo Total de Propriedade:

Arquitetura baseada em filas
Capta o ar quente extraído diretamente dos equipamentos de TI, aumentando assim a capacidade de resfriamento sensível da unidade por cima dos níveis oferecidos pelas arquiteturas de resfriamento tradicionais.
Ventiladores com velocidades variáveis
Ventiladores com velocidades variáveis reduzem o consumo de energia durante períodos de refrigeração fora dos horários de pico.

Disponibilidade

Refrigeração previsível
O posicionamento da unidade na fila de racks coloca a fonte de refrigeração mais perto da carga de calor. Isto elimina a possibilidade de o ar se misturar e oferece uma arquitetura de refrigeração previsível.
Controle de entrada no Rack
O controle de entrada do rack assegura a temperatura de entrada do equipamento de TI.
Dual A-B power inputs
Utiliza energia do No-Break para proteção de energia, com alimentação dupla para redundância.
Controles de resposta ativa
Monitora e ajusta ativamente a capacidade de resfriamento para garantir temperaturas adequadas de entrada nos servidores. O controlador do microprocessador permite controlar o funcionamento e o estado da unidade.
Conexões de água gelada para cima e para baixo
Permite conectar a água gelada de cima, se a canalização for feita acima, ou de baixo, se estiver em um piso elevado.

Facilidade de manutenção

Facilidade de acesso para manutenção
Os equipamentos InRow permitem substituir ou reparar todos os componentes com aptidão para manutenção no corredor quente ou frio.

Agilidade

Projeto modular
O desenho modular fornece soluções escaláveis para adicionar refrigeração com o aumento da demanda.
Densidades escaláveis
Densidades escaláveis permitem que uma densidade maior de refrigeração seja alcançada pela integração do Sistema de Contenção do Corredor Quente com a arquitetura in-row.
Casters
Oferece flexibilidade para mover a unidade onde seja preciso fornecer refrigeração.

Distribuição de produtos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Aruba, Barbados, Bermuda, Brazil, Belize, Canada, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Opções

Voltar ao topo