Resfriador InRow RC de 600 mm, 460-480 V, 60 Hz com umidificador

  • Refrigeração acoplada à fonte de calor com água gelada para data centers médios e grandes

  • Inclui: Installation Guide, Operations and Maintenance Manual

Ver visão geral do produto

ACRC601P Características

Resfriador InRow RC de 600 mm, 460-480 V, 60 Hz com umidificador
Refrigeração acoplada à fonte de calor com água gelada para data centers médios e grandes
Inclui: Installation Guide, Operations and Maintenance Manual
  • Reaquecimento Elétrico
    Impede o resfriamento excessivo durante a desumidificação.
  • Umidificador
    Para máxima eficiência e facilidade de manutenção, a umidade é administrada através de uma caixa de vapor auto-contida. A caixa de vapor puro mantém a capacidade de saída consistente e exige muito pouca ou nenhuma manutenção programada.

Refrigeração de água gelada InRow Características e benefícios

Facilidade de manutenção

Facilidade de acesso para manutenção
Os equipamentos InRow permitem substituir ou reparar todos os componentes com aptidão para manutenção no corredor quente ou frio.

Capacidade de Gerenciamento

Controlador do Microprocessador
Oferece controle proativo e monitoramento em tempo real por meio de um display alfanumérico com oitenta caracteres e oito linhas.
Integração do sistema de gerenciamento do edifício
Envie alarmes e pontos de dados para gerenciar a infra-estrutura crítica do edifício através de um mesmo sistema.
Monitoramento de capacidade em tempo real
Visualização em tempo real da capacidade de resfriamento atual e disponível.

Disponibilidade

Refrigeração previsível
O posicionamento da unidade na fila de racks coloca a fonte de refrigeração mais perto da carga de calor. Isto elimina a possibilidade de o ar se misturar e oferece uma arquitetura de refrigeração previsível.
Controles de resposta ativa
Monitora e ajusta ativamente a capacidade de resfriamento para garantir temperaturas adequadas de entrada nos servidores. O controlador do microprocessador permite controlar o funcionamento e o estado da unidade.
Conexões de água gelada para cima e para baixo
Permite conectar a água gelada de cima, se a canalização for feita acima, ou de baixo, se estiver em um piso elevado.
Controle de entrada no Rack
O controle de entrada do rack assegura a temperatura de entrada do equipamento de TI.
Dual A-B power inputs
Utiliza energia do No-Break para proteção de energia, com alimentação dupla para redundância.

Agilidade

Casters
Oferece flexibilidade para mover a unidade onde seja preciso fornecer refrigeração.
Projeto modular
O desenho modular fornece soluções escaláveis para adicionar refrigeração com o aumento da demanda.
Densidades escaláveis
Densidades escaláveis permitem que uma densidade maior de refrigeração seja alcançada pela integração do Sistema de Contenção do Corredor Quente com a arquitetura in-row.

Custo Total de Propriedade:

Arquitetura baseada em filas
Capta o ar quente extraído diretamente dos equipamentos de TI, aumentando assim a capacidade de resfriamento sensível da unidade por cima dos níveis oferecidos pelas arquiteturas de resfriamento tradicionais.
Ventiladores com velocidades variáveis
Ventiladores com velocidades variáveis reduzem o consumo de energia durante períodos de refrigeração fora dos horários de pico.

Distribuição de produtos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Belize, Canada, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Opções

Voltar ao topo