Resfriador InRow RC de 600 mm, 200-240V, 50/60Hz com umidificador

Compartilhar:

Resfriador InRow RC de 600 mm, 200-240V, 50/60Hz com umidificador

ACRC600P

Description: Refrigeração acoplada à fonte de calor com água gelada para data centers médios e grandes

Inclui : Installation Guide , Operations and Maintenance Manual

Resfriador InRow RC de 600 mm, 200-240V, 50/60Hz com umidificador

Inclui: Installation Guide , Operations and Maintenance Manual

ACRC600P Features

Resfriador InRow RC de 600 mm, 200-240V, 50/60Hz com umidificador

  • Reaquecimento Elétrico
    Impede o resfriamento excessivo durante a desumidificação.
  • Umidificador
    Para máxima eficiência e facilidade de manutenção, a umidade é administrada através de uma caixa de vapor auto-contida. A caixa de vapor puro mantém a capacidade de saída consistente e exige muito pouca ou nenhuma manutenção programada.

Refrigeração de água gelada InRow Características e benefícios

  • Monitoramento de capacidade em tempo real
    Visualização em tempo real da capacidade de resfriamento atual e disponível.
  • Controlador do Microprocessador
    Oferece controle proativo e monitoramento em tempo real por meio de um display alfanumérico com oitenta caracteres e oito linhas.
  • Integração do sistema de gerenciamento do edifício
    Envie alarmes e pontos de dados para gerenciar a infra-estrutura crítica do edifício através de um mesmo sistema.
  • Projeto modular
    O desenho modular fornece soluções escaláveis para adicionar refrigeração com o aumento da demanda.
  • Densidades escaláveis
    Densidades escaláveis permitem que uma densidade maior de refrigeração seja alcançada pela integração do Sistema de Contenção do Corredor Quente com a arquitetura in-row.
  • Casters
    Oferece flexibilidade para mover a unidade onde seja preciso fornecer refrigeração.
  • Facilidade de acesso para manutenção
    Os equipamentos InRow permitem substituir ou reparar todos os componentes com aptidão para manutenção no corredor quente ou frio.
  • Refrigeração previsível
    O posicionamento da unidade na fila de racks coloca a fonte de refrigeração mais perto da carga de calor. Isto elimina a possibilidade de o ar se misturar e oferece uma arquitetura de refrigeração previsível.
  • Conexões de água gelada para cima e para baixo
    Permite conectar a água gelada de cima, se a canalização for feita acima, ou de baixo, se estiver em um piso elevado.
  • Controle de entrada no Rack
    O controle de entrada do rack assegura a temperatura de entrada do equipamento de TI.
  • Dual A-B power inputs
    Utiliza energia do No-Break para proteção de energia, com alimentação dupla para redundância.
  • Controles de resposta ativa
    Monitora e ajusta ativamente a capacidade de resfriamento para garantir temperaturas adequadas de entrada nos servidores. O controlador do microprocessador permite controlar o funcionamento e o estado da unidade.
  • Ventiladores com velocidades variáveis
    Ventiladores com velocidades variáveis reduzem o consumo de energia durante períodos de refrigeração fora dos horários de pico.
  • Arquitetura baseada em filas
    Capta o ar quente extraído diretamente dos equipamentos de TI, aumentando assim a capacidade de resfriamento sensível da unidade por cima dos níveis oferecidos pelas arquiteturas de resfriamento tradicionais.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Aruba , Barbados , Bermuda , Bolivia , Brazil , Belize , Canada , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominican Republic , Ecuador , Falkland Islands , Guatemala , Guyana , Honduras , Jamaica , Japan , Mexico , Nicaragua , Panama , Peru , Philippines , Puerto Rico , El Salvador , Trinidad and Tobago , United States , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    200V 3PH , 208V 3PH
  • Frequência de entrada
    50/60 Hz
  • Tipo de Conexão de Entrada
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Número de Cabos de Alimentação
    2
  • Potência de Entrada
    14000.0Watts

Comunicação & Gerenciamento

  • Painel de controle
    Console LCD de status e controle multifunção
  • Alarme sonoro
    Alarmes audíveis e visíveis priorizados por gravidade

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    1991mm , 199.1cm
  • Dimensões máximas de largura
    600mm , 60.0cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    1070mm , 107.0cm
  • Altura do rack
    42U
  • Peso Líquido
    352.74kg
  • Peso para Transporte
    463.18kg
  • Altura do pacote
    2166mm , 216.6cm
  • Largura do pacote
    850mm , 85.0cm
  • Profundidade do pacote
    1137mm , 113.7cm
  • Cor
    Black
  • Unidades por pallet
    1.0

Conformidade

  • Aprovações
    cUL listado, FCC Parte 15 classe A, Indústria Canadá, UL listado
  • Garantia Padrão
    1 ano (só peças), 1 ano de conserto no local ou substituição, com a Entrada em Funcionamento autorizada na fábrica

Status da oferta sustentável

  • Proposition 65 Warning
    Disponível na ficha Documentação

Geral

  • Padrões de Saída de Ar
    Horizontal
  • Fluxo do Ar
    2831.68Ips
  • Capacidade da Bomba de Condensação
    0.008Ips
  • Valor de umidificação
    6.6libras/hora
  • Tomada de Ar
    Retorno Traseiro
  • Temperatura Mínima de Entrada da Água
    7.0 °C
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

1706KB

Data de atualização

2018-07-13

Commissioning checklists, operating instructions, and maintenance checklists for the InRow RC 600 mm Chilled Water Air Conditioners.
PDF

Tamanho

94KB

Data de atualização

2018-06-19

BMS (Modbus) register map for InRow DX and CW units in the RD600 and RC600 series
PDF

Tamanho

1752KB

Data de atualização

2018-06-15

Online Web interface overview and other connectivity information for the ACRC600 series of cooling units.
PDF

Tamanho

245KB

Data de atualização

2018-06-14

MIB for InRow RC 600 mm units
PDF

Tamanho

1057KB

Data de atualização

2018-06-13

Receiving, Unpacking and Moving Guide for 300mm, 600mm, and 750mm Rack Based Cooling Products
PDF

Tamanho

4198KB

Data de atualização

2018-06-12

Installation procedures for the ACRC60x and ACRC60xP series of cooling units.
Brochure
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

759KB

Data de atualização

2018-06-19

Brochure outlining APC's row-based chilled water product family - InRow RC. This brochure contains detailed product overview as well as sku specific information technical data
Projeto/Configuração
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

4174KB

Data de atualização

2018-07-03

Technical specifications for the ACRC600/P series of cooling units and the ACRC301S and ACRC301H cooling units
Especificações da proposta
Title
Tamanho
Data de atualização
Source ZIP

Tamanho

38KB

Data de atualização

2018-06-12

Guide Specification for the InRow Chilled Water product line
PDF

Tamanho

358KB

Data de atualização

2018-06-12

Guide Specification for the InRow Chilled Water product line
Title
Tamanho
Data de atualização
Cooling Solutions, InRow Chilled Water, Package
BIM Models, Cooling Solutions, InRow RC

Firmware Upgrades

Firmware Upgrades
Número de peça
Data de atualização

Número de peça

SF600INROW6XX

Data de atualização

2018-02-19

Category

Subcategoria


Manutenção preventiva semestral 7x24 para NetworkAIR CW 28-87 kW

Isto pode ser realizado a qualquer momento do ciclo de vida do nobreak ou do sistema de refrigeração, independente do status do seu contrato de serviço. Os serviços sob demanda incluem serviços de substituição de componentes para baterias, peças sobressalentes, tempo e materiais (T&M) baseados em uma abordagem reativa, etc.

ACRP Chilled -Water Main Control Cable - Spare Part

Opções para otimização da produtividade ou da funcionalidade dos produtos para refrigeração por corredor

1 ano de plano de manutenção Advantage Max para 1 InfraStruXure InRow RP para água gelada

Pacotes integrais de serviços que permitem que você projete a abrangência que precisa para operar sua solução com eficiência, minimizar o tempo de inatividade e administrar seus custos.

1 ano de plano de manutenção Advantage Plus para um InfraStruXure InRow RP para água gelada

Pacotes integrais de serviços que permitem que você projete a abrangência que precisa para operar sua solução com eficiência, minimizar o tempo de inatividade e administrar seus custos.

Controlador ativo de circulação

Sistemas de confinamento de ar frio e quente projetados para maximizar a previsibilidade, capacidade e eficiência do fornecimento de refrigeração no nível do rack, do corredor ou da sala.

Kit para montagem, 1 U / canalização - Controlador ativo de circulação

Sistemas de confinamento de ar frio e quente projetados para maximizar a previsibilidade, capacidade e eficiência do fornecimento de refrigeração no nível do rack, do corredor ou da sala.

Plano de Atendimento Técnico Advantage Prime por (1) Ano para (1) InfraStruXure InRow RP de Água Gelada

Pacotes integrais de serviços que permitem que você projete a abrangência que precisa para operar sua solução com eficiência, minimizar o tempo de inatividade e administrar seus custos.

Serviço de montagem programada 5x8 de sistema de ar para unidades InRow RP

Um conjunto de opções de serviços projetados para oferecer os recursos, experiencia e ferramentas vitais necessárias para a implementação rápida e eficiente de sua solução APC


Mostrar resultados por página

Produtos, acessórios e serviços relacionados

Consulte todos os acessórios opcionais para este produto