Resfriador InRow RC de 300 mm, 208-230 V, 50/60 Hz - HT

Resfriador InRow RC de 300 mm, 208-230 V, 50/60 Hz - HT

  • Refrigeração acoplada à fonte de calor com água gelada para data centers médios e grandes

  • Inclui: Installation Guide, Operations and Maintenance Manual

Ver visão geral do produto
ACRC301H Características
Resfriador InRow RC de 300 mm, 208-230 V, 50/60 Hz - HT
Refrigeração acoplada à fonte de calor com água gelada para data centers médios e grandes
Inclui: Installation Guide, Operations and Maintenance Manual
  • Controle ativo de circulação de ar
    Monitora e ajusta ativamente a circulação de ar da unidade de refrigeração em sistemas de contenção, ao mesmo tempo em que oferece visibilidade da refrigeração efetiva dos equipamentos de TI críticos.
  • Monitoramento do ponto de orvalho
    Evita que se forme condensação dentro do gabinete impedindo o acesso quando o ponto de orvalho externo está acima da temperatura do ar de entrada.
  • Ventiladores hot-swappable
    Permite que o sistema continue a funcionar mesmo quando é necessário substituir um ventilador.
  • Detecção de Vazamentos
    Avisa ao usuário quando há infiltração de água dentro da unidade de serpentina.
  • Conexões de água gelada para cima e para baixo
    Permite conectar a água gelada de cima, se a canalização for feita acima, ou de baixo, se estiver em um piso elevado.
  • Filtros Laváveis
    O filtro lavável e fácil de manter, que possibilita cargas profundas, elimina as partículas da corrente de ar de retorno.
Refrigeração de água gelada InRow Características e benefícios
Facilidade de manutenção
Facilidade de acesso para manutenção
Os equipamentos InRow permitem substituir ou reparar todos os componentes com aptidão para manutenção no corredor quente ou frio.
Capacidade de Gerenciamento
Integração do sistema de gerenciamento do edifício
Envie alarmes e pontos de dados para gerenciar a infra-estrutura crítica do edifício através de um mesmo sistema.
Controlador do Microprocessador
Oferece controle proativo e monitoramento em tempo real por meio de um display alfanumérico com oitenta caracteres e oito linhas.
Monitoramento de capacidade em tempo real
Visualização em tempo real da capacidade de resfriamento atual e disponível.
Disponibilidade
Controles de resposta ativa
Monitora e ajusta ativamente a capacidade de resfriamento para garantir temperaturas adequadas de entrada nos servidores. O controlador do microprocessador permite controlar o funcionamento e o estado da unidade.
Conexões de água gelada para cima e para baixo
Permite conectar a água gelada de cima, se a canalização for feita acima, ou de baixo, se estiver em um piso elevado.
Controle de entrada no Rack
O controle de entrada do rack assegura a temperatura de entrada do equipamento de TI.
Dual A-B power inputs
Utiliza energia do No-Break para proteção de energia, com alimentação dupla para redundância.
Refrigeração previsível
O posicionamento da unidade na fila de racks coloca a fonte de refrigeração mais perto da carga de calor. Isto elimina a possibilidade de o ar se misturar e oferece uma arquitetura de refrigeração previsível.
Custo Total de Propriedade:
Ventiladores com velocidades variáveis
Ventiladores com velocidades variáveis reduzem o consumo de energia durante períodos de refrigeração fora dos horários de pico.
Arquitetura baseada em filas
Capta o ar quente extraído diretamente dos equipamentos de TI, aumentando assim a capacidade de resfriamento sensível da unidade por cima dos níveis oferecidos pelas arquiteturas de resfriamento tradicionais.
Agilidade
Casters
Oferece flexibilidade para mover a unidade onde seja preciso fornecer refrigeração.
Densidades escaláveis
Densidades escaláveis permitem que uma densidade maior de refrigeração seja alcançada pela integração do Sistema de Contenção do Corredor Quente com a arquitetura in-row.
Projeto modular
O desenho modular fornece soluções escaláveis para adicionar refrigeração com o aumento da demanda.
Distribuição de produtos
Andorra, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Brazil, Bhutan, Botswana, Belarus, Canada, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Equatorial Guinea, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Japan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Romania, Russia, Rwanda, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, TP, Turkey, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uzbekistan, Vietnam, XF, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe
Opções

Voltar ao topo