Regulador de tensão Fridge Plus da APC, 2000 W, 220/220V, Brasil

Compartilhar:

Regulador de tensão Fridge Plus da APC, 2000 W, 220/220V, Brasil

FR2000PI-BR

Description: Estabilizadores de tensão que ajustam a energia para níveis seguros

Inclui : User Manual

Regulador de tensão Fridge Plus da APC, 2000 W, 220/220V, Brasil

Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Inclui: Manual do usuário

FR2000PI-BR Features

Regulador de tensão Fridge Plus da APC, 2000 W, 220/220V, Brasil

  • Regulação Automática de Voltagem (AVR)
    Automaticamente aumenta ou diminui a tensão para níveis aceitáveis para o seu equipamento.
  • Filtro de ruídos
    atenua ruídos EMI/RFI, que podem causar mau funcionamento e travamentos dos equipamentos protegidos.
  • Proteção contra sobreaquecimento
    protege o estabilizador contra danos, desligando-o caso a temperatura de operação atinja niveis muito altos.
  • Proteção contra sobrecarga
    protege o estabilizador, desligando- o automaticamente em casos de sobrecarga

Estabilizadores Características e benefícios

  • LED Indicators
    Permite fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica.
  • Proteção contra subtensão e sobretensão 
    Desliga automaticamente o equipamento caso a tensão atinja níveis mais altos ou mais baixos que o aceitável.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Brazil

Print Technical Specification

Saída

  • Quantidade de tomadas de saída
    4.0
  • Estilo de tomada
    NBR14136

Entrada

  • Frequência de entrada
    60 Hz
  • Tipo de Conexão de Entrada
    NBR 14136
  • Comprimento do Cabo
    1metros
  • Número de Cabos de Alimentação
    1
  • Potência de Entrada
    2000.0Watts
  • Corrente Máxima de Entrada
    10.0A

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    140mm , 14.0cm
  • Dimensões máximas de largura
    170mm , 17.0cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    195mm , 19.5cm
  • Peso Líquido
    5.3kg
  • Peso para Transporte
    5.6kg
  • Altura do pacote
    158mm , 15.8cm
  • Largura do pacote
    181mm , 18.1cm
  • Profundidade do pacote
    233mm , 23.3cm
  • Cor
    Grey
  • Dimensões de superembalagem (comprimento x largura x altura)
    227 x 175 x 152mm

Ambiental

  • Temperatura de operação
    0 - 40 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    0 - 90 %

Conformidade

  • Garantia Padrão
    1 Ano, Reparo ou Substituição
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

558KB

Data de atualização

2016-02-03

Manual do Usuário
Brochure
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

2299KB

Data de atualização

2016-02-03

Brochura técnica com características de alto nível e benefícios
Title
Tamanho
Data de atualização