Compartilhar:

Regulador de tensão da APC Microsol, 2560 W, 110V/110V (Stark)

STARK3200

Description: Estabilizadores de tensão que ajustam a energia para níveis seguros

Inclui : User Manual

Regulador de tensão da APC Microsol, 2560 W, 110V/110V (Stark)

Inclui: Manual do usuário

STARK3200 Features

Regulador de tensão da APC Microsol, 2560 W, 110V/110V (Stark)

  • Regulação Automática de Voltagem (AVR)
    Automaticamente aumenta ou diminui a tensão para níveis aceitáveis para o seu equipamento.
  • Filtro de ruídos
    atenua ruídos EMI/RFI, que podem causar mau funcionamento e travamentos dos equipamentos protegidos.

Estabilizadores Características e benefícios

  • Proteção contra subtensão e sobretensão 
    Desliga automaticamente o equipamento caso a tensão atinja níveis mais altos ou mais baixos que o aceitável.
  • LED Indicators
    Permite fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Brazil

Print Technical Specification

Saída

  • Quantidade de tomadas de saída
    3.0
  • Estilo de tomada
    NBR14136

Entrada

  • Frequência de entrada
    60 Hz
  • Tipo de Conexão de Entrada
    NBR 14136
  • Comprimento do Cabo
    1.7metros
  • Número de Cabos de Alimentação
    1

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    400mm , 40.0cm
  • Dimensões máximas de largura
    190mm , 19.0cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    330mm , 33.0cm
  • Peso Líquido
    21.29kg
  • Peso para Transporte
    25.35kg
  • Altura do pacote
    430mm , 43.0cm
  • Largura do pacote
    204mm , 20.4cm
  • Profundidade do pacote
    375mm , 37.5cm
  • Cor
    White
  • Unidades de superembalagem
    1.0

Conformidade

  • Garantia Padrão
    1 Ano, Reparo ou Substituição
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

445KB

Data de atualização

2016-02-03

Manual do Usuário
Title
Tamanho
Data de atualização