Compartilhar:

Regulador de tensão da APC Microsol, 1200 W, 220V/220V (Fridge 2000)

FRIDGE2000I

Description: Estabilizadores de tensão que ajustam a energia para níveis seguros

Inclui : User Manual

Regulador de tensão da APC Microsol, 1200 W, 220V/220V (Fridge 2000)

Inclui: Manual do usuário

FRIDGE2000I Features

Regulador de tensão da APC Microsol, 1200 W, 220V/220V (Fridge 2000)

  • Regulação Automática de Voltagem (AVR)
    Automaticamente aumenta ou diminui a tensão para níveis aceitáveis para o seu equipamento.

Estabilizadores Características e benefícios

  • LED Indicators
    Permite fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica.
  • Proteção contra subtensão e sobretensão 
    Desliga automaticamente o equipamento caso a tensão atinja níveis mais altos ou mais baixos que o aceitável.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Brazil

Print Technical Specification

Saída

  • Quantidade de tomadas de saída
    1.0
  • Estilo de tomada
    NBR14136

Entrada

  • Frequência de entrada
    60 Hz
  • Tipo de Conexão de Entrada
    NBR 14136
  • Comprimento do Cabo
    1.16metros
  • Número de Cabos de Alimentação
    1

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    154mm , 15.4cm
  • Dimensões máximas de largura
    122mm , 12.2cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    222mm , 22.2cm
  • Peso Líquido
    5.9kg
  • Peso para Transporte
    6.28kg
  • Altura do pacote
    202mm , 20.2cm
  • Largura do pacote
    297mm , 29.7cm
  • Profundidade do pacote
    297mm , 29.7cm
  • Cor
    White
  • Dimensões de superembalagem (comprimento x largura x altura)
    297mm

Conformidade

  • Garantia Padrão
    1 Ano, Reparo ou Substituição
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

577KB

Data de atualização

2016-02-03

Manual do Usuário
Title
Tamanho
Data de atualização