Regulador de tensão da APC Microsol, 1000 W, bivolt/115 V, (energia AV)

Compartilhar:

Regulador de tensão da APC Microsol, 1000 W, bivolt/115 V, (energia AV)

AVPOWERBI

Description: Estabilizadores de tensão que ajustam a energia para níveis seguros

Inclui : User Manual

Regulador de tensão da APC Microsol, 1000 W, bivolt/115 V, (energia AV)

Inclui: Manual do usuário

AVPOWERBI Features

Regulador de tensão da APC Microsol, 1000 W, bivolt/115 V, (energia AV)

  • Regulação Automática de Voltagem (AVR)
    Automaticamente aumenta ou diminui a tensão para níveis aceitáveis para o seu equipamento.
  • Bivolt Input
    pode ser conectado em redes elétricas de 115V ou 220V
  • Full Range Operation
    estabiliza tensão mesmo em redes elétricas com tensão muito alta ou muito baixa
  • Filtro de ruídos
    atenua ruídos EMI/RFI, que podem causar mau funcionamento e travamentos dos equipamentos protegidos.
  • Proteção contra sobreaquecimento
    protege o estabilizador contra danos, desligando-o caso a temperatura de operação atinja niveis muito altos.
  • Proteção contra sobrecarga
    protege o estabilizador, desligando- o automaticamente em casos de sobrecarga
  • Proteção contra subtensão e sobretensão 
    Desliga automaticamente o equipamento caso a tensão atinja níveis mais altos ou mais baixos que o aceitável.

Estabilizadores Características e benefícios

  • LED Indicators
    Permite fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica.
  • Proteção contra subtensão e sobretensão 
    Desliga automaticamente o equipamento caso a tensão atinja níveis mais altos ou mais baixos que o aceitável.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Brazil

Print Technical Specification

Saída

  • Quantidade de tomadas de saída
    9.0
  • Estilo de tomada
    NBR14136

Entrada

  • Frequência de entrada
    60 Hz
  • Tipo de Conexão de Entrada
    NBR 14136
  • Comprimento do Cabo
    1.48metros
  • Número de Cabos de Alimentação
    1

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    136mm , 13.6cm
  • Dimensões máximas de largura
    430mm , 43.0cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    212mm , 21.2cm
  • Peso Líquido
    9.77kg
  • Peso para Transporte
    10.3kg
  • Altura do pacote
    200mm , 20.0cm
  • Largura do pacote
    260mm , 26.0cm
  • Profundidade do pacote
    485mm , 48.5cm
  • Cor
    Black
  • Dimensões de superembalagem (comprimento x largura x altura)
    485 x 260 x 200mm
  • Unidades de superembalagem
    1.0

Conformidade

  • Aprovações
    INMETRO 14.373:2006
  • Garantia Padrão
    1 Ano, Reparo ou Substituição
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

666KB

Data de atualização

2016-02-03

Manual do Usuário
Title
Tamanho
Data de atualização