PDU (unidade de distribuição de energia - UDE) 2G para montagem do rack sob medida, comutado, por tomada de saída, não ocupa espaço em U, 30 A, 200/208 V, (21) C13 e (3) C19

  • As PDU (unidade de distribuição de energia - UDE) para rack de comutação e medição por tomada de saída da APC oferecem funções avançadas e customizáveis para controle...

  • Inclui: Terminador de porta CAN, Guia de Instalação, Braceletes de montagem em rack, Guia de segurança, Cabo de configuração serial

Ver visão geral do produto

AP8641 Características

PDU (unidade de distribuição de energia - UDE) 2G para montagem do rack sob medida, comutado, por tomada de saída, não ocupa espaço em U, 30 A, 200/208 V, (21) C13 e (3) C19
As PDU (unidade de distribuição de energia - UDE) para rack de comutação e medição por tomada de saída da APC oferecem funções avançadas e customizáveis para controle do fornecimento e medição de energia por tomada de saída. O controle de tomadas de saída remoto permite contar com a funcionalidade de ligar e desligar para reinicializar equipamentos bloqueados e evitar o uso não autorizado de tomadas de saída individuais. Delays na sequência ligar e desligar permitem que os usuários determinem em que ordem desejam que os equipamentos conectados liguem ou desliguem. Evite sobrecargas nos circuitos durante a recuperação do fornecimento elétrico e prolongue o tempo de operação dos equipamentos críticos estabelecendo prioridades na desconexão de cargas. A medição da corrente proporciona monitoramento remoto em tempo real das cargas conectadas. As PDU (UDE) para rack comutado incluem monitoramento de energia real, uma porta para sensor de temperatura e umidade, e tomada IEC com trava. Os alarmes configurados pelo usuário alertam sobre potenciais sobrecargas nos circuitos antes de falhas nos equipamentos de TI críticos se produzirem. Os usuários podem acessar as PDU (UDE) para rack comutado, configurá-las e controlá-las através de interfaces web, SNMP ou Telnet seguras; estas unidades são complementadas com as plataformas para gerenciamento centralizado da APC utilizando as ferramentas InfraStruxure Central, Capacity Manager e Change Manager.
Inclui: Terminador de porta CAN, Guia de Instalação, Braceletes de montagem em rack, Guia de segurança, Cabo de configuração serial
  • Função de medição por tomada de saída
    A medição da potência por tomada de saída oferece uma visão mais granular da potência que chega aos equipamentos instalados no rack. Assim, também é possível analisar as tendências de potência dos componentes e realizar planejamentos relativos à capacidade.

PDU (UDE) para Rack com medição por tomada de saída e comutação. Características e benefícios

Disponibilidade

Função de medição por tomada de saída
A medição da potência por tomada de saída oferece uma visão mais granular da potência que chega aos equipamentos instalados no rack. Assim, também é possível analisar as tendências de potência dos componentes e realizar planejamentos relativos à capacidade.
Controle Remoto Individual de Tomadas
Tomadas administradas remotamente, de modo que os usuários possam desligar as tomadas que não estejam em uso (evita sobrecarga) ou reciclar a energia para os equipamentos parados (minimiza a indisponibilidade onerosa e evita o deslocamento até a unidade).
Recursos de Gerenciamento de Rede
Interfaces de gerenciamento de redes com funções completas que oferecem gerenciamento baseado em padrões via Web, SNMP e Telnet. Os usuários podem acessar, configurar e gerenciar o rack da PDU (UDE) a partir de localizações remotas a fim de economizar tempo valioso. Esta característica se relaciona com a possibilidade de atualização fácil e rápida, através de uma descarga da rede, do firmware das unidades instaladas para futuras melhorias dos produtos.
Limites de alarme
Define limites de alarme para evitar sobrecarga nos circuitos. Alarmes de rede e visuais informam o usuário sobre possíveis problemas. (Observação: Disponível apenas nas unidades com capacidade para monitoramento de corrente. Para disponibilidade, consultar as especificações dos Itens de Estoque)
Monitor para Monitoramento Local da Corrente
O consumo de energia global por rack da PDU (UDE) é visualizado em um painel digital da unidade. O painel digital local ajuda a que os instaladores evitem sobrecargas nos circuitos, pois oferece um alerta visível quando o consumo de energia se aproxima do consumo máximo em amperes da unidade (Oferecido somente em determinados códigos SKU).
Defasagens de Energia
Permite que os usuários configurem a seqüência na qual a energia é ligada ou desligada em cada tomada. Isso ajuda a evitar sobrecargas de partida, que podem provocar a sobrecarga de circuitos e o desligamento de cargas. O sequenciamento permite ainda que os usuários determinem previamente que equipamento será ligado primeiro, de modo que os demais equipamentos que dependem dessa unidade funcionem adequadamente.
LED indicador de carga
Indica condições de sobrecarga e alerta com base em limites de alarme definidos pelo usuário. Alerta os usuários sobre possível sobrecarga nos circuitos. (Observação: Disponível apenas com unidades com capacidade para monitoramento local decorrente)
'Flash' Atualizável
Atualiza o firmware de maneira fácil e rápida via download de rede para aprimoramentos futuros de produtos. Dispensa a necessidade de substituir produtos já instalados em campo quando novos recursos são lançados. (Observação: Somente unidades em rede)
Integra-se com o StruxureWare Data Center Expert
Um sistema de monitoramento de acesso escalável e adaptado para equipamentos de TI que coleta, organiza e distribui alertas críticos, vigilância por vídeo e informações críticas, proporcionando uma visão unificada de ambientes com infraestruturas físicas complexas de qualquer ponto da rede.

Agilidade

Fonte de alimentação com entrada única
Faça a alimentação a partir de um chicote com ramal único para vários equipamentos, alimentando de forma adequada os equipamentos instalados em rack. Economize tempo e dinheiro durante a instalação, usando chicote de um ramal e conexões padrão.

Distribuição de produtos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Japan, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, Taiwan, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Opções

Voltar ao topo