Pacote de baterias para extensão de autonomia Tipo S para AV negro da APC, 48 Vdc

Compartilhar:

Pacote de baterias para extensão de autonomia Tipo S para AV negro da APC, 48 Vdc

SBATTBLK

Description: Proteção de energia para equipamentos de áudio e vídeo contra falhas de tensão prolongadas, baixas e aumentos de tensão, interferências de ruído elétrico e falhas no fornecimento de energia prejudiciais.

Inclui : All required connectors , Rack Mounting Brackets , User Manual

Pacote de baterias para extensão de autonomia Tipo S para AV negro da APC, 48 Vdc

Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Inclui: Todos os conectores necessários , Rack Mounting Brackets , Manual do usuário

Produtos, acessórios e serviços relacionados

Consulte todos os acessórios opcionais para este produto

SBATTBLK Features

Pacote de baterias para extensão de autonomia Tipo S para AV negro da APC, 48 Vdc

  • Notificação de bateria desconectada
    Avisa quando uma bateria não está disponível para fornecer energia de emergência.
  • Montável em Rack
    Inclui possibilidade de montagem horizontal, vertical e sem ferramentas.
  • Tempo de Operação Escalável
    Permite a rápida adição de mais tempo de operação quando necessário.
  • Carregamento de bateria com compensação de temperatura
    Aumenta a vida da bateria ao aumentar a voltagem de carga de acordo com a temperatura real da bateria.

Condicionadores de energia para áudio e vídeo e proteção de baterias Características e benefícios

  • Bloco de escovinhasBoost AVR e Trim AVR. (Não se aplica a J25B)
    Elimina as oscilações de tensão como fonte de degradação dos sinais audiovisuais e a exigência a que o fornecimento de energia dos componentes pode ficar exposto.
  • Proteção de linha de dados
    Proteção contra surtos nas linhas de dados
  • Aprovado pela agência de segurança
    Assegura o teste e aprovação do produto para trabalhar com segurança com as cargas conectadas e dentro do ambiente.
  • Condicionamento de energia
    Protege cargas conectadas contra surtos, picos e outros distúrbios elétricos.
  • Bancos de filtros de energia isolados
    Elimina interferências eletromagnéticas e de freqüências de rádio como fonte de degradação de sinais audiovisuais.
  • Múltiplos métodos de montagem
    Permite a padronização com base em um produto para uso em ambientes distintos.
  • Minidisjuntor rearmável
    Permite a rápida recuperação após eventos de sobrecarga.
  • Acesso frontal para manutenção
    Simplifica a instalação e manutenção do no-break ao mesmo tempo em que minimiza a necessidade de espaço físico.
  • Sensibilidade de voltagem ajustável
    Proporciona a capacidade de adaptar o no-break para um ótimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
  • Liga/Desliga em Seqüência
    Ajuda a ligar componentes na ordem apropriada para impedir o desgaste das caixas de som. O seqüenciamento pode também ajudar a gerenciar o consumo de corrente ao ligar para prevenir quedas de circuito desnecessárias.
  • LED & display dimmer
    Ajuste o brilho do LED e do display independentemente um do outro conforme suas preferências individuais e o ambiente.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Brazil , Canada , United States

Print Technical Specification

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    48VDC

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    89mm , 8.9cm
  • Dimensões máximas de largura
    432mm , 43.2cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    483mm , 48.3cm
  • Altura do rack
    2U
  • Peso Líquido
    29.55kg
  • Peso para Transporte
    34.09kg
  • Altura do pacote
    284mm , 28.4cm
  • Largura do pacote
    521mm , 52.1cm
  • Profundidade do pacote
    641mm , 64.1cm
  • Cor
    Clear Black
  • Unidades de superembalagem
    1.0
  • Unidades por pallet
    12.0

Ambiental

  • Temperatura de operação
    -15 - 45 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    5 - 95 %
  • Elevação de Operação
    0-3000metros
  • Temperatura de Armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Umidade Relativa de Armazenamento
    5 - 95 %
  • Elevação de Armazenamento
    0-15000metros

Conformidade

  • Garantia Padrão
    Reparo ou subtituição por 2 anos
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

349KB

Data de atualização

2017-02-28

Product Overview; Safety; Installation; Electrical Connection; Integration with other Products; Technical Specifications; Warranty and Service
Title
Tamanho
Data de atualização

Category

Subcategoria


Kit de painéis de isolamento pretos para gerenciamento de circulação de ar (1 U, 2 U, 4 U, 8 U)

Kit de Painéis de Isolamento para Gerenciamento do Fluxo de Ar, com painéis de 1U, 2U, 4U, 8U, para impedir a recirculação do ar através da ocupação do espaço de rack não-utilizado. (Quantidade 1 de cada tamanho).

PDU (UDE) para rack sob medida de 1 U, 12 A/208 V, 10 A/230 V, (8) C13

O rack da PDU (UDE) sob medida proporciona monitoramento remoto em tempo real das cargas conectadas. Os alarmes definidos pelo usuário alertam sobre potenciais sobrecargas nos circuitos antes de falhas nos equipamentos de TI críticos se produzirem.

Rack de comutação da PDU (UDE) 2G, com comutação, não ocupa espaço em U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (7) C13 e (1) C19

As Unidades de Distribuição de Energia (PDUs) com Medidores e Racks da APC permitem o controle personalizado da energia elétrica e um monitoramento ativo. O controle remoto das tomadas de saída permite contar com a funcionalidade ligar/desligar para ativação dos ciclos de energia quando é necessário reiniciar equipamentos de forma remota e limitar o uso não autorizado de tomadas de saída individuais. Delays na sequência ligar e desligar permitem que os usuários determinem em que ordem desejam que os equipamentos conectados liguem ou desliguem. Evite uma sobrecarga do circuito durante o retorno da energia e aumente o tempo de autonomia dos equipamentos críticos priorizando a desconexão de cargas. A medição da corrente oferece monitoramento remoto das cargas conectadas em tempo real. As unidades PDU para montagem em rack com comutação oferecem monitoramento de energia real, uma porta sensora de temperatura e umidade, tomada IEC com trava e disjuntores de baixo perfil. Os alarmes definidos pelo usuário informam antecipadamente sobre potenciais sobrecargas de circuito antes que elas aconteçam. Os usuários podem acessar as unidades PDU para montagem em rack com comutação, configurá-las e controlá-las através de interfaces web, SNMP ou Telnet seguras; estas unidades são complementadas com as plataformas para gerenciamento centralizado da APC utilizando as ferramentas InfraStruxure Central, Capacity Manager e Change Manager.

PDU (UDE) para rack sob medida de 2 U, 30 A, 208 V, (12) C13 e (4) C19

O rack da PDU (UDE) sob medida proporciona monitoramento remoto em tempo real das cargas conectadas. Os alarmes definidos pelo usuário alertam sobre potenciais sobrecargas nos circuitos antes de falhas nos equipamentos de TI críticos se produzirem.

Rack de comutação da PDU (UDE) 2G, não ocupa espaço em U, 32 kW, 230V, (21) C13 e (3) C19

As Unidades de Distribuição de Energia (PDUs) com Medidores e Racks da APC permitem o controle personalizado da energia elétrica e um monitoramento ativo. O controle remoto das tomadas de saída permite contar com a funcionalidade ligar/desligar para ativação dos ciclos de energia quando é necessário reiniciar equipamentos de forma remota e limitar o uso não autorizado de tomadas de saída individuais. Delays na sequência ligar e desligar permitem que os usuários determinem em que ordem desejam que os equipamentos conectados liguem ou desliguem. Evite uma sobrecarga do circuito durante o retorno da energia e aumente o tempo de autonomia dos equipamentos críticos priorizando a desconexão de cargas. A medição da corrente oferece monitoramento remoto das cargas conectadas em tempo real. As unidades PDU para montagem em rack com comutação oferecem monitoramento de energia real, uma porta sensora de temperatura e umidade, tomada IEC com trava e disjuntores de baixo perfil. Os alarmes definidos pelo usuário informam antecipadamente sobre potenciais sobrecargas de circuito antes que elas aconteçam. Os usuários podem acessar as unidades PDU para montagem em rack com comutação, configurá-las e controlá-las através de interfaces web, SNMP ou Telnet seguras; estas unidades são complementadas com as plataformas para gerenciamento centralizado da APC utilizando as ferramentas InfraStruxure Central, Capacity Manager e Change Manager.

Organizador de fibra vertical

Família completa de acessórios projetados para gerenciamento de cabos de energia ou de dados em um rack ou invólucro.

PDU (UDE) 2G para rack sob medida por tomada de saída com comutação, não ocupa espaço em U, 16A, 230 V, (21) C13 e (3) C19

As PDU (unidade de distribuição de energia - UDE) para rack de comutação e medição por tomada de saída da APC oferecem funções avançadas e customizáveis para controle do fornecimento e medição de energia por tomada de saída. O controle de tomadas de saída remoto permite contar com a funcionalidade de ligar e desligar para reinicializar equipamentos bloqueados e evitar o uso não autorizado de tomadas de saída individuais. Delays na sequência ligar e desligar permitem que os usuários determinem em que ordem desejam que os equipamentos conectados liguem ou desliguem. Evite sobrecargas nos circuitos durante a recuperação do fornecimento elétrico e prolongue o tempo de operação dos equipamentos críticos estabelecendo prioridades na desconexão de cargas. A medição da corrente proporciona monitoramento remoto em tempo real das cargas conectadas. As PDU (UDE) para rack comutado incluem monitoramento de energia real, uma porta para sensor de temperatura e umidade, e tomada IEC com trava. Os alarmes configurados pelo usuário alertam sobre potenciais sobrecargas nos circuitos antes de falhas nos equipamentos de TI críticos se produzirem. Os usuários podem acessar as PDU (UDE) para rack comutado, configurá-las e controlá-las através de interfaces web, SNMP ou Telnet seguras; estas unidades são complementadas com as plataformas para gerenciamento centralizado da APC utilizando as ferramentas InfraStruxure Central, Capacity Manager e Change Manager.


Mostrar resultados por página