Nobreak inteligente Smart-UPS da APC 3000 VA, autonomia estendida, 230 V, Brasil

Compartilhar:

Nobreak inteligente Smart-UPS da APC 3000 VA, autonomia estendida, 230 V, Brasil

SMX3000HV-BR

Description: Proteção de energia de rede inteligente e eficiente; inclui de modelos básicos até modelos com autonomia escalável. No-break ideal para servidores, pontos de venda, roteadores, chaves, hubs e outros dispositivos de rede.

Inclui : CD with software , Documentation CD , Rack Mounting brackets , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable , User Manual

Nobreak inteligente Smart-UPS da APC 3000 VA, autonomia estendida, 230 V, Brasil

Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Inclui: CD com software , CD de documentação , Braceletes de montagem em rack , Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break , Cabo USB , Manual do usuário

Produtos, acessórios e serviços relacionados

Consulte todos os acessórios opcionais para este produto

Smart-UPS Características e benefícios

  • Indicadores do status do LED
    Confira rapidamente o status da unidade e de energia com indicadores visuais.
  • Alarmes sonoros
    Informa se o equipamento está em modo bateria, se a bateria está baixa ou se há uma condição de sobrecarga.
  • Network manageable
    Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
  • Notificação de bateria desconectada
    Avisa quando uma bateria não está disponível para fornecer energia de emergência.
  • Conectividade USB
    Realiza o gerenciamento do No-Break via porta USB.
  • Conectividade Serial
    Permite o gerenciamento do no-break através de uma porta serial.
  • Aviso de falha da bateria
    Fornece análise de falhas com alerta antecipado em baterias, possibilitando uma manutenção preventiva oportuna
  • Troca a quente de bateria
    Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão sendo substituídas
  • Bateriais substituíveis pelo usuário
    Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute atualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
  • Minidisjuntor rearmável
    Permite a rápida recuperação após eventos de sobrecarga.
  • Notificação preditiva de falhas
    Fornece análise de falhas com alerta antecipado, assegurando uma substituição pró-ativa de componentes.
  • Carregamento de bateria com compensação de temperatura
    Aumenta a vida da bateria ao aumentar a voltagem de carga de acordo com a temperatura real da bateria.
  • Notificação de bateria desconectada
    Avisa quando uma bateria não está disponível para fornecer energia de emergência.
  • Auto-teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída
  • Gerenciamento inteligente de bateria
    Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.
  • Reinicialização automática de cargas após desligamento do No-Break
    Liga automaticamente os equipamentos conectados quando do retorno da energia elétrica.
  • Condicionamento de energia
    Protege cargas conectadas contra surtos, picos e outros distúrbios elétricos.
  • Regulagem Automática de Voltagem 
    Ajusta automaticamente as tensões altas e baixas para níveis seguros, permitindo que o no-break trabalhe durante subtensões e sobretensões sem entrar em modo bateria.
  • Pontos de transferência de voltagem ajustáveis
    Maximiza a vida útil da bateria ao aumentar a janela da tensão de entrada ou ao diminuir a faixa de regulação da tensão de saída.
  • Sensibilidade de voltagem ajustável
    Proporciona a capacidade de adaptar o no-break para um ótimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
  • Aprovado pela agência de segurança
    Assegura o teste e aprovação do produto para trabalhar com segurança com as cargas conectadas e dentro do ambiente.
  • A compatibilidade com todos os equipamentos e a confiabilidade oferecida por um líder proporcionam tranquilidade
    Fornece saída de onda senoidal pura, recomendada pelos fabricantes de servidores que utilizam fontes de alimentação com fator de potência corrigido (PFC) ativo. "Submetido a testes e aprovado por organismos de segurança" significa que seu sistema Smart-UPS pode ser implantado com a confiança de que vai atender ou até superar os padrões mais exigentes do segmento.
  • Produtividade mais inteligente com capacidade de adaptação às necessidades particulares de sua aplicação
    A interface LCD intuitiva oferece informações claras e a possibilidade de configurar o no-break localmente mediante teclas de navegação de uso simples. Mais de 15 parâmetros programáveis, entre eles, controle de grupos de tomadas de saída de comutação, permitem aplicar parâmetros e limiares específicos e definir notificações.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    O modo de operação sustentável patenteado obtém eficiências de mais de 97%. O Smart-UPS foi o primeiro no-break de rede que teve a certificação do Energy Star. O gerenciamento inteligente de baterias, pioneirismo da APC, maximiza o desempenho e a vida útil das baterias através da carga com compensação de temperatura inteligente e de precisão. O indicador dinâmico de data para substituição de bateria e os testes de autodiagnóstico garantem a confiabilidade da bateria e avisam com antecedência a necessidade de substituição. Os módulos de baterias práticos, fáceis de conectar, hot-swappable, permitem a substituição de bateria sem necessidade de desligar os equipamentos. O Smart-UPS, projetado e fabricado pela APC desde há mais de 23 anos, é o no-break de rede mais confiável do mundo, com mais de 25 milhões de unidades vendidas.
  • Permite evitar onerosos problemas de energia, mantendo seus equipamentos de TI e seus dados seguros e disponíveis
    O condicionamento de energia adaptado para redes protege os equipamentos contra picos de tensão de energia nocivos e barulho gerado por oscilações. A regulação de tensão automática de estado sólido aumenta a baixa tensão de entrada até 30% e reduz a alta tensão até 12% sem que a bateria tenha que operar. Capacidade de bateria reserva confiável para alimentar equipamentos quando há cortes de energia ou desligar os sistemas sem problemas.
  • Economize tempo com uma capacidade de acesso remoto prática e simples.
    Gerenciável através de uma rede mediante porta serial, USB ou Ethernet (opcional). Inclui software Powerchute® Business Edition, que oferece a possibilidade de monitoramento e controle, shutdown seguro do sistema operacional e inovadoras capacidades de gerenciamento de energia.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Brazil

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de energia de saída
    2.7 KWatts / 3.0 kVA
  • Potência Máxima Configurável (Watts)
    2.7 KWatts / 3.0 kVA
  • Tensão nominal de saída
    230V
  • Distorção da Tensão de Saída
    Menos de 5%
  • Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Outras tensões de saída
    208, 220, 240
  • Fator de Carga de Crista
    3 : 1
  • Topologia
    Line interactive
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Tempo de Transferência
    6ms typical : 10ms maximum

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    208V , 230V
  • Frequência de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
  • Tipo de Conexão de Entrada
    NBR 14136
  • Comprimento do Cabo
    1,83metros
  • Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
    140 - 280V
  • Número de Cabos de Alimentação
    1
  • Outras Tensões de Entrada
    220, 240

Baterias & Tempo de operação

  • Tipo de bateria:
    Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vasamento
  • Tempo de recarga típico
    3hora(s)
  • Vida útil esperada das baterias (anos)
    3 - 5
  • Quantidade de RBC™
    1
  • Eficiência

Comunicação & Gerenciamento

  • Interface Port(s)
    RJ-45 Serial , SmartSlot
  • Painel de controle
    Display de LED de status com indicadores de On line : Em Bateria : Troca de Bateria e Sobre Carga, Console LCD de status e controle multifunção
  • Alarme sonoro
    Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : Configuração de 'delays'
  • Desligamento de Emergência (EPO)
    Sim
  • Quantidade Disponível de Interfaces SmartSlot™
    1

Proteção contra surtos e filtragem

  • Regime nominal de picos de tensão de energia
    645Joules
  • Filtragem
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    432mm , 43.2cm
  • Dimensões máximas de largura
    178mm , 17.8cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    483mm , 48.3cm
  • Altura do rack
    4U
  • Peso Líquido
    38.56kg
  • Peso para Transporte
    47.63kg
  • Altura do pacote
    330mm , 33.0cm
  • Largura do pacote
    586mm , 58.6cm
  • Profundidade do pacote
    633mm , 63.3cm
  • Cor
    Black
  • Quantidade de camadas por pallet
    4.0
  • Quantidade de unidades por camada por pallet
    2.0
  • Peso de pallet
    855.12lbs.
  • Unidades por pallet
    6.0

Ambiental

  • Temperatura de operação
    0 - 40 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    0 - 95 %
  • Elevação de Operação
    0-3000metros
  • Temperatura de Armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95 %
  • Elevação de Armazenamento
    0-15000metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    55.0dBA
  • Dissipação térmica online
    184.0BTU/hr

Conformidade

  • Garantia Padrão
    3 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 2 anos para baterias

Status da oferta sustentável

  • RoHS
    Cumprimento
  • Diretriz REACH
    Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

3893KB

Data de atualização

2017-09-15

SMART-UPS 3000HV-BR 4UVA - 230V User Manual in Brazilian Portuguese only
Brochure
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

8910KB

Data de atualização

2017-02-18

Title
Tamanho
Data de atualização

Firmware Upgrades

Firmware Upgrades
Número de peça
Data de atualização

Firmware Upgrades

PowerNet MIB v4.2.6

Número de peça

SFPMIB426

Data de atualização

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Número de peça
Data de atualização

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatível com: Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Número de peça

SFPCBE95

Data de atualização

2018-01-23

Category

Subcategoria


PDU (UDE) para rack sob medida, não ocupa espaço em U, 5.7 kW, 120 V, (42) 5-20

O rack da PDU (UDE) sob medida proporciona monitoramento remoto em tempo real das cargas conectadas. Os alarmes definidos pelo usuário alertam sobre potenciais sobrecargas nos circuitos antes de falhas nos equipamentos de TI críticos se produzirem.

Transformador redutor da APC 208 V/120 V 10 kVA

O Transformador Abaixador converte a saída em alta tensão (208 ou 200 VCA) para saída em baixa tensão (120 ou 100 VCA) para a alimentação de equipamentos de corrente alternada em baixa tensão.

APC Symmetra LX module CTO kit- UPS Frame

Este kit permite o envio do Symmetra UPS instalado em um rack com todos os seus módulos dentro da estrutura UPS. Este kit inclui trilhos adicionais para sustentação da parte superior da estrutura e grampos para manter os módulos no lugar.

Painel de distribuição de dados que não ocupa espaço em U para NetShelter SX / SV / VX

Soluções de integração em rede e conectividade para centros de dados: Conectores RJ45; patch panels; cabos LAN em cobre e patch cords; solução de fibra óptica padrão.

Braço de montagem adicional NetShelter, não ocupa espaço em U

Oferece diferentes opções de instalação no rack; por exemplo, nas braçadeiras de montagem vertical e nos canais acessórios verticais que não ocupam espaço em U. Oferece opções de montagem para unidades de distribuição de energia (PDU) de rack e outros acessórios pequenos.

Gerenciador vertical de cabeamento para invólucros NetShelter SX de 750mm de largura e 48 U (Quantidade: 2)

Os canais verticais contam com delicadas pestanas plásticas a distâncias de 1 U para permitir a entrada e saída do cabeamento de forma organizada.

Bloco de escovinhas para teto NetShelter SX / SV

Inclui cinco peças. Blocos de escovinhas sobressalentes instaláveis no teto e nos painéis laterais do NetShelter para ajudar a garantir uma circulação de ar adequada.


Mostrar resultados por página