Nobreak inteligente Smart-UPS 1500 VA da APC, conexão USB e serial, Brasil, 120 V

Compartilhar:

Nobreak inteligente Smart-UPS 1500 VA da APC, conexão USB e serial, Brasil, 120 V

SUA1500-BR

Description: Proteção de energia de rede inteligente e eficiente; inclui de modelos básicos até modelos com autonomia escalável. No-break ideal para servidores, pontos de venda, roteadores, chaves, hubs e outros dispositivos de rede.

Inclui : CD with software , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable , User Manual

Nobreak inteligente Smart-UPS 1500 VA da APC, conexão USB e serial, Brasil, 120 V

Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Inclui: CD com software , Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break , Cabo USB , Manual do usuário

Produtos, acessórios e serviços relacionados

Consulte todos os acessórios opcionais para este produto

SUA1500-BR Features

Nobreak inteligente Smart-UPS 1500 VA da APC, conexão USB e serial, Brasil, 120 V

  • Acesso frontal para manutenção
    Simplifica a instalação e manutenção do no-break ao mesmo tempo em que minimiza a necessidade de espaço físico.
  • Conectividade USB
    Realiza o gerenciamento do No-Break via porta USB.

Smart-UPS Características e benefícios

  • Condicionamento de energia
    Protege cargas conectadas contra surtos, picos e outros distúrbios elétricos.
  • Carregamento de bateria com compensação de temperatura
    Aumenta a vida da bateria ao aumentar a voltagem de carga de acordo com a temperatura real da bateria.
  • Regulagem Automática de Voltagem 
    Ajusta automaticamente as tensões altas e baixas para níveis seguros, permitindo que o no-break trabalhe durante subtensões e sobretensões sem entrar em modo bateria.
  • Gerenciamento inteligente de bateria
    Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.
  • Reinicialização automática de cargas após desligamento do No-Break
    Liga automaticamente os equipamentos conectados quando do retorno da energia elétrica.
  • Notificação de bateria desconectada
    Avisa quando uma bateria não está disponível para fornecer energia de emergência.
  • Auto-teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída
  • Alarmes sonoros
    Informa se o equipamento está em modo bateria, se a bateria está baixa ou se há uma condição de sobrecarga.
  • Network manageable
    Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
  • Conectividade Serial
    Permite o gerenciamento do no-break através de uma porta serial.
  • Indicadores do status do LED
    Confira rapidamente o status da unidade e de energia com indicadores visuais.
  • Conectividade USB
    Realiza o gerenciamento do No-Break via porta USB.
  • Notificação de bateria desconectada
    Avisa quando uma bateria não está disponível para fornecer energia de emergência.
  • Aviso de falha da bateria
    Fornece análise de falhas com alerta antecipado em baterias, possibilitando uma manutenção preventiva oportuna
  • Minidisjuntor rearmável
    Permite a rápida recuperação após eventos de sobrecarga.
  • Notificação preditiva de falhas
    Fornece análise de falhas com alerta antecipado, assegurando uma substituição pró-ativa de componentes.
  • Bateriais substituíveis pelo usuário
    Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute atualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
  • Troca a quente de bateria
    Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão sendo substituídas
  • A compatibilidade com todos os equipamentos e a confiabilidade oferecida por um líder proporcionam tranquilidade
    Fornece saída de onda senoidal pura, recomendada pelos fabricantes de servidores que utilizam fontes de alimentação com fator de potência corrigido (PFC) ativo. "Submetido a testes e aprovado por organismos de segurança" significa que seu sistema Smart-UPS pode ser implantado com a confiança de que vai atender ou até superar os padrões mais exigentes do segmento.
  • Permite evitar onerosos problemas de energia, mantendo seus equipamentos de TI e seus dados seguros e disponíveis
    O condicionamento de energia adaptado para redes protege os equipamentos contra picos de tensão de energia nocivos e barulho gerado por oscilações. A regulação de tensão automática de estado sólido aumenta a baixa tensão de entrada até 30% e reduz a alta tensão até 12% sem que a bateria tenha que operar. Capacidade de bateria reserva confiável para alimentar equipamentos quando há cortes de energia ou desligar os sistemas sem problemas.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    O modo de operação sustentável patenteado obtém eficiências de mais de 97%. O Smart-UPS foi o primeiro no-break de rede que teve a certificação do Energy Star. O gerenciamento inteligente de baterias, pioneirismo da APC, maximiza o desempenho e a vida útil das baterias através da carga com compensação de temperatura inteligente e de precisão. O indicador dinâmico de data para substituição de bateria e os testes de autodiagnóstico garantem a confiabilidade da bateria e avisam com antecedência a necessidade de substituição. Os módulos de baterias práticos, fáceis de conectar, hot-swappable, permitem a substituição de bateria sem necessidade de desligar os equipamentos. O Smart-UPS, projetado e fabricado pela APC desde há mais de 23 anos, é o no-break de rede mais confiável do mundo, com mais de 25 milhões de unidades vendidas.
  • Economize tempo com uma capacidade de acesso remoto prática e simples.
    Gerenciável através de uma rede mediante porta serial, USB ou Ethernet (opcional). Inclui software Powerchute® Business Edition, que oferece a possibilidade de monitoramento e controle, shutdown seguro do sistema operacional e inovadoras capacidades de gerenciamento de energia.
  • Produtividade mais inteligente com capacidade de adaptação às necessidades particulares de sua aplicação
    A interface LCD intuitiva oferece informações claras e a possibilidade de configurar o no-break localmente mediante teclas de navegação de uso simples. Mais de 15 parâmetros programáveis, entre eles, controle de grupos de tomadas de saída de comutação, permitem aplicar parâmetros e limiares específicos e definir notificações.
  • Aprovado pela agência de segurança
    Assegura o teste e aprovação do produto para trabalhar com segurança com as cargas conectadas e dentro do ambiente.
  • Sensibilidade de voltagem ajustável
    Proporciona a capacidade de adaptar o no-break para um ótimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
  • Pontos de transferência de voltagem ajustáveis
    Maximiza a vida útil da bateria ao aumentar a janela da tensão de entrada ou ao diminuir a faixa de regulação da tensão de saída.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Brazil

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de energia de saída
    980Watts / 1.5 kVA
  • Potência Máxima Configurável (Watts)
    980Watts / 1.5 kVA
  • Tensão nominal de saída
    120V
  • Distorção da Tensão de Saída
    Inferior a 5% na carga máxima
  • Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)
    47 - 53 Hz para 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal
  • Topologia
    Line interactive
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    120V
  • Frequência de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
  • Tipo de Conexão de Entrada
    NBR 14136
  • Comprimento do Cabo
    1.83metros
  • Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
    82 - 144V
  • Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
    75 - 154V
  • Número de Cabos de Alimentação
    1

Baterias & Tempo de operação

Comunicação & Gerenciamento

  • Interface Port(s)
    DB-9 RS-232 , SmartSlot , USB
  • Painel de controle
    Display de LED com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de On line : Troca de bateria : e Sobre Carga
  • Alarme sonoro
    Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : Configuração de 'delays'
  • Desligamento de Emergência (EPO)
    Opcional
  • Quantidade Disponível de Interfaces SmartSlot™
    1

Proteção contra surtos e filtragem

  • Regime nominal de picos de tensão de energia
    459Joules
  • Filtragem
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    216mm , 21.6cm
  • Dimensões máximas de largura
    170mm , 17.0cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    439mm , 43.9cm
  • Peso Líquido
    24.09kg
  • Peso para Transporte
    27.0kg
  • Altura do pacote
    370mm , 37.0cm
  • Largura do pacote
    330mm , 33.0cm
  • Profundidade do pacote
    590mm , 59.0cm
  • Cor
    Black
  • Unidades por pallet
    12.0

Ambiental

  • Temperatura de operação
    0 - 40 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    0 - 95 %
  • Elevação de Operação
    0-3000metros
  • Temperatura de Armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95 %
  • Elevação de Armazenamento
    0-15000metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    45.0dBA
  • Dissipação térmica online
    135.0BTU/hr

Conformidade

  • Garantia Padrão
    Reparo ou subtituição por 2 anos

Status da oferta sustentável

  • RoHS
    Cumprimento
  • Diretriz REACH
    Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)
  • PEP
    Disponível na ficha Documentação
  • EOLI
    Disponível na ficha Documentação
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

358KB

Data de atualização

2017-02-15

Manual do usuário de sistemas Smart-UPS SUA1000-BR/SUA1500-BR 120 VCA torre para o Brasil
Environmental Profile
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

424KB

Data de atualização

2018-07-03

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS Less than 1500 VA Product Range
PDF

Tamanho

447KB

Data de atualização

2018-07-03

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Less than 1500) Product Range
Title
Tamanho
Data de atualização

Category

Subcategoria


Desligamento de emergência (EPO)

Sistema de Desligamento de Emergência, Entrada/Saída: 24 VCC (circuitos InfraStruXure), 48 VCC (circuitos Externos), Corrente: 1 A, Freqüência: 50/60Hz, Circuitos(qtd): 9, Condição do Contato: Normalmente Aberto, Instalação: Instalação na Superfície, Conexão: Painéis removíveis na traseira, orifícios de 1/2" e de ¾” no topo e na base, Botão: Padrão, corpo metálico de 22 mm; cabeça tipo cogumelo de 40 mm; Empurrar/Puxar, Conexões com Fio: parafuso para fio terra #24 a 18 AWG para olhal #8

Atendimento Técnico no Estabelecimento no Dia Seguinte durante 1 Ano

Pacotes integrais de serviços que permitem que você projete a abrangência que precisa para operar sua solução com eficiência, minimizar o tempo de inatividade e administrar seus custos.

Serviço de monitoramento remoto durante 2 anos para 1 nó

Serviço de monitoramento 7x24 que pode cumprir a função de suporte primária ou secundária. Técnicos treinados se ocupam de monitorar o estado de integridade da infraestrutura física para ajudar a diagnosticar, notificar e solucionar os problemas antes de se tornarem críticos.

Cabo de sinalização simples Cisco Unity Express para no-break

Cabos para no-breaks que oferecem conexões dedicadas entre no-breaks da APC e mesas, workstations e servidores

Serviço de monitoramento remoto durante 1 ano para 25 nós

Serviço de monitoramento 7x24 que pode cumprir a função de suporte primária ou secundária. Técnicos treinados se ocupam de monitorar o estado de integridade da infraestrutura física para ajudar a diagnosticar, notificar e solucionar os problemas antes de se tornarem críticos.

Serviço de monitoramento remoto da APC por 1 ano, para 1 Node

Serviço de monitoramento 7x24 que pode cumprir a função de suporte primária ou secundária. Técnicos treinados se ocupam de monitorar o estado de integridade da infraestrutura física para ajudar a diagnosticar, notificar e solucionar os problemas antes de se tornarem críticos.


Mostrar resultados por página