Nobreak Galaxy VM 1250 kVA com redundância N+1 400V, start-up 5x8

Compartilhar:

Nobreak Galaxy VM 1250 kVA com redundância N+1 400V, start-up 5x8

GVX1500K1250HS

Description: Solução de proteção de energia trifásica de altíssima eficiência, escalonável e com modos de operação flexíveis; ideal para grandes datacenters e industrias.

Inclui : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service

Nobreak Galaxy VM 1250 kVA com redundância N+1 400V, start-up 5x8

Solução de proteção de energia trifásica de altíssima eficiência, escalonável e com modos de operação flexíveis; ideal para grandes datacenters e industrias.

Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Inclui: Guia de Instalação , Placa de Gerenciamento de Rede , Serviço de Partida

Galaxy VX Características e benefícios

  • Compatibilidade com StruxureOn
    Simplifique a manutenção e a operação de seus equipamentos utilizando software e serviços padrão na nuvem.
  • Múltiplos níveis de serviço
    Com a opção de pacotes ou componentes de serviço individuais, nossos serviços são estruturados para possibilitar que você selecione e escolha o que gostaria que a APC fizesse por você.
  • Serviço de Partida 7X24 incluído
    Necessário para cobertura total de garantia de fábrica
  • Compatível com o StruxureWare Data Center Expert
    Permite o gerenciamento centralizado através do APC InfraStruXure® Central.
  • Acesso frontal para manutenção
    Simplifica a instalação e manutenção do no-break ao mesmo tempo em que minimiza a necessidade de espaço físico.
  • Possibilidade de paralelismo de capacidade
    Aumenta a capacidade de energia total, usando vários fornecimentos de energia ininterrupta em simultâneo.
  • Flexibilidade no armazenamento de energia
    A opção de baterias úmidas convencionais e modulares, e os diferentes modos de carga, permite a adequação a requerimentos de reserva específicos.
  • Possibilidade de paralelismo de redundância
    Forneça os equipamentos conectados com sistemas de energia ininterrupta para aumentar a redundância dos sistemas.
  • Proteção contra retroalimentação interna
    Melhora a defesa dos sistemas diante de anomalias de energia.
  • Compatível com a solução de baterias de íon de lítio da Schneider Electric
    Reduz o formato e o peso do sistema, como também os requisitos de refrigeração e manutenção, e o custo total de propriedade; oferece o dobro de vida útil das baterias VRLA, e melhora a previsibilidade e capacidade de gerenciamento do armazenamento de backups.
    Clique aqui para mais informações.
  • Modo ECOnversion
    Modo de operação que assegura a mais alta eficiência no carregamento de baterias, condiciona o fator de potência de carga e garante uma regulação da tensão de saída de Classe 1.
  • Correção de fator de potência de saída
    Minimiza os custos de instalação ao possibilitar o uso de geradores e cabos menores.
  • Wide input voltage range
    Projetado para ambientes elétricos hostis para prolongar a vida útil das baterias.
  • Modo ECO
    Modo de funcionamento que permite pular os componentes elétricos em boas condições de energia que não estejam sendo utilizados para atingir um alto nível de eficiência operacional sem desconsiderar a proteção.
  • Funcionamento robusto
    Sem redução do valor nominal em kW até 40°C ou 104°F.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bahamas , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Serbia and Montenegro , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guyana , Hong Kong , Croatia , Haiti , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Japan , Kenya , Cambodia , Saint Kitts And Nevis , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Portugal , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Trinidad and Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , U.S. Virgin Islands , Vietnam , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de energia de saída
    1.25 MWatts / 1.25 MVA
  • Potência Máxima Configurável (Watts)
    1.25 MWatts / 1.25 MVA
  • Tensão nominal de saída
    400V 3PH
  • Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)
    50 Hz, 60 Hz
  • Freqüência de Saída (não sincronizada)
    50Hz +/- 0,1% para 50Hz nominal
  • Outras tensões de saída
    380, 415, 440
  • Fator de Carga de Crista
    3 com THC <5%
  • Topologia
    Dupla Conversão Online
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Funcionamento com sobrecarga
    150% por 1 minuto, 125% por 10 minutos
  • Distorção Harmônica Total (THD) de Tensão de Saída
    < 2% com carga linear e < 3% com carga não linear

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    400V 3PH
  • Frequência de entrada
    40 - 70 Hz
  • Tipo de Conexão de Entrada
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Distorção Harmônica Total na Entrada
    Inferior a 3% para plena carga
  • Outras Tensões de Entrada
    380, 415, 440
  • Tolerância Máxima contra Curtos (lcw)
    100.0kAmps
  • Corrente Máxima de Entrada
    2127.0A
  • Fator de Potência de Entrada em Plena Carga
    1.0

Baterias & Tempo de operação

  • Tipo de bateria:
    Sem bateria interna - usa sistema de bateria externa
  • Tensão Nominal da Bateria
    480V
  • Fim de Tensão de Descarga da Bateria
    384 Vdc
  • Eficiência

Comunicação & Gerenciamento

  • Cartões SmartSlot™ Pré-Instalados
    AP9635
  • Painel de controle
    7" Touch Screen Display
  • Alarme sonoro
    Alarmes audíveis e visíveis priorizados por gravidade
  • Quantidade Disponível de Interfaces SmartSlot™
    2

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    1970mm , 197.0cm
  • Dimensões máximas de largura
    5600mm , 560.0cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    900mm , 90.0cm
  • Peso Líquido
    3990.0kg
  • Peso para Transporte
    5129.0kg
  • Altura do pacote
    2150mm , 215.0cm
  • Largura do pacote
    6640mm , 664.0cm
  • Profundidade do pacote
    1060mm , 106.0cm
  • Cor
    White

Ambiental

  • Temperatura de operação
    0 - 40 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    0 - 95% non-condensing %
  • Elevação de Operação
    0-999.9metros
  • Temperatura de Armazenamento
    0 - 40 °C
  • Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95% non-condensing %
  • Elevação de Armazenamento
    0-15000metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    68.0dBA
  • Dissipação térmica online
    217914.0BTU/hr
  • Classe de Proteção
    IP 20

Conformidade

  • Aprovações
    C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012, IEC 62040-4, ISTA 2B
  • Garantia Padrão
    1 ano de conserto no local ou substituição, com a Entrada em Funcionamento autorizada na fábrica

Status da oferta sustentável

  • RoHS
    Cumprimento
  • Diretriz REACH
    Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)
  • Diretrizes sobre baterias
    Cumprimento
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

4483KB

Data de atualização

2018-08-08

Contains information on operation, maintenance and troubleshooting for the users of the Galaxy VX system
PDF

Tamanho

37574KB

Data de atualização

2018-08-08

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VX UPS
PDF

Tamanho

248KB

Data de atualização

2018-07-03

Galaxy VX Modbus Register Map
PDF

Tamanho

1830KB

Data de atualização

2018-07-03

Providing information on storage conditions and how to unpack the Galaxy VX cabinets and remove them from the pallet
PDF

Tamanho

1575KB

Data de atualização

2017-10-25

Providing the certified electrician with information on how to install the Galaxy VX Flexible Busbars kit
Brochure
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

1324KB

Data de atualização

2018-08-13

Features and benefits, ideal applications, and product specifications
Projeto/Configuração
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

3508KB

Data de atualização

2018-07-03

Contains technical data, facility planning, drawings, options. Go to https://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/galaxyvx_iec/ for digital manuals.
Aprovações do órgão
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

3737KB

Data de atualização

2018-08-08

OSHPD pre-approval letter
PDF

Tamanho

185KB

Data de atualização

2018-08-08

CB Certificate for galaxy 500KW/KVA to 1500KW/KVA
PDF

Tamanho

180KB

Data de atualização

2018-07-03

UL Listing of GALAXY 500KW/KVA to GALAXY 1500KW/KVA 1778 5'th edition
PDF

Tamanho

76KB

Data de atualização

2018-06-14

Certificate of Origin
PDF

Tamanho

453KB

Data de atualização

2018-06-11

EU Declaration of Conformity
Especificações da proposta
Title
Tamanho
Data de atualização
Source ZIP

Tamanho

79KB

Data de atualização

2018-06-13

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 400V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS
PDF

Tamanho

372KB

Data de atualização

2018-06-13

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 400V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS
Title
Tamanho
Data de atualização

Category

Subcategoria


Serviço de monitoramento remoto durante 1 ano para 1 nó

Serviço de monitoramento 7x24 que pode cumprir a função de suporte primária ou secundária. Técnicos treinados se ocupam de monitorar o estado de integridade da infraestrutura física para ajudar a diagnosticar, notificar e solucionar os problemas antes de se tornarem críticos.

1 ano de plano de manutenção Advantage Plus para 1 nobreak Galaxy VX de 1250 kVA com redundância N+1

Pacotes integrais de serviços que permitem que você projete a abrangência que precisa para operar sua solução com eficiência, minimizar o tempo de inatividade e administrar seus custos.

Serviço de monitoramento remoto durante 1 ano para 25 nós

Serviço de monitoramento 7x24 que pode cumprir a função de suporte primária ou secundária. Técnicos treinados se ocupam de monitorar o estado de integridade da infraestrutura física para ajudar a diagnosticar, notificar e solucionar os problemas antes de se tornarem críticos.

1 visita de inspeção de instalação para 1 nobreak Galaxy VX de 1250 kVA com redundância N+1

Performed at any point for your UPS or cooling system lifecycle, regardless of your service contract status. On-demand services include part replacement services for batteries, parts, reactive time and materials (T&M), etc.

1 visita adicional para manutenção preventiva contratada 5x8 para 1 nobreak Galaxy VX de 1250 kVA com redundância N+1

Performed at any point for your UPS or cooling system lifecycle, regardless of your service contract status. On-demand services include part replacement services for batteries, parts, reactive time and materials (T&M), etc.


Mostrar resultados por página

Produtos, acessórios e serviços relacionados

Consulte todos os acessórios opcionais para este produto