Compartilhar:

Nobreak Easy UPS SRV da APC, 3000 VA e 230 V

SRV2KI-BR

Description: Nobreak de alta qualidade com tecnologia de dupla conversão online projetada para atender necessidades essenciais de proteção de energia inclusive nas mais instáveis condições de energia.

Inclui : CD with software , USB cable , User Manual

Nobreak Easy UPS SRV da APC, 3000 VA e 230 V

Inclui: CD com software , Cabo USB , Manual do usuário

SRV2KI-BR Features

Nobreak Easy UPS SRV da APC, 3000 VA e 230 V

  • Bypass interno automático
    Proporciona energia às cargas conectadas em caso de o no-break sofrer uma sobrecarga ou falha.
  • Reinicialização automática de cargas após desligamento do No-Break
    Liga automaticamente os equipamentos conectados quando do retorno da energia elétrica.
  • Modo ECO
    Modo de funcionamento que permite pular os componentes elétricos em boas condições de energia que não estejam sendo utilizados para atingir um alto nível de eficiência operacional sem desconsiderar a proteção.
  • Correção de fator de potência de saída
    Minimiza os custos de instalação, possibilitando o uso de cabeamento e geradores menores.
  • Gerenciamento inteligente de bateria
    Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.
  • Visor LCD
    Display alfa-numérico que exibe os parâmetros do sistema e alarmes.
  • Conectividade Serial
    Permite o gerenciamento do no-break através de uma porta serial.
  • Conectividade USB
    Realiza o gerenciamento do No-Break via porta USB.

Easy UPS On-Line Características e benefícios

  • USB connection
    Use seu computador para acessar funções adicionais de proteção de energia e de gerenciamento do sistema do no-break através de uma porta USB.
  • Saída de onda de seno pura com uso de bateria
    Uma simulação do fornecimento de rede é proporcionada para oferecer o maior grau possível de compatibilidade para dispositivos eletrônicos sensíveis e servidores com correção do fator de potência ativa.
  • Aprovado pela agência de segurança
    Assegura o teste e aprovação do produto para trabalhar com segurança com as cargas conectadas e dentro do ambiente.
  • Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
    Software de gerenciamento
  • Auto-teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída
  • Alarmes sonoros
    Oferece notificações sobre mudanças das condições de energia dos no-breaks e da energia de linha
  • Notificação preditiva de falhas
    Fornece análise de falhas com alerta antecipado, assegurando uma substituição pró-ativa de componentes.
  • Notificação de bateria desconectada
    Avisa quando uma bateria não está disponível para fornecer energia de emergência.
  • Wide input voltage range
    Projetado para ambientes elétricos hostis para prolongar a vida útil das baterias.
  • Interface LCD intuitiva
    Oferece informações claras e precisas em diversas línguas bem como a possibilidade de configurar o no-break localmente mediante teclas de navegação de uso simples.
  • Topologia de conversão dupla online
    Garante alto nível de qualidade da energia a todo momento. Caso se produzam irregularidades na forma de onda de distribuição, são primeiramente regeradas mediante o processo de conversão de CA para CC, e depois de CC para CA com tempo de transferência zero. Bateria apenas utilizada como fonte de proteção.
  • Modo ECO
    Modo de funcionamento que permite pular os componentes elétricos em boas condições de energia que não estejam sendo utilizados para atingir um alto nível de eficiência operacional sem desconsiderar a proteção.
  • Software de gerenciamento
    Para fácil monitoramento da energia elétrica de rede e gerenciamento do no-break.
  • SmartSlot
    Customiza as capacidades do No-Break com placas de gerenciamento.
  • Correção de fator de potência de saída
    Minimiza os custos de instalação, possibilitando o uso de cabeamento e geradores menores.
  • Alto nível de eficiência
    Altas taxas de eficiência que permanecem estáveis mesmo durante o funcionamento com níveis mais baixos de energia
  • Compatível com geradores
    Assegura energia limpa e ininterrupta para equipamentos protegidos quando a energia de geradores é utilizada.
  • Gerenciamento inteligente de bateria
    Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.
  • SmartSlot
    Customiza as capacidades do No-Break com placas de gerenciamento.
  • Display gráfico LCD
    Textos e diagramas que apresentam modos de operação, parâmetros de sistema e alarmes.
  • Network manageable
    Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
  • LED Indicators
    Permite fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica.
  • Conectividade Serial
    Permite o gerenciamento do no-break através de uma porta serial.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Brazil

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de energia de saída
    1.6 KWatts / 2.0 kVA
  • Potência Máxima Configurável (Watts)
    1.6 KWatts / 2.0 kVA
  • Tensão nominal de saída
    220V , 230V , 240V
  • Distorção da Tensão de Saída
    0.03
  • Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Topologia
    Dupla Conversão Online
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    230V
  • Frequência de entrada
    40 - 70 Hz
  • Tipo de Conexão de Entrada
    IEC-320 C14
  • Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
    160 - 280V

Baterias & Tempo de operação

  • Tipo de bateria:
    Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vasamento
  • Tempo de recarga típico
    4hora(s)

Comunicação & Gerenciamento

  • Painel de controle
    Console LCD de status e controle multifunção
  • Alarme sonoro
    Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregado

Proteção contra surtos e filtragem

  • Regime nominal de picos de tensão de energia
    600Joules

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    223mm , 22.3cm
  • Dimensões máximas de largura
    145mm , 14.5cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    288mm , 28.8cm
  • Peso Líquido
    9.3kg
  • Peso para Transporte
    10.6kg
  • Altura do pacote
    330mm , 33.0cm
  • Largura do pacote
    235mm , 23.5cm
  • Profundidade do pacote
    365mm , 36.5cm
  • Códigos SCC
    1073130433925 7

Ambiental

  • Temperatura de operação
    0 - 40 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    0 - 95 (non-condensing) %
  • Elevação de Operação
    0-3000metros
  • Temperatura de Armazenamento
    -20 - 50 °C
  • Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95 (non-condensing) %
  • Elevação de Armazenamento
    0-14763.6metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    50.0dBA

Status da oferta sustentável

  • RoHS
    Cumprimento
  • Diretriz REACH
    Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)
Title
Tamanho
Data de atualização

Category

Subcategoria


Serviço de monitoramento remoto durante 1 ano para 1 nó

Serviço de monitoramento 7x24 que pode cumprir a função de suporte primária ou secundária. Técnicos treinados se ocupam de monitorar o estado de integridade da infraestrutura física para ajudar a diagnosticar, notificar e solucionar os problemas antes de se tornarem críticos.

Serviço de monitoramento remoto durante 1 ano para 25 nós

Serviço de monitoramento 7x24 que pode cumprir a função de suporte primária ou secundária. Técnicos treinados se ocupam de monitorar o estado de integridade da infraestrutura física para ajudar a diagnosticar, notificar e solucionar os problemas antes de se tornarem críticos.

Serviço de monitoramento remoto durante 1 ano para 100 nós

Serviço de monitoramento 7x24 que pode cumprir a função de suporte primária ou secundária. Técnicos treinados se ocupam de monitorar o estado de integridade da infraestrutura física para ajudar a diagnosticar, notificar e solucionar os problemas antes de se tornarem críticos.

Serviço de monitoramento remoto durante 2 anos para 100 nós

Serviço de monitoramento 7x24 que pode cumprir a função de suporte primária ou secundária. Técnicos treinados se ocupam de monitorar o estado de integridade da infraestrutura física para ajudar a diagnosticar, notificar e solucionar os problemas antes de se tornarem críticos.

Serviço de monitoramento remoto durante 2 anos para 25 nós

Serviço de monitoramento 7x24 que pode cumprir a função de suporte primária ou secundária. Técnicos treinados se ocupam de monitorar o estado de integridade da infraestrutura física para ajudar a diagnosticar, notificar e solucionar os problemas antes de se tornarem críticos.

Serviço de monitoramento remoto da APC por 1 ano, para 1 Node

Serviço de monitoramento 7x24 que pode cumprir a função de suporte primária ou secundária. Técnicos treinados se ocupam de monitorar o estado de integridade da infraestrutura física para ajudar a diagnosticar, notificar e solucionar os problemas antes de se tornarem críticos.

Serviço de monitoramento remoto durante 2 anos para 1 nó

Serviço de monitoramento 7x24 que pode cumprir a função de suporte primária ou secundária. Técnicos treinados se ocupam de monitorar o estado de integridade da infraestrutura física para ajudar a diagnosticar, notificar e solucionar os problemas antes de se tornarem críticos.

(1) Year Extended Warranty for (1) Easy UPS 2 kVA

Tenha uma garantia estendida de fábrica além do prazo de vigência da garantia original para maior tranquilidade e proteção diante de falhas.


Mostrar resultados por página

Produtos, acessórios e serviços relacionados

Consulte todos os acessórios opcionais para este produto