Nobreak Back-UPS ES APC 600 VA, 120 V, 1 porta de carga USB

Compartilhar:

Nobreak Back-UPS ES APC 600 VA, 120 V, 1 porta de carga USB

BE600M1-LM

Description: Bateria reserva e estabilizador de tensão para computadores e dispositivos eletrônicos.

Inclui : User Manual

Nobreak Back-UPS ES APC 600 VA, 120 V, 1 porta de carga USB

Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Inclui: Manual do usuário

Produtos, acessórios e serviços relacionados

Consulte todos os acessórios opcionais para este produto

BE600M1-LM Features

Nobreak Back-UPS ES APC 600 VA, 120 V, 1 porta de carga USB

  • Sensibilidade de voltagem ajustável
    Proporciona a capacidade de adaptar o no-break para um ótimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
  • Alarmes sonoros
    Oferece notificações sobre mudanças das condições de energia dos no-breaks e da energia de linha
  • Auto-teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída
  • Aviso de falha da bateria
    Fornece análise de falhas com alerta antecipado em baterias, possibilitando uma manutenção preventiva oportuna
  • Detector falha na instalação elétrica
    Este indicador LED informa os usuários sobre possíveis problemas de cabeamento na instalação elétrica que podem ser perigosos.
  • Partida a frio
    Permite ligar o no-break para fornecer energia temporária de emergência mesmo quando não há energia elétrica.
  • Notificação de bateria desconectada
    Avisa quando uma bateria não está disponível para fornecer energia de emergência.
  • Troca a quente de bateria
    Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão sendo substituídas
  • Substituição de bateria simples
    Aumenta a disponibilidade do no-break com a substituição de baterias rápida e simples.
  • Espaçamento para bloco transformador
    Conecta os plugs dos volumosos blocos transformadores, sem cobrir as demais tomadas.
  • Conectividade USB
    Realiza o gerenciamento do No-Break via porta USB.

Back-UPS Características e benefícios

  • Tomadas de bateria protegidas somente contra surtos
    Reserva capacidade de energia e autonomia para os equipamentos conectados que precisam de bateria de reserva do no-break, ao mesmo tempo em que oferece proteção contra picos de tensão unicamente para equipamentos de menor importância.
  • Aprovado pela agência de segurança
    Assegura o teste e aprovação do produto para trabalhar com segurança com as cargas conectadas e dentro do ambiente.
  • Alarmes sonoros
    Oferece notificações sobre mudanças das condições de energia dos no-breaks e da energia de linha
  • Painel de status LED
    Compreenda rapidamente o estado da unidade e do fornecimento de energia com os indicadores visuais.
  • Auto-teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída
  • Aviso de falha da bateria
    Fornece análise de falhas com alerta antecipado em baterias, possibilitando uma manutenção preventiva oportuna
  • Gerenciamento inteligente de bateria
    Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.
  • Tomada de saída com proteção de bateria e contra picos de tensão de energia
    Faça o backup e proteja o hardware e os dados durante interrupções na alimentação, picos de tensão e picos de tensão de energia transitórios.
  • Tomadas de saída com proteção contra surtos (exclusivamente)
    Proteja equipamentos eletrônicos secundários contra picos de tensão sem reduzir a potência fornecida pelas baterias para alimentar equipamentos eletrônicos primários durante uma interrupção de alimentação de energia.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Argentina , Aruba , Barbados , Bermuda , Bolivia , Brazil , Bahamas , Belize , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Falkland Islands , Grenada , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , Jamaica , Saint Kitts And Nevis , Cayman Islands , Saint Lucia , Mexico , Nicaragua , Panama , Peru , Puerto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinidad and Tobago , Uruguay , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de energia de saída
    330Watts / 600VA
  • Potência Máxima Configurável (Watts)
    330Watts / 600VA
  • Tensão nominal de saída
    120V
  • Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Topologia
    Standby
  • Tipo de forma de onda
    Senoidal aproximada
  • Conexões de saída
    (2) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)
    (5) NEMA 5-15R (Bateria de Reserva)
  • Tempo de Transferência
    6ms typical : 10ms maximum

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    120V
  • Frequência de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
  • Tipo de Conexão de Entrada
    NEMA 5-15P
  • Comprimento do Cabo
    1.52metros
  • Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
    92 - 139V

Baterias & Tempo de operação

Comunicação & Gerenciamento

  • Interface Port(s)
    USB
  • Painel de controle
    Display de LED de status com indicadores de On line : Em Bateria : Troca de Bateria e Sobre Carga
  • Alarme sonoro
    Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregado

Proteção contra surtos e filtragem

  • Regime nominal de picos de tensão de energia
    490Joules
  • Filtragem
    Full time multi-pole noise filtering :5% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    139mm , 13.9cm
  • Dimensões máximas de largura
    274mm , 27.4cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    105mm , 10.5cm
  • Peso Líquido
    3.49kg
  • Peso para Transporte
    3.81kg
  • Altura do pacote
    196mm , 19.6cm
  • Largura do pacote
    363mm , 36.3cm
  • Profundidade do pacote
    168mm , 16.8cm
  • Unidades de superembalagem
    2.0
  • Peso de superembalagem
    8.4
  • Peso de pallet
    504.86lbs.
  • Unidades por pallet
    60.0
  • Códigos SCC
    1073130433652 2

Ambiental

  • Temperatura de operação
    0 - 40 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    0 - 90 %
  • Elevação de Operação
    0-3000metros
  • Temperatura de Armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95 %
  • Elevação de Armazenamento
    0-15000metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    35.0dBA
  • Dissipação térmica online
    16.0BTU/hr

Conformidade

  • Aprovações
    Carregador de baterias para Califórnia (CEC), cTUVus, ENERGY STAR V 1.0 (EUA), FCC parte 15 classe B, V NOMINAL, UL 1778
  • Política de proteção dos equipamentos
    Tempo de vida : $75000
  • Garantia Padrão
    3 anos para reparo ou substituição

Status da oferta sustentável

  • RoHS
    Cumprimento
  • Diretriz REACH
    Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

453KB

Data de atualização

2018-04-27

User Manual of Back-UPS BE600M1, BE600M1-LM, BN650M1, BE670M1, BN650M1-CA, and BN675M1 for NAM and LAM regions
Brochure
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

499KB

Data de atualização

2018-01-25

Product overview brochure for the product BE600M1-LM and BE850M2-LM
Aprovações do órgão
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

1036KB

Data de atualização

2018-04-25

UL 1778:2014; CSA C22.2 NO. 107.3-14
PDF

Tamanho

107KB

Data de atualização

2018-04-25

FCC Part 15:Subpart B Class B ; CISPR 22 : 2008 Class B
Quick Sales Reference Sheet
Title
Tamanho
Data de atualização
Source

Tamanho

145KB

Data de atualização

2018-01-25

Graphic Ad for product BE600M1-LM
PDF

Tamanho

147KB

Data de atualização

2018-01-25

Graphic Ad for product BE600M1-LM
Title
Tamanho
Data de atualização

Firmware Upgrades

PowerChute Personal Edition
Número de peça
Data de atualização

PowerChute Personal Edition

PowerChute Personal Edition V3.0.2 para o Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Home Server (vários idiomas)

Compatível com: Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Home Server , Windows Vista , Windows XP

Número de peça

SFPCPE302

Data de atualização

2012-01-31
Arquivo de ajuda online em formato CHM

Category

Subcategoria


3 Anos de Garantia Prolongada (Renovação ou Alto Volume)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

Serviço de Entrada em Funcionamento, 5 dias por semana, 8 horas por dia

Um conjunto de opções de serviços projetados para oferecer os recursos, experiencia e ferramentas vitais necessárias para a implementação rápida e eficiente de sua solução APC

Garantia estendida com pacote de manutenção por 3 ano (para compras de produtos novos)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

Serviço Técnico com Atendimento no Estabelecimento no Próximo Dia Útil por 1 Ano

Pacotes integrais de serviços que permitem que você projete a abrangência que precisa para operar sua solução com eficiência, minimizar o tempo de inatividade e administrar seus custos.

Serviço de Entrada em Funcionamento, 7 dias por semana, 24 horas por dia

Um conjunto de opções de serviços projetados para oferecer os recursos, experiencia e ferramentas vitais necessárias para a implementação rápida e eficiente de sua solução APC

1 Ano de Garantia Prolongada (Renovação ou Alto Volume)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

Garantia estendida com pacote de manutenção por 1 ano (para compras de produtos novos)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure


Mostrar resultados por página