Nobreak Back-UPS da APC, de 800 VA e 120 V, AVR, LAM

Compartilhar:

Nobreak Back-UPS da APC, de 800 VA e 120 V, AVR, LAM

BX800L-LM

Description: Bateria reserva e estabilizador de tensão para computadores e dispositivos eletrônicos.

Inclui : Installation guide , User Manual

Nobreak Back-UPS da APC, de 800 VA e 120 V, AVR, LAM

Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Inclui: Guia de Instalação , Manual do usuário

BX800L-LM Features

Nobreak Back-UPS da APC, de 800 VA e 120 V, AVR, LAM

  • Alarmes sonoros
    Oferece notificações sobre mudanças das condições de energia dos no-breaks e da energia de linha
  • Auto-teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída
  • Regulação Automática de Voltagem (AVR)
    Automaticamente aumenta ou diminui a tensão para níveis aceitáveis para o seu equipamento.
  • Regulagem Automática de Voltagem 
    Elimina flutuações de tensão como fonte de degradação de sinais audiovisuais e desgaste dos componentes devido às fontes de energia.
  • LED Indicators
    Permite fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica.
  • Proteção contra sobrecarga
    protege o estabilizador, desligando- o automaticamente em casos de sobrecarga
  • Segurança
    Aumente a segurança dos usuários mediante o isolamento de todos os pontos de contato e mecanismos de bloqueio positivo que diminuem o risco de desconexões acidentais.

Back-UPS Características e benefícios

  • Alarmes sonoros
    Oferece notificações sobre mudanças das condições de energia dos no-breaks e da energia de linha
  • Painel de status LED
    Compreenda rapidamente o estado da unidade e do fornecimento de energia com os indicadores visuais.
  • Auto-teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída
  • Aviso de falha da bateria
    Fornece análise de falhas com alerta antecipado em baterias, possibilitando uma manutenção preventiva oportuna
  • Gerenciamento inteligente de bateria
    Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.
  • Tomadas de saída com proteção contra surtos (exclusivamente)
    Proteja equipamentos eletrônicos secundários contra picos de tensão sem reduzir a potência fornecida pelas baterias para alimentar equipamentos eletrônicos primários durante uma interrupção de alimentação de energia.
  • Tomada de saída com proteção de bateria e contra picos de tensão de energia
    Faça o backup e proteja o hardware e os dados durante interrupções na alimentação, picos de tensão e picos de tensão de energia transitórios.
  • Tomadas de bateria protegidas somente contra surtos
    Reserva capacidade de energia e autonomia para os equipamentos conectados que precisam de bateria de reserva do no-break, ao mesmo tempo em que oferece proteção contra picos de tensão unicamente para equipamentos de menor importância.
  • Aprovado pela agência de segurança
    Assegura o teste e aprovação do produto para trabalhar com segurança com as cargas conectadas e dentro do ambiente.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Argentina , Aruba , Barbados , Bermuda , Bolivia , Brazil , Bahamas , Belize , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Falkland Islands , Grenada , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , Jamaica , Saint Kitts And Nevis , Cayman Islands , Saint Lucia , Mexico , Nicaragua , Panama , Peru , Puerto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinidad and Tobago , Uruguay , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de energia de saída
    400Watts / 800VA
  • Potência Máxima Configurável (Watts)
    400Watts / 800VA
  • Tensão nominal de saída
    120V
  • Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)
    60Hz +/- 3 Hz
  • Topologia
    Line interactive
  • Tipo de forma de onda
    Senoidal aproximada
  • Conexões de saída
    (4) NEMA 5-15R (Bateria de Reserva)
  • Tempo de Transferência
    6ms typical : 10ms maximum

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    120V
  • Frequência de entrada
    60 Hz +/- 5 Hz
  • Tipo de Conexão de Entrada
    NEMA 5-15P
  • Comprimento do Cabo
    1.22metros
  • Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
    80 - 138 (linha a neutro)V
  • Número de Cabos de Alimentação
    1
  • Corrente Máxima de Entrada
    7.0A
  • Fator de Potência de Entrada em Plena Carga
    0.5

Baterias & Tempo de operação

Comunicação & Gerenciamento

  • Painel de controle
    Indicação do Status do LED com On-Line : Bateria Ligada
  • Alarme sonoro
    Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregado

Proteção contra surtos e filtragem

  • Regime nominal de picos de tensão de energia
    160Joules

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    141mm , 14.1cm
  • Dimensões máximas de largura
    101mm , 10.1cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    300mm , 30.0cm
  • Peso Líquido
    4.9kg
  • Peso para Transporte
    5.1kg
  • Altura do pacote
    223mm , 22.3cm
  • Largura do pacote
    143mm , 14.3cm
  • Profundidade do pacote
    347mm , 34.7cm
  • Cor
    Black
  • Peso de superembalagem
    5.1
  • Códigos SCC
    4073130432319 6

Ambiental

  • Temperatura de operação
    0 - 40 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    0 - 95 %
  • Elevação de Operação
    0-600metros
  • Temperatura de Armazenamento
    -20 - 50 °C
  • Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95 %
  • Elevação de Armazenamento
    0-4500metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    40.0dBA

Conformidade

  • Aprovações
    cTUVus, V NOMINAL
  • Garantia Padrão
    Reparo ou subtituição por 2 anos

Status da oferta sustentável

  • RoHS
    Cumprimento
  • Diretriz REACH
    Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

251KB

Data de atualização

2016-12-22

User Manual of Back-UPS BX600L-LM and BX800L-LM for Latin America
Brochure
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

136KB

Data de atualização

2016-12-22

Two page brochure with top level features, benefits and specs.
Aprovações do órgão
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

5009KB

Data de atualização

2017-01-27

CFR 47 FCC Part 15, Subpart B, Class A
PDF

Tamanho

608KB

Data de atualização

2017-01-27

CFR 47 FCC Part 15, Subpart B, Class A
PDF

Tamanho

931KB

Data de atualização

2016-12-22

NOM-001-SCFI-1993
PDF

Tamanho

329KB

Data de atualização

2016-12-22

UL1778:2014; CSA C22.2 No.107.3-14/R:2014
Title
Tamanho
Data de atualização