Compartilhar:

No-break Smart-UPS da APC, 1500 VA, conexão USB e serial, para rack, 2 U, 230 V

SUA1500RMI2U

Description: Proteção de energia de rede inteligente e eficiente; inclui de modelos básicos até modelos com autonomia escalável. No-break ideal para servidores, pontos de venda, roteadores, chaves, hubs e outros dispositivos de rede.

Inclui : CD with software , Rack Mounting Brackets , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable , User Manual

No-break Smart-UPS da APC, 1500 VA, conexão USB e serial, para rack, 2 U, 230 V

Inclui: CD com software , Rack Mounting Brackets , Trilhos de suporte para montagem em rack , Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break , Cabo USB , Manual do usuário

SUA1500RMI2U Features

No-break Smart-UPS da APC, 1500 VA, conexão USB e serial, para rack, 2 U, 230 V

  • Acesso frontal para manutenção
    Simplifica a instalação e a manutenção dos nobreaks, minimizando os requisitos de espaço físico.
  • Conectividade USB
    Realiza o gerenciamento do No-Break via porta USB.

Smart-UPS Características e benefícios

  • Sensibilidade de voltagem ajustável
    Proporciona a capacidade de adaptar o no-break para um ótimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
  • Pontos de transferência de voltagem ajustáveis
    Maximiza a vida útil da bateria ao aumentar a janela da tensão de entrada ou ao diminuir a faixa de regulação da tensão de saída.
  • Aprovado pela agência de segurança
    Assegura o teste e aprovação do produto para trabalhar com segurança com as cargas conectadas e dentro do ambiente.
  • Produtividade mais inteligente com capacidade de adaptação às necessidades particulares de sua aplicação
    A interface LCD intuitiva oferece informações claras e a possibilidade de configurar o no-break localmente mediante teclas de navegação de uso simples. Mais de 15 parâmetros programáveis, entre eles, controle de grupos de tomadas de saída de comutação, permitem aplicar parâmetros e limiares específicos e definir notificações.
  • Economize tempo com uma capacidade de acesso remoto prática e simples.
    Gerenciável através de uma rede mediante porta serial, USB ou Ethernet (opcional). Inclui software Powerchute® Business Edition, que oferece a possibilidade de monitoramento e controle, shutdown seguro do sistema operacional e inovadoras capacidades de gerenciamento de energia.
  • A compatibilidade com todos os equipamentos e a confiabilidade oferecida por um líder proporcionam tranquilidade.
    Fornece saída de onda senoidal pura, recomendada pelos fabricantes de servidores que utilizam fontes de alimentação com fator de potência corrigido (PFC) ativo. "Submetido a testes e aprovado por organismos de segurança" significa que seu sistema Smart-UPS pode ser implantado com a confiança de que vai atender ou até superar os padrões mais exigentes do segmento.
  • Permite evitar onerosos problemas de energia, mantendo seus equipamentos de TI e seus dados seguros e disponíveis
    O condicionamento de energia adaptado para redes protege os equipamentos contra picos de tensão de energia nocivos e barulho gerado por oscilações. A regulação de tensão automática de estado sólido aumenta a baixa tensão de entrada até 30% e reduz a alta tensão até 12% sem que a bateria tenha que operar. Capacidade de bateria reserva confiável para alimentar equipamentos quando há cortes de energia ou desligar os sistemas sem problemas.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    O modo de operação sustentável patenteado obtém eficiências de mais de 97%. O Smart-UPS foi o primeiro no-break de rede que teve a certificação do Energy Star. O gerenciamento inteligente de baterias, pioneirismo da APC, maximiza o desempenho e a vida útil das baterias através da carga com compensação de temperatura inteligente e de precisão. O indicador dinâmico de data para substituição de bateria e os testes de autodiagnóstico garantem a confiabilidade da bateria e avisam com antecedência a necessidade de substituição. Os módulos de baterias práticos, fáceis de conectar, hot-swappable, permitem a substituição de bateria sem necessidade de desligar os equipamentos. O Smart-UPS, projetado e fabricado pela APC desde há mais de 23 anos, é o no-break de rede mais confiável do mundo, com mais de 25 milhões de unidades vendidas.
  • Regulagem Automática de Voltagem 
    Ajusta automaticamente as tensões altas e baixas para níveis seguros, permitindo que o no-break trabalhe durante subtensões e sobretensões sem entrar em modo bateria.
  • Notificação de bateria desconectada
    Avisa quando uma bateria não está disponível para fornecer energia de emergência.
  • Auto-teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída
  • Condicionamento de energia
    Protege cargas conectadas contra surtos, picos e outros distúrbios elétricos.
  • Gerenciamento inteligente de bateria
    Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.
  • Reinicialização automática de cargas após desligamento do No-Break
    Liga automaticamente os equipamentos conectados quando do retorno da energia elétrica.
  • Carregamento de bateria com compensação de temperatura
    Aumenta a vida da bateria ao aumentar a voltagem de carga de acordo com a temperatura real da bateria.
  • Conectividade Serial
    Permite o gerenciamento do no-break através de uma porta serial.
  • Conectividade USB
    Realiza o gerenciamento do No-Break via porta USB.
  • Alarmes sonoros
    Informa se o equipamento está em modo bateria, se a bateria está baixa ou se há uma condição de sobrecarga.
  • Indicadores do status do LED
    Confira rapidamente o status da unidade e de energia com indicadores visuais.
  • Network manageable
    Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
  • Notificação de bateria desconectada
    Avisa quando uma bateria não está disponível para fornecer energia de emergência.
  • Notificação preditiva de falhas
    Fornece análise de falhas com alerta antecipado, assegurando uma substituição pró-ativa de componentes.
  • Minidisjuntor rearmável
    Permite a rápida recuperação após eventos de sobrecarga.
  • Aviso de falha da bateria
    Fornece análise de falhas com alerta antecipado em baterias, possibilitando uma manutenção preventiva oportuna
  • Troca a quente de bateria
    Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão sendo substituídas
  • Bateriais substituíveis pelo usuário
    Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute atualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Brazil

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de energia de saída
    980Watts / 1.5 kVA
  • Potência Máxima Configurável (Watts)
    980Watts / 1.5 kVA
  • Tensão nominal de saída
    230V
  • Nota de tensão de saída
    Configurável para 220 : 230 : ou 240 - tensão de saida nominal
  • Distorção da Tensão de Saída
    Inferior a 5% na carga máxima
  • Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)
    47 - 53 Hz para 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal
  • Topologia
    Line interactive
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Conexões de saída
    (4) IEC 320 C13 (Bateria de Reserva)
    (2) IEC Jumpers (Bateria de Reserva)
  • Tempo de Transferência
    2ms typical

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    230V
  • Frequência de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
  • Tipo de Conexão de Entrada
    IEC-320 C14
  • Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
    160 - 286V
  • Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
    151 - 302V

Baterias & Tempo de operação

  • Tipo de bateria:
    Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vasamento
  • Tempo de recarga típico
    3hora(s)
  • Baterias sobressalentes
    RBC24
  • Vida útil esperada das baterias (anos)
    4 - 6
  • Quantidade de RBC™
    1
  • Autonomia

Comunicação & Gerenciamento

  • Interface Port(s)
    DB-9 RS-232 , SmartSlot , USB
  • Painel de controle
    Display de LED com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de On line : Troca de bateria : e Sobre Carga
  • Alarme sonoro
    Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : Configuração de 'delays'
  • Desligamento de Emergência (EPO)
    Opcional
  • Quantidade Disponível de Interfaces SmartSlot™
    1

Proteção contra surtos e filtragem

  • Regime nominal de picos de tensão de energia
    480Joules
  • Filtragem
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    89mm , 8.9cm
  • Dimensões máximas de largura
    432mm , 43.2cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    457mm , 45.7cm
  • Altura do rack
    2U
  • Peso Líquido
    28.64kg
  • Peso para Transporte
    31.91kg
  • Altura do pacote
    254mm , 25.4cm
  • Largura do pacote
    594mm , 59.4cm
  • Profundidade do pacote
    603mm , 60.3cm
  • Cor
    Black
  • Unidades de superembalagem
    1.0
  • Unidades por pallet
    8.0

Ambiental

  • Temperatura de operação
    0 - 40 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    0 - 95 %
  • Elevação de Operação
    0-3000metros
  • Temperatura de Armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95 %
  • Elevação de Armazenamento
    0-15000metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    46.0dBA
  • Dissipação térmica online
    171.0BTU/hr

Conformidade

  • Aprovações
    C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, TUV, VDE
  • Garantia Padrão
    Reparo ou subtituição por 2 anos

Status da oferta sustentável

  • RoHS
    Cumprimento
  • PEP
    Disponível na ficha Documentação
  • EOLI
    Disponível na ficha Documentação
  • Outras Conformidades Ambientais
    Diretrizes RoHS para a China
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

342KB

Data de atualização

2018-07-03

Rack-Mount Bracket Installation SUA750/1000/1500RM2U
PDF

Tamanho

414KB

Data de atualização

2018-07-03

User Manual Smart-UPS 750/1000/1500 VA 120/230 Vac, 1500 VA 100 Vac Rack-Mount 2U
PDF

Tamanho

76KB

Data de atualização

2018-07-03

Rail Kit Installation Guide for Smart-UPS 1U/2U/=>3U models
PDF

Tamanho

116KB

Data de atualização

2018-07-03

Warranty Registration Card
Aprovações do órgão
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

1635KB

Data de atualização

2018-09-04

PDF

Tamanho

581KB

Data de atualização

2018-07-03

VDE Safety Approval and complies to EN 50091-1-1
PDF

Tamanho

26KB

Data de atualização

2018-07-03

Declaration of Conformity Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS under 1.5 kVA)
PDF

Tamanho

143KB

Data de atualização

2018-07-03

WEEE Disassembly & Recycling Guidance for SUA500 to SUA3000
PDF

Tamanho

140KB

Data de atualização

2018-07-03

PDF

Tamanho

19KB

Data de atualização

2018-07-03

CE EMC Directive and complies to EN 50091-2 EMC
Environmental Profile
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

424KB

Data de atualização

2018-11-01

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS Less than 1500 VA Product Range
PDF

Tamanho

447KB

Data de atualização

2018-09-04

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Less than 1500) Product Range
Title
Tamanho
Data de atualização

Firmware Upgrades

Firmware Upgrades
Número de peça
Data de atualização

Firmware Upgrades

PowerNet MIB v4.2.6

Número de peça

SFPMIB426

Data de atualização

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Número de peça
Data de atualização

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatível com: Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Número de peça

SFPCBE95

Data de atualização

2018-01-24

Category

Subcategoria


Cabo de extensão serial isolado

Cabos para no-breaks que oferecem conexões dedicadas entre no-breaks da APC e mesas, workstations e servidores

Kit de cabos de alimentação (6 c/u), bloqueio C13 a C14, (90 graus), 1,2m

Libere espaço e fixe os cabos elétricos entre PDUs com montagem de rack e equipamentos de TI conectados, com este método exclusivo de retenção de cabos fácil de usar. Embora estes cabos sejam compatíveis com quaisquer tomadas ou entrada de energia padrão IEC, a função de "travamento" é acionada somente quando usada com PDUs de Rack da série APC AP8000 ou equipamentos de TI com tomadas com travamento integrado. Estes conectores com trava reduzem a probabilidade de uma desconexão acidental dos cabos e das cargas.

3 Anos de Garantia Prolongada (Renovação ou Alto Volume)

Tenha uma garantia estendida de fábrica além do prazo de vigência da garantia original para maior tranquilidade e proteção diante de falhas.

Cartão SmartSlot de E/S de contato seco

Cartão de gerenciamento de no-break SmartSlot compatível com contato seco (relé) para monitoramento de ativações externas e início de ações em dispositivos externos.

Chassis Triple SmartSlot da APC Preto

Acessório para gerenciamento do no-break com três interfaces SmartSlot adicionais para seu no-break com SmartSlot da APC.

Serviço de monitoramento remoto da APC por 1 ano, para 1 Node

Serviço de monitoramento 7x24 que pode cumprir a função de suporte primária ou secundária. Técnicos treinados se ocupam de monitorar o estado de integridade da infraestrutura física para ajudar a diagnosticar, notificar e solucionar os problemas antes de se tornarem críticos.


Mostrar resultados por página

Produtos, acessórios e serviços relacionados

Consulte todos os acessórios opcionais para este produto