Compartilhar:

No-break inteligente da APC, de 1000 VA, conexão USB e serial, 230 V

SUA1000I

Description: Proteção de energia de rede inteligente e eficiente; inclui de modelos básicos até modelos com autonomia escalável. No-break ideal para servidores, pontos de venda, roteadores, chaves, hubs e outros dispositivos de rede.

Inclui : CD with software , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable , User Manual

No-break inteligente da APC, de 1000 VA, conexão USB e serial, 230 V

Inclui: CD com software , Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break , Cabo USB , Manual do usuário

SUA1000I Features

No-break inteligente da APC, de 1000 VA, conexão USB e serial, 230 V

  • Acesso frontal para manutenção
    Simplifica a instalação e a manutenção dos nobreaks, minimizando os requisitos de espaço físico.
  • Conectividade USB
    Realiza o gerenciamento do No-Break via porta USB.

Smart-UPS Características e benefícios

  • Network manageable
    Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
  • Alarmes sonoros
    Informa se o equipamento está em modo bateria, se a bateria está baixa ou se há uma condição de sobrecarga.
  • Conectividade USB
    Realiza o gerenciamento do No-Break via porta USB.
  • Notificação de bateria desconectada
    Avisa quando uma bateria não está disponível para fornecer energia de emergência.
  • Indicadores do status do LED
    Confira rapidamente o status da unidade e de energia com indicadores visuais.
  • Conectividade Serial
    Permite o gerenciamento do no-break através de uma porta serial.
  • Auto-teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída
  • Reinicialização automática de cargas após desligamento do No-Break
    Liga automaticamente os equipamentos conectados quando do retorno da energia elétrica.
  • Carregamento de bateria com compensação de temperatura
    Aumenta a vida da bateria ao aumentar a voltagem de carga de acordo com a temperatura real da bateria.
  • Condicionamento de energia
    Protege cargas conectadas contra surtos, picos e outros distúrbios elétricos.
  • Gerenciamento inteligente de bateria
    Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.
  • Regulagem Automática de Voltagem 
    Ajusta automaticamente as tensões altas e baixas para níveis seguros, permitindo que o no-break trabalhe durante subtensões e sobretensões sem entrar em modo bateria.
  • Notificação de bateria desconectada
    Avisa quando uma bateria não está disponível para fornecer energia de emergência.
  • Produtividade mais inteligente com capacidade de adaptação às necessidades particulares de sua aplicação
    A interface LCD intuitiva oferece informações claras e a possibilidade de configurar o no-break localmente mediante teclas de navegação de uso simples. Mais de 15 parâmetros programáveis, entre eles, controle de grupos de tomadas de saída de comutação, permitem aplicar parâmetros e limiares específicos e definir notificações.
  • A compatibilidade com todos os equipamentos e a confiabilidade oferecida por um líder proporcionam tranquilidade.
    Fornece saída de onda senoidal pura, recomendada pelos fabricantes de servidores que utilizam fontes de alimentação com fator de potência corrigido (PFC) ativo. "Submetido a testes e aprovado por organismos de segurança" significa que seu sistema Smart-UPS pode ser implantado com a confiança de que vai atender ou até superar os padrões mais exigentes do segmento.
  • Permite evitar onerosos problemas de energia, mantendo seus equipamentos de TI e seus dados seguros e disponíveis
    O condicionamento de energia adaptado para redes protege os equipamentos contra picos de tensão de energia nocivos e barulho gerado por oscilações. A regulação de tensão automática de estado sólido aumenta a baixa tensão de entrada até 30% e reduz a alta tensão até 12% sem que a bateria tenha que operar. Capacidade de bateria reserva confiável para alimentar equipamentos quando há cortes de energia ou desligar os sistemas sem problemas.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    O modo de operação sustentável patenteado obtém eficiências de mais de 97%. O Smart-UPS foi o primeiro no-break de rede que teve a certificação do Energy Star. O gerenciamento inteligente de baterias, pioneirismo da APC, maximiza o desempenho e a vida útil das baterias através da carga com compensação de temperatura inteligente e de precisão. O indicador dinâmico de data para substituição de bateria e os testes de autodiagnóstico garantem a confiabilidade da bateria e avisam com antecedência a necessidade de substituição. Os módulos de baterias práticos, fáceis de conectar, hot-swappable, permitem a substituição de bateria sem necessidade de desligar os equipamentos. O Smart-UPS, projetado e fabricado pela APC desde há mais de 23 anos, é o no-break de rede mais confiável do mundo, com mais de 25 milhões de unidades vendidas.
  • Economize tempo com uma capacidade de acesso remoto prática e simples.
    Gerenciável através de uma rede mediante porta serial, USB ou Ethernet (opcional). Inclui software Powerchute® Business Edition, que oferece a possibilidade de monitoramento e controle, shutdown seguro do sistema operacional e inovadoras capacidades de gerenciamento de energia.
  • Aprovado pela agência de segurança
    Assegura o teste e aprovação do produto para trabalhar com segurança com as cargas conectadas e dentro do ambiente.
  • Pontos de transferência de voltagem ajustáveis
    Maximiza a vida útil da bateria ao aumentar a janela da tensão de entrada ou ao diminuir a faixa de regulação da tensão de saída.
  • Sensibilidade de voltagem ajustável
    Proporciona a capacidade de adaptar o no-break para um ótimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
  • Notificação preditiva de falhas
    Fornece análise de falhas com alerta antecipado, assegurando uma substituição pró-ativa de componentes.
  • Aviso de falha da bateria
    Fornece análise de falhas com alerta antecipado em baterias, possibilitando uma manutenção preventiva oportuna
  • Minidisjuntor rearmável
    Permite a rápida recuperação após eventos de sobrecarga.
  • Bateriais substituíveis pelo usuário
    Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute atualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
  • Troca a quente de bateria
    Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão sendo substituídas
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Brazil

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de energia de saída
    670Watts / 1.0 kVA
  • Potência Máxima Configurável (Watts)
    670Watts / 1.0 kVA
  • Tensão nominal de saída
    230V
  • Nota de tensão de saída
    Configurável para 220 : 230 : ou 240 - tensão de saida nominal
  • Distorção da Tensão de Saída
    Inferior a 5% na carga máxima
  • Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)
    47 - 53 Hz para 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal
  • Topologia
    Line interactive
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Conexões de saída
    (8) IEC 320 C13 (Bateria de Reserva)
    (2) IEC Jumpers (Bateria de Reserva)

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    230V
  • Frequência de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
  • Tipo de Conexão de Entrada
    IEC-320 C14
  • Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
    160 - 286V
  • Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
    151 - 302V

Baterias & Tempo de operação

  • Tipo de bateria:
    Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vasamento
  • Tempo de recarga típico
    3hora(s)
  • Baterias sobressalentes
    RBC6
  • Vida útil esperada das baterias (anos)
    3 - 5
  • Quantidade de RBC™
    1
  • Autonomia

Comunicação & Gerenciamento

  • Interface Port(s)
    DB-9 RS-232 , SmartSlot , USB
  • Painel de controle
    Display de LED com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de On line : Troca de bateria : e Sobre Carga
  • Alarme sonoro
    Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : Configuração de 'delays'
  • Desligamento de Emergência (EPO)
    Opcional
  • Quantidade Disponível de Interfaces SmartSlot™
    1

Proteção contra surtos e filtragem

  • Regime nominal de picos de tensão de energia
    320Joules
  • Filtragem
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    216mm , 21.6cm
  • Dimensões máximas de largura
    170mm , 17.0cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    439mm , 43.9cm
  • Peso Líquido
    18.86kg
  • Peso para Transporte
    20.91kg
  • Altura do pacote
    381mm , 38.1cm
  • Largura do pacote
    330mm , 33.0cm
  • Profundidade do pacote
    584mm , 58.4cm
  • Cor
    Black
  • Unidades de superembalagem
    1.0
  • Unidades por pallet
    12.0

Ambiental

  • Temperatura de operação
    0 - 40 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    0 - 95 %
  • Elevação de Operação
    0-3000metros
  • Temperatura de Armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95 %
  • Elevação de Armazenamento
    0-15000metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    41.0dBA
  • Dissipação térmica online
    100.0BTU/hr

Conformidade

  • Aprovações
    C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
  • Garantia Padrão
    Reparo ou subtituição por 2 anos

Status da oferta sustentável

  • RoHS
    Cumprimento
  • Diretriz REACH
    Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)
  • PEP
    Disponível na ficha Documentação
  • EOLI
    Disponível na ficha Documentação
  • Outras Conformidades Ambientais
    Diretrizes RoHS para a China
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

331KB

Data de atualização

2018-11-19

User Manual for Smart-UPS 1000/1500 100/120/230V; 750/1000XL 120/230V Tower
PDF

Tamanho

135KB

Data de atualização

2018-11-14

Este é o manual de segurança internacional da APC nos seguintes idiomas: inglês, francês, espanhol, português, alemão, italiano, sueco, norueguês, turco, húngaro, polonês, tcheco, russo, coreano, tailandês, holandês e indonésio.
PDF

Tamanho

116KB

Data de atualização

2018-07-03

Warranty Registration Card
Aprovações do órgão
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

1635KB

Data de atualização

2018-11-20

PDF

Tamanho

26KB

Data de atualização

2018-07-03

Declaration of Conformity Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS under 1.5 kVA)
PDF

Tamanho

143KB

Data de atualização

2018-07-03

WEEE Disassembly & Recycling Guidance for SUA500 to SUA3000
PDF

Tamanho

140KB

Data de atualização

2018-07-03

PDF

Tamanho

3057KB

Data de atualização

2018-06-14

SIQ Slovenia for PowerStack,Smart-UPS RM,Smart-UPS and complies to EN 50091,EN 55022
PDF

Tamanho

125KB

Data de atualização

2018-06-14

PCBC for PowerStack,Smart-UPS RM,Smart-UPS and complies to EN 50091-1-1
PDF

Tamanho

662KB

Data de atualização

2018-06-14

CTICK for PowerStack,Smart-UPS RM,Smart-UPS and complies to EN 55022
PDF

Tamanho

1061KB

Data de atualização

2018-06-14

VDE Safety Approval for PowerStack,Smart-UPS RM,Smart-UPS and complies to EN 50091-1-1
PDF

Tamanho

376KB

Data de atualização

2018-06-14

SABS(South Africa) for PowerStack,Smart-UPS RM,Smart-UPS and complies to IEC60950:1999
PDF

Tamanho

662KB

Data de atualização

2018-06-14

CE Electromagnetic for PowerStack,Smart-UPS RM,Smart-UPS and complies to EN 50091-2 EMC
PDF

Tamanho

2044KB

Data de atualização

2018-06-14

GOST for PowerStack,Smart-UPS RM,Smart-UPS and complies to EN 50091-1-1
PDF

Tamanho

32KB

Data de atualização

2018-06-14

CE EMC Directive for IBMR1000I, IBMR1500I, SUA1000I, SUA1500I
PDF

Tamanho

35KB

Data de atualização

2018-06-12

PDF

Tamanho

32KB

Data de atualização

2018-06-05

CE EMC Directive for SUA1000I

Title

Korean Approval
PDF
PDF

Tamanho

101KB

Data de atualização

2017-02-28

Korean Approval and complies to EN60950: 2000
Environmental Profile
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

424KB

Data de atualização

2018-11-01

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS Less than 1500 VA Product Range
PDF

Tamanho

447KB

Data de atualização

2018-09-04

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Less than 1500) Product Range
Title
Tamanho
Data de atualização

Firmware Upgrades

Firmware Upgrades
Número de peça
Data de atualização

Firmware Upgrades

PowerNet MIB v4.2.6

Número de peça

SFPMIB426

Data de atualização

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Número de peça
Data de atualização

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatível com: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Número de peça

SFPCBE95

Data de atualização

2018-01-23

Category

Subcategoria


Cabo de alimentação, C13 a C14, 2,5 m

Ampla variedade de cabos de alimentação para Racks PDUs para uma variedade de equipamentos de TI.

Serviço de monitoramento remoto durante 2 anos para 100 nós

Serviço de monitoramento 7x24 que pode cumprir a função de suporte primária ou secundária. Técnicos treinados se ocupam de monitorar o estado de integridade da infraestrutura física para ajudar a diagnosticar, notificar e solucionar os problemas antes de se tornarem críticos.

Serviço de monitoramento remoto durante 2 anos para 25 nós

Serviço de monitoramento 7x24 que pode cumprir a função de suporte primária ou secundária. Técnicos treinados se ocupam de monitorar o estado de integridade da infraestrutura física para ajudar a diagnosticar, notificar e solucionar os problemas antes de se tornarem críticos.

Serviço de monitoramento remoto da APC por 1 ano, para 1 Node

Serviço de monitoramento 7x24 que pode cumprir a função de suporte primária ou secundária. Técnicos treinados se ocupam de monitorar o estado de integridade da infraestrutura física para ajudar a diagnosticar, notificar e solucionar os problemas antes de se tornarem críticos.

Kit de cabos de alimentação (6 c/u), bloqueio C13 a C14, (90 graus), 1,2m, América do Norte

Libere espaço e fixe os cabos elétricos entre PDUs com montagem de rack e equipamentos de TI conectados, com este método exclusivo de retenção de cabos fácil de usar. Embora estes cabos sejam compatíveis com quaisquer tomadas ou entrada de energia padrão IEC, a função de "travamento" é acionada somente quando usada com PDUs de Rack da série APC AP8000 ou equipamentos de TI com tomadas com travamento integrado. Estes conectores com trava reduzem a probabilidade de uma desconexão acidental dos cabos e das cargas.

Kit de cabos de alimentação (6 c/u), bloqueio C13 a C14, 0,6m, América do Norte

Libere espaço e fixe os cabos elétricos entre PDUs com montagem de rack e equipamentos de TI conectados, com este método exclusivo de retenção de cabos fácil de usar. Embora estes cabos sejam compatíveis com quaisquer tomadas ou entrada de energia padrão IEC, a função de "travamento" é acionada somente quando usada com PDUs de Rack da série APC AP8000 ou equipamentos de TI com tomadas com travamento integrado. Estes conectores com trava reduzem a probabilidade de uma desconexão acidental dos cabos e das cargas.

Extensão isolada de 15 m para no-break

Cabos para no-breaks que oferecem conexões dedicadas entre no-breaks da APC e mesas, workstations e servidores

Cabo de fornecimento, C19 a C14, 2,0 m

Ampla variedade de cabos de alimentação para Racks PDUs para uma variedade de equipamentos de TI.

Serviço de monitoramento remoto durante 1 ano para 100 nós

Serviço de monitoramento 7x24 que pode cumprir a função de suporte primária ou secundária. Técnicos treinados se ocupam de monitorar o estado de integridade da infraestrutura física para ajudar a diagnosticar, notificar e solucionar os problemas antes de se tornarem críticos.

Kit de cabos de alimentação (6 c/u), bloqueio C13 a C14, (90 graus), 0,6m

Libere espaço e fixe os cabos elétricos entre PDUs com montagem de rack e equipamentos de TI conectados, com este método exclusivo de retenção de cabos fácil de usar. Embora estes cabos sejam compatíveis com quaisquer tomadas ou entrada de energia padrão IEC, a função de "travamento" é acionada somente quando usada com PDUs de Rack da série APC AP8000 ou equipamentos de TI com tomadas com travamento integrado. Estes conectores com trava reduzem a probabilidade de uma desconexão acidental dos cabos e das cargas.


Mostrar resultados por página

Produtos, acessórios e serviços relacionados

Consulte todos os acessórios opcionais para este produto