No-break inteligente da APC, 3000 VA, conexão USB e serial, montagem do rack, 2 U, 230 V

No-break inteligente da APC, 3000 VA, conexão USB e serial, montagem do rack, 2 U, 230 V

  • Proteção de energia de rede inteligente e eficiente; inclui de modelos básicos até modelos com autonomia escalável. No-break ideal para servidores, pontos de venda...

  • Inclui: CD com software, Rack Mounting Brackets, Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break, Cabo USB, Manual do usuário

Ver visão geral do produto
SUA3000RMI2U Características
No-break inteligente da APC, 3000 VA, conexão USB e serial, montagem do rack, 2 U, 230 V
Proteção de energia de rede inteligente e eficiente; inclui de modelos básicos até modelos com autonomia escalável. No-break ideal para servidores, pontos de venda, roteadores, chaves, hubs e outros dispositivos de rede.
Inclui: CD com software, Rack Mounting Brackets, Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break, Cabo USB, Manual do usuário
Smart-UPS Características e benefícios
Características de marketing
Permite evitar onerosos problemas de energia, mantendo seus equipamentos de TI e seus dados seguros e disponíveis
O condicionamento de energia adaptado para redes protege os equipamentos contra picos de tensão de energia nocivos e barulho gerado por oscilações. A regulação de tensão automática de estado sólido aumenta a baixa tensão de entrada até 30% e reduz a alta tensão até 12% sem que a bateria tenha que operar. Capacidade de bateria reserva confiável para alimentar equipamentos quando há cortes de energia ou desligar os sistemas sem problemas.
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
O modo de operação sustentável patenteado obtém eficiências de mais de 97%. O Smart-UPS foi o primeiro no-break de rede que teve a certificação do Energy Star. O gerenciamento inteligente de baterias, pioneirismo da APC, maximiza o desempenho e a vida útil das baterias através da carga com compensação de temperatura inteligente e de precisão. O indicador dinâmico de data para substituição de bateria e os testes de autodiagnóstico garantem a confiabilidade da bateria e avisam com antecedência a necessidade de substituição. Os módulos de baterias práticos, fáceis de conectar, hot-swappable, permitem a substituição de bateria sem necessidade de desligar os equipamentos. O Smart-UPS, projetado e fabricado pela APC desde há mais de 23 anos, é o no-break de rede mais confiável do mundo, com mais de 25 milhões de unidades vendidas.
Economize tempo com uma capacidade de acesso remoto prática e simples.
Gerenciável através de uma rede mediante porta serial, USB ou Ethernet (opcional). Inclui software Powerchute® Business Edition, que oferece a possibilidade de monitoramento e controle, shutdown seguro do sistema operacional e inovadoras capacidades de gerenciamento de energia.
Produtividade mais inteligente com capacidade de adaptação às necessidades particulares de sua aplicação
A interface LCD intuitiva oferece informações claras e a possibilidade de configurar o no-break localmente mediante teclas de navegação de uso simples. Mais de 15 parâmetros programáveis, entre eles, controle de grupos de tomadas de saída de comutação, permitem aplicar parâmetros e limiares específicos e definir notificações.
A compatibilidade com todos os equipamentos e a confiabilidade oferecida por um líder proporcionam tranquilidade.
Fornece saída de onda senoidal pura, recomendada pelos fabricantes de servidores que utilizam fontes de alimentação com fator de potência corrigido (PFC) ativo. "Submetido a testes e aprovado por organismos de segurança" significa que seu sistema Smart-UPS pode ser implantado com a confiança de que vai atender ou até superar os padrões mais exigentes do segmento.
Segurança
Aprovado pela agência de segurança
Assegura o teste e aprovação do produto para trabalhar com segurança com as cargas conectadas e dentro do ambiente.
Adaptabilidade
Pontos de transferência de voltagem ajustáveis
Maximiza a vida útil da bateria ao aumentar a janela da tensão de entrada ou ao diminuir a faixa de regulação da tensão de saída.
Sensibilidade de voltagem ajustável
Proporciona a capacidade de adaptar o no-break para um ótimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
Disponibilidade
Carregamento de bateria com compensação de temperatura
Aumenta a vida da bateria ao aumentar a voltagem de carga de acordo com a temperatura real da bateria.
Reinicialização automática de cargas após desligamento do No-Break
Liga automaticamente os equipamentos conectados quando do retorno da energia elétrica.
Auto-teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída
Notificação de bateria desconectada
Avisa quando uma bateria não está disponível para fornecer energia de emergência.
Gerenciamento inteligente de bateria
Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.
Condicionamento de energia
Protege cargas conectadas contra surtos, picos e outros distúrbios elétricos.
Regulagem Automática de Voltagem 
Ajusta automaticamente as tensões altas e baixas para níveis seguros, permitindo que o no-break trabalhe durante subtensões e sobretensões sem entrar em modo bateria.
Facilidade de manutenção
Minidisjuntor rearmável
Permite a rápida recuperação após eventos de sobrecarga.
Aviso de falha da bateria
Fornece análise de falhas com alerta antecipado em baterias, possibilitando uma manutenção preventiva oportuna
Troca a quente de bateria
Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão sendo substituídas
Notificação preditiva de falhas
Fornece análise de falhas com alerta antecipado, assegurando uma substituição pró-ativa de componentes.
Bateriais substituíveis pelo usuário
Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute atualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
Capacidade de Gerenciamento
Notificação de bateria desconectada
Avisa quando uma bateria não está disponível para fornecer energia de emergência.
Network manageable
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Alarmes sonoros
Informa se o equipamento está em modo bateria, se a bateria está baixa ou se há uma condição de sobrecarga.
Indicadores do status do LED
Confira rapidamente o status da unidade e de energia com indicadores visuais.
Conectividade USB
Realiza o gerenciamento do No-Break via porta USB.
Conectividade Serial
Permite o gerenciamento do no-break através de uma porta serial.
Distribuição de produtos
Brazil
Opções

Voltar ao topo